Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Productgroep

Liebert CRV van 10 tot 60kw

Een veelzijdige koelunit voor datacenters die uitermate geschikt en ontworpen is voor het koelen van serverrackkasten in kleine en middelgrote datacenters. De Liebert CRV is voorzien van ICOM-besturing en een digitale scroll-compressor, voor een grote betrouwbaarheid en geoptimaliseerd warmtebeheer voor het datacenter.

Salesmedewerker zoeken Brochure aanvragen Handleiding aanvragen
Belangrijkste voordelen
Designed with a minimal footprint to save valuable floorspace in edge applications, server rooms, and small data centers Highly efficient, scalable cooling capacity provides lower energy consumption and operational costs Adjustable air discharge baffles improve cold air distribution, eliminating hot spots in the row Simultaneous top and bottom connections allow for greater flexibility during installation for various building configurations Multiple monitoring protocols and multi-unit teamworking allows users to stay informed of system conditions at all times
Meest geschikt voor:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Telecom

Voordelen

Flexibiliteit Het ontwerp met een gekoelde horizontale luchtstroom is geschikt voor niet-verhoogde en verhoogde vloeren Systemen leverbaar voor lucht, water, glycol en gekoeld water Instelbare luchtschotten maximaliseren de koeling voor rackapparatuur, zodat het systeem zowel binnen de rij als aan het einde van de rij kan worden geplaatst Op zwenkwielen gemonteerd voor eenvoudige installatie Meerdere units communiceren met elkaar om de systeemprestaties te verbeteren en het energieverbruik te verminderen Tot 10 racks per koelunit kunnen worden bewaakt om de systeemprestaties te verbeteren en racktemperaturen te melden Het grote grafische ICOM-scherm zorgt voor eenvoudige navigatie en een duidelijke weergave van de gegevens   Beschikbaarheid Past zichzelf 24 uur per dag, 7 dagen per week aan veranderende omstandigheden aan voor een nauwkeurige omgevingsregeling: koeling, luchtvochtigheidsregulering en luchtfiltering Liebert ICOM™ besturing geeft waarschuwingen voor preventief onderhoud voordat problemen optreden De scroll-compressor met variabele capaciteit past zich aan de belasting aan en minimaliseert start/stopcycli van de compressor, wat de levensduur van de compressor aanzienlijk verlengt   Laagste gebruikskosten Ontworpen voor een hogere retourluchttemperatuur om de koelcapaciteit te maximaliseren Alleen toegang vanaf de voorkant en de achterkant vereist, wat een minimale installatie- en onderhoudstijd oplevert Scroll-compressor met variabele capaciteit en EC-ventilatoren met variabele snelheid werken efficiënt om het energieverbruik te verminderen   Ideaal voor Configuraties voor kleine tot middelgrote datacenters met koude/warme straten Warmtedichtheid tot 10 kW/rack zonder containment Verhoogde en niet-verhoogde vloeren Ruimten met een laag plafond waar de lucht niet door leidingen kan worden geleid Koeling op serverrackniveau in grote datacenters

Kenmerken

Met EC-centrifugaalventilatoren met variabele snelheid en scroll-compressor met capaciteitsmodulatie Uitgebreid gamma beschikbaar van 10 tot 60 kW Efficiënte werking met de ICOM™-besturing. Het grote grafische scherm zorgt voor eenvoudige navigatie en een duidelijke weergave van de gegevens Wordt geleverd met een 300 mm ruimtebesparend frame Thermal management en luchtvochtigheidsregulering Wordt binnen een rij racks geïnstalleerd Laag energieverbruik
PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie