Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Stroomdistributie voor racks van een hoger niveau

Ongeëvenaarde betrouwbaarheid

Zorgt al 50 jaar voor de bedrijfskritische toepassingen van de digitale wereld.

Bekijk de video

Ultieme
veelzijdigheid

Technologie en stroom voor vandaag met de mogelijkheid tot aanpassing aan de veranderende zakelijke behoeften in de toekomst.

Bekijk de video

Universele
toepassing

Flexibele stroom rack-PDU’s zijn geschikt voor alle gangbare wereldwijde stroomconfiguraties.

Bekijk de video

Robuuste functies voor verbeterde IT-prestaties

Van Basic tot Intelligent, er is een rack-PDU voor elke toepassing.

 Image

Vertiv Geist Basic rack-PDU

Basic rack-PDU’s leveren een betrouwbare stroomvoorziening aan kritieke IT-apparatuur in een rack of kast.

Bekijk het product
 Image

Vertiv™ Geist™ Metered rack-PDU

Metered rack-PDU’s bieden betrouwbare stroomdistributie aan kritieke IT-apparatuur in een rack of kast en bieden een realtime zicht op het stroomverbruik via een lokaal LED-display.

Bekijk het product
 Image

Vertiv Geist Monitored rack-PDU

Monitored rack-PDU’s bieden betrouwbare stroomdistributie voor kritieke IT-apparatuur en geven tegelijkertijd op afstand een uitgebreid overzicht van het stroomverbruik op ingangs- en/of uitgangsniveau. Omvat mogelijkheden voor omgevingsbewaking voor het verkrijgen van realtime statistieken over de omgeving.

Bekijk het product
 Image

Vertiv Geist Switched rack-PDU

Switched rack-PDU’s leveren betrouwbare stroomdistributie voor kritieke IT-apparatuur. Zij bieden tegelijkertijd op afstand mogelijkheden voor individuele regeling op uitgangsniveau en een uitgebreid overzicht van het stroomverbruik op ingangs- en/of uitgangsniveau. Omvat mogelijkheden voor omgevingsbewaking voor het verkrijgen van realtime statistieken over de omgeving.

Bekijk het product

Neem contact met ons op

Vul het volgende formulier in:


Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Zakelijk telefoonnummer
Functie
Bedrijf
Land *
Staat of Provincie
Postcode *
Opmerkingen
Akkoord met privacyverklaring

Ik heb deze privacyverklaring over het verwerken van persoonsgegevens (in overeenstemming met artikel 13 van EU-verordening 679/2016) ontvangen en gelezen. Ik ga akkoord met:

De verwerking van mijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, inclusief via e-mail op de hoogte worden gehouden over trends in de sector, evenementen, aanbiedingen en productlanceringen.
 

Bedankt voor uw inzending, wij nemen binnenkort contact met u op.

PARTNERS
Overzicht
PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie