Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

UPS met lithium-ionaccu’s biedt stroombeveiliging voor kritieke apparatuur in edge-, gedistribueerde IT-toepassingen en datacenters. Zij gaan 2-3 keer langer mee dan varianten met loodaccu’s, wat resulteert in minder accuvervangingen en lagere arbeidskosten. Met een kleiner formaat en lager gewicht besparen lithium-ionaccu’s voor UPS-systemen ruimte, bieden zij meer flexibiliteit wat betreft locatie en vermijden ze problemen met beperkte vloerbelasting.

Zijn lithium-ionaccu’s
beter dan VRLA-accu’s?
Zijn lithium-ion-
accu’s veilig?
Waar moet je op letten als je
een UPS met lithium-ion kiest?

Voordelen van lithium-ion UPS-accu ten opzichte van VRLA

Lagere totale kosten van
eigendom (TCO)

  • Tot 50% besparing gedurende de levensduur

Kleiner en lichter

  • Gemakkelijkere installatie
  • Flexibiliteit bij de installatie
  • Meer bedrijfstijd in dezelfde hoeveelheid ruimte

Langere levensduur

  • Gaat 8-10 jaar of langer mee
  • Minder of geen vervangingen
  • Bestand tegen hogere temperaturen zonder achteruitgang

Langere bedrijfstijd

  • In minder dan 4 uur volledig opladen

Power of Lithium-Ion Batteries in Today’s Data Center

Advantages and disadvantages of Lithium-Ion batteries to Valve Regulated Lead Acid (VRLA) batteries in UPS

Read more here

Veelgestelde vragen

Vraag 1 Zijn er verschillende soorten lithium-ionaccu’s?

Antwoord 1 Ja. Enkele voorbeelden zijn samenstellingen met lithium-kobaltoxide (LCO), lithium-ijzerfosfaat (LFP), lithium-ion-mangaanoxide (LMO) en lithium-nikkel-mangaan-kobaltoxide (NMC). Onze ontwerpers geven vanwege de prestatie- en veiligheidseigenschappen de voorkeur aan LFP en LMO. Dit zijn dezelfde technologieën die door grote autofabrikanten in hun elektrische auto’s worden gebruikt.

Meer weergeven Minder weergeven

Lithium-ion-UPS van Vertiv

Klanten van Vertiv profiteren sinds 2011 van de ervaring van het bedrijf met het gebruik van lithium-ionaccu’s in hun UPS-systemen. Vertiv is een toonaangevende leverancier van UPS-noodstroomsystemen met een uitgebreid portfolio met onder meer vele gerelateerde oplossingen en diensten die nodig zijn voor kritieke bescherming. Wij zijn dan ook bij uitstek gekwalificeerd voor het bieden van ondersteuning bij het evalueren van uw behoeften.

WIJ STAAN KLAAR VOOR ONDERSTEUNING

Lithium-iondiensten

Hoewel er minder onderhoud nodig is dan bij VRLA-accu’s, vereisen lithium-ionaccu’s nog steeds een geregelde inspectie en zorg gedurende de levensduur van het accusysteem. Vertiv biedt bewaking op locatie en op afstand, aangepast voor het garanderen van optimale prestaties van UPS lithium-ion-accu’s.

Meer informatie over het Power Assurance Package vindt u hier

Driefasige UPS Vertiv HPL lithium-ionaccubehuizing

Bekijk nu de video

PARTNERS
Overzicht
PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie