Historia

Łączenie ducha przedsiębiorczości charakterystycznego dla startupu z zasobami i zasięgiem globalnego lidera.
Mając na koncie bogatą historię rozwiązań, które zmieniły branżę oraz zasłużoną reputację innowatora, firma Vertiv i jej partnerzy nieustannie podnoszą poprzeczkę w obszarze zarządzania energią, chłodzeniem, dostępu i kontroli, monitorowania oraz możliwości zarządzania.
Oferujemy wiedzę ekspercką, której potrzebujesz, niezawodność, której wymagasz oraz zasoby, jakie może udostępnić tylko partner o globalnym zasięgu. Pozwoliło nam to odgrywać istotną rolę w rozwoju technologii, od komputerów typu mainframe, aż po technologię chmury, jak również w zwiększaniu zakresu ich zastosowania w każdym z obszarów biznesu.
Nie zostaliśmy jednak liderem branży w jedną noc. Tak naprawdę, podczas gdy historia naszych produktów sięga początków ery informatycznej, nasza firma zaczęła nabierać kształtów w 2000 roku, kiedy korporacja Emerson zaprezentowała swoje rozwiązania technologiczne w zakresie infrastruktury krytycznej pod marką Network Power. Emerson Network Power, pierwotnie składająca się z marek Asco i Liebert, natychmiast okazała się wiodącym dostawcą rozwiązań z zakresu zarządzania energią, systemów klimatyzacji precyzyjnej i rozwiązań monitorujących dla technologii krytycznych stosowanych w centrach danych, sieciach telekomunikacyjnych, ochronie zdrowia oraz w obiektach handlowych i przemysłowych.
Firma Emerson inwestowała w tę branżę na przestrzeni XXI wieku, w 2004 roku przejmując technologię instalacji zewnętrznych (outside plant) oraz zarządzania energią firmy Marconi, by rozszerzyć swoje działania w branży telekomunikacyjnej; w 2006 roku przejmując firmę Knurr w celu rozbudowania oferty systemów obudów, a w 2009 roku - firmę Avocent, uzupełniając dotychczasowe portfolio o usługi w zakresie oprogramowania i zdalnego zarządzania infrastrukturą. W 2010 roku doszło do przejęcia firmy Chloride, by rozszerzyć gamę rozwiązań z dziedziny zarządzania energią, szczególnie do zastosowań przemysłowych. Przez cały ten okres firma nieustannie rozwijała nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury krytycznej, które oferowały większą niezawodność, zwiększoną skuteczność oraz elastyczność dla technologii krytycznych.
W ostatnim czasie firma Emerson Network Power stała się pionierem w dziedzinie zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych (DCIM) i zintegrowanej infrastruktury. Platforma DCIM Trellis jako pierwsza używała danych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym, optymalizując zarządzanie centrami danych. Rozwiązanie to cieszy się uznaniem jako lider w każdym z raportów DCIM Magic Quadrant publikowanych przez Instytut Gartnera. Firma Emerson Network Power jako pierwsza oferowała również zintegrowane rozwiązanie rzędowe w zakresie infrastruktury oraz współpracowała z wiodącymi wykonawcami centrów danych nad pierwszymi w pełni modularnymi, wolnostojącymi centrami danych.
Obecnie pełna gama rozwiązań oferowanych przez firmę Emerson Network Power, jak również stojący za nimi ludzie, stali się częścią firmy Vertiv. W firmie Vertiv opieramy się na sukcesach z przeszłości, równocześnie poszerzając nasze możliwości oraz zaangażowanie w projektowanie, tworzenie i udostępnianie technologii o kluczowym znaczeniu, które zwiększają możliwości.
HORYZONT CZASOWY
1985 |
Emerson przejmuje firmę ASCO, która dostarcza statyczne przełączniki źródeł zasilania niezbędne w systemach zasilania o wysokiej dostępności. |
1987 |
Emerson przejmuje firmę Liebert Corporation, pioniera w obszarze systemów klimatyzacji prezycyjnej i ochrony zasilania dla systemów IT. |
2000 |
Firma Emerson tworzy przedsiębiorstwo Network Power, by zintegrować technologie z zakresu infrastruktury o znaczeniu krytycznym pod jedną marką. |
2001 |
Emerson Network Power zwiększa swoją obecność na rynku azjatyckim poprzez zakup firmy Avansys, wiodącego dostawcy zasilania sieciowego w Chinach oraz poprzez utworzenie oddziału Emerson Network Power India. |
2004 |
Emerson Network Power przejmuje technologię instalacji zewnętrznych (outside plant) i zarządzania energią firmy Marconi, rozszerzając zakres swoich rozwiązań technologicznych dla przemysłu telekomunikacyjnego. |
2006 |
Emerson Network Power przejmuje firmę Knürr AG z siedzibą w Niemczech, wiodącego dostawcę systemów obudów. |
2007 |
Emerson Network Power wprowadza na rynek Energy Logic, kompleksowy 10-stopniowy proces redukcji zużycia energii przez centra danych. |
2009 |
Emerson Network Power przejmuje firmę Avocent, wiodącego dostawcę technologii zarządzania mikrokontrolerem Service Processor (SP) i oprogramowania do zarządzania centrami danych oraz rozwiązań KVM. |
2010 |
Emerson Network Power wprowadza na rynek NetSure™ DC UPS, pierwszy zintegrowany system zasilania bezprzewodowego dla konfiguracji rzędowych dla sektora centrów danych. |
2010 |
Emerson Network Power przejmuje firmę Chloride, innowacyjnego producenta systemów zasilania bezprzewodowego UPS z silną obecnością na rynku europejskim oraz rozwiązaniami z zakresu zarządzania energią, które można dopasować pod kątem zastosowań przemysłowych. |
2011 |
Emerson Network Power wprowadza na rynek Liebert® DSE - jednostkę klimatyzacji precyzyjnej ze zintegrowanym systemem ekonomizacji, zwiększającym możliwości korzystania przez centra danych z technologii free-coolingu. |
2012 |
Emerson Network Power wprowadza na rynek platformę Trellis, rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą centrów danych w czasie rzeczywistym. Emerson Network Power wprowadza na rynek rodzinę modularnych, zintegrowanych rozwiązań dla infrastruktury Smart Solutions. |
2014 |
Emerson Network Power wprowadza na rynek Liebert eXL, wysokowydajny zasilacz UPS dla centrów danych do zastosowań na dużą skalę, ze zintegrowanymi możliwościami komunikacji i zarządzania. Emerson Network Power wspiera szybko wdrażalne centrum przetwarzania danych (RDDC) firmy Facebook poprzez zastosowanie całkowicie modułowego podejścia do tworzenia centrum danych. Emerson Network Power współpracuje z innymi wiodącymi producentami branży IT w celu stworzenia specyfikacji Redfish do zarządzania serwerem out-of-band. |
2016 |
Vertiv zaczyna działać jako samodzielne przedsiębiorstwo. |