Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Korzyści wynikające z wyboru zasilacza UPS klasy przemysłowej

Arunangshu Chattopadhyay •

Pandemia sprawiła, że zdaliśmy sobie sprawę (lub zaakceptowaliśmy), że technologia stała się istotną częścią naszego codziennego życia i nie jest luksusem, a koniecznością. W momencie ogłoszenia lockdownu praktycznie cały świat zwrócił się ku technologii, umożliwiającej codzienne funkcjonowanie – od pracy zdalnej przez naukę online po kluczowe transakcje finansowe.

W tym okresie centrum danych stało się podstawą funkcjonowania wielu aplikacji i operacji IT. Nie ulega wątpliwości, że centrum danych jest obecnie tak samo niezbędnym elementem, jak media typu gaz, elektryczność i telekomunikacja. GlobalData szacuje, że przychody centrum danych do końca dekady osiągną poziom 948 mld USD. Spowodowane to będzie coraz szerszym wdrażaniem nowych architektur w odpowiedzi na zapotrzebowanie na usługi IT.

Niestety ryzyko przestoju centrum danych nadal głównym powodem niepokoju. Zgodnie z najnowszym raportem Ponemon Institute , nadal mają miejsce awarie centrów danych i zdarzają się one zbyt często. Każdy operator centrum przetwarzania danych wie, że jedna minuta przestoju może kosztować firmę setki tysięcy dolarów utraty przychodów. W tych czasach jest to szczególnie ważne.

Jedną z przyczyn przestoju – której można całkowicie zapobiec poprzez wdrożenie proaktywnych działań – jest awaria systemu zasilania awaryjnego (UPS). Dlatego dzisiaj coraz więcej obiektów wdraża rozwiązania UPS klasy przemysłowej w swoich centrach danych. Zasilacz UPS klasy przemysłowej nie tylko cechuje się wysoką tolerancją i wysoką niezawodnością, ale również zapewnia obiektowi ochronę klasy Tier III.

Przemysłowe zasilacze UPS bardzo dobrze sprawdzają się w średnich centrach danych. Średniej wielkości centra danych są kluczowym elementem ekosystemu i ważnym ogniwem łączącym podstawowe i brzegowe obiekty, dlatego powinny być wyposażone w odpowiednią infrastrukturę zapewniającą ich dostępność.

Oto kilka kwestii, które należy wziąć pod uwagę, wybierając zasilacz UPS klasy przemysłowej do średnich centrów przetwarzania danych:

  1. Tryb Dynamic online – Zasilacz UPS pracujący w trybie Dynamic Online osiąga sprawność na poziomie 99% bez uszczerbku dla niezawodności. Systemy wyposażone w są w stanie bezpiecznie przełączać się z trybu wysokiej sprawności na pracę z falownika w czasie 0 milisekund. Dzięki temu zapewniają gwarantowaną ochronę obciążenia w dosłownie każdych warunkach zakłóceń zasilania. (Więcej informacji o trybie Dynamic Online można znaleźć tutaj)
  2. Niewielkie rozmiary — wiele centrów przetwarzania danych średniej wielkości znajduje się w pomieszczeniach biurowych lub budynkach o ograniczonej powierzchni. Kompaktowe zasilacze UPS, mogą przynieść ogromne korzyści, oszczędzając znaczną przestrzeń w centrum danych.
  3. Konstrukcja odporna na błędy – Wybierz zasilacz UPS o wysokiej odporności na błędy, który gwarantuje ciągłą i nieprzerwaną pracę.

Liebert EXM2 firmy Vertiv to wytrzymały UPS klasy przemysłowej, który idealnie nadaje się do średniej wielkości centrów danych, zakładów produkcyjnych i placówek opieki zdrowotnej oraz innych obiektów, w których dostępność IT ma kluczowe znaczenie. Niedawno ogłosiliśmy dostępność Liebert EXM2 w regionie EMEA, Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Nowej Zelandii. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja