Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Pięć najlepszych praktyk optymalizacji szaf sieciowych w służbie zdrowia

Sektor opieki zdrowotnej był już w okresie szybkich zmian przed pojawieniem się pandemii COVID-19. Dzięki zwiększonej cyfryzacji i ekspansji rozproszone systemy utrzymujące aplikacje i przepływające dane z ledwością mogły sprostać wymaganiom.

Gdy wystąpiła pandemia, przed menedżerami IT w służbie zdrowia postawiono nowe wyzwanie: pomagać organizacjom w zarządzaniu nagłym przejściem od osobiście opieki zdrowotnej do telezdrowia. Zmiana była tak dramatyczna, że spojrzenie na liczby może być zaskakujące – niektórzy dostawcy mieli setki razy więcej pacjentów telezdrowia w kwietniu niż w całym 2019 roku. I ten skok prawie na pewno przyspieszy wprowadzanie teleopieki zdrowotnej, ponieważ dostawcy, pacjenci i regulatorzy zdobędą cenne doświadczenie i poznają wiele korzyści wynikających z tej formy opieki.

Technologia brzegu sieci, w tym szafy w szpitalach i oddziałach zdalnych, będzie odgrywała ważną rolę w optymalizacji świadczenia usług telemedycznych, wzmacniając potrzeby biznesowe związane z aktualizacją istniejącej infrastruktury szaf.

Organizacje planujące modernizację infrastruktury zasilania i chłodzenia, które wspierają systemy technologiczne w szafach muszą teraz rozważyć bardziej solidne technologie dla nowych projektów szaf. Bez względu na to, czy projektujesz szafy dla nowego budynku, czy też nowe technologie napędzane technologią cyfryzacji i telezdrowia, te pięć najlepszych praktyk może pomóc zoptymalizować infrastrukturę szafy pod kątem niezawodności, skalowalności i łatwości zarządzania:

  1. Standaryzacja, gdzie tylko możliwa.
    Nowa konstrukcja to idealny czas na uwzględnienie „standardowego” projektu, który pomaga obniżyć koszty i uprościć pracę i konserwację. Zacznij od kategoryzowania projektów w oparciu o rozmiar i krytyczność przestrzeni. Podczas planowania należy rozważyć wymagania dotyczące zasilania awaryjnego, aby zapewnić niezawodność, odpowiednie rozmiary i typy szafy aparaturowej, możliwości zdalnego monitorowania oraz opcje chłodzenia umożliwiające optymalizację warunków środowiskowych.
  1. Zorganizuj dostęp i bezpieczeństwo.
    Większość szaf sieciowych jest ograniczona wymiarami przeznaczonego na nie miejsca. Aby umożliwić sprawną konserwację i rozwiązywanie problemów, należy korzystać z zarządzania kablami, aby utrzymać obszar szafy aparaturowej uporządkowany i pozbawiony zbędnych kabli danych, zasilania i sieciowych. Przy mocowaniu kabli trzeba umożliwić późniejsze modyfikacje i zmiany systemów sieciowych.
  1. Optymalizacja wydajności energetycznej.
    Szafy sieciowe mogą zużywać dużo energii. Ponieważ liczba szaf i gęstość upakowania sprzętu w szafach wzrasta, rośnie potrzeba dedykowanego chłodzenia, co zwiększa zużycie energii. Planowanie w celu umożliwienia pomiaru energii poprzez inteligentne jednostki dystrybucyjne energii może pomóc w monitorowaniu i zarządzaniu zużyciem energii.
  1. Włącz zdalne monitorowanie i zarządzanie.
    Inteligentne urządzenia, narzędzia do łączności, oprogramowanie i czujniki zapewniają widoczność i kontrolę w setkach szaf z centralnych lokalizacji. Tak samo ważne jest monitorowanie zużycia energii i wahań napięcia, jak również warunków środowiskowych, w tym temperatury i wilgotności, w celu poprawy czasu pracy i wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych.
  1. Zabezpiecz dane i sprzęt.
    W ściśle regulowanym środowisku opieki zdrowotnej ochrona prywatności pacjentów jest kwestią nadrzędną. Jeśli dostęp do szafy nie jest bezpieczny, konieczne może być wdrożenie zabezpieczeń na poziomie szafy aparaturowej, takich jak proste zamki kluczowe, blokady biometryczne lub breloczki. Konieczne może być również kontrolowanie dostępu do kabli sieciowych. Jeśli w szafie znajduje się sprzęt sieciowy, należy zastosować te same wymagania dostępowe do szafy sieciowych, jak w przypadku centrum danych lub serwerowni.

Te najlepsze praktyki mogą pomóc w zaprojektowaniu szafy lub jej modernizacji i umożliwiają sprostanie większemu zapotrzebowaniu na usługi telezdrowotne. Jednak w zależności od znaczenia i pojemności szafy w danej placówce nadal podejmuje się wiele decyzji, od wyboru odpowiedniego typu zasilacza UPS po określenie najlepszego podejścia do zdalnego monitorowania. Aby pomóc Ci odpowiedzieć na te pytania, Vertiv opublikował nowy biuletyn informacyjny, Przewodnik konfiguracji infrastruktury szaf sieciowych dla służby zdrowia. Aby pobrać biuletyn informacyjny, odwiedź stronę.

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja