Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Jak sztuczna inteligencja przeobraża chłodzenie cieczą?

Nigel Gore •

Niektórzy operatorzy centrów danych pozostają sceptyczni co do tego, że chłodzenie cieczą zagości na dobre w ekosystemie centrum danych zdominowanym przez systemy chłodzenia powietrzem. Trudno ich za to winić. Na przestrzeni lat słyszeli wiele prognoz mówiących o wzroście gęstości szaf do poziomu, którego nie będą w stanie obsłużyć rozwiązania chłodzenia powietrzem, a większość z tych prognoz okazała się przedwczesna lub nigdy nie spełniła się.

Zamiast wdrażać szafy z serwerami o dużej gęstości, aby zaspokoić prognozowany wzrost zapotrzebowania na przetwarzanie danych, operatorzy zdecydowali się zarządzać obciążeniami, optymalizować systemy chłodzenia powietrzem i zwiększyć udział chmury obliczeniowej.

Rynek po prostu nie widział potrzeby wprowadzania zmian wymaganych do wdrożenia technologii chłodzenia szaf cieczą. Można więc zapytać, co się teraz zmieniło?

Związek między transformacją cyfrową a przetwarzaniem danych o wysokiej gęstości

Odpowiedź brzmi: korzystanie z wysokowydajnego przetwarzania danych (HPC) do obsługi aplikacji, które duża część firm stosuje już teraz lub zamierza wdrożyć - a w szczególności sztucznej inteligencji (AI). Sztuczna inteligencja stała się integralną częścią inicjatyw transformacji cyfrowej firm w różnych branżach. Istnieje duża szansa, że Twoja organizacja planuje już dziś korzystanie z tej technologii.

Aplikacje te, wpływające na kształt działalności, podobnie jak obecne wdrożenia HPC, wymagają przetwarzania ogromnych ilości danych z bardzo małym opóźnieniem. Jednak w przeciwieństwie do HPC, dane te to nie tylko tekst i liczby. Aplikacje sztucznej inteligencji często przetwarzają dane z heterogenicznych źródeł w wielu formach, w tym duże obrazy, pliki audio i wideo. W 2020 r. 73% aplikacji AI pracowało z obrazem, wideo, dźwiękiem lub danymi z czujników.

Producenci chipów odpowiedzieli na rosnące zapotrzebowanie na wieloformatowe aplikacje AI, wprowadzając wydajniejsze jednostki. Gęstość mocy cieplnej wiodących procesorów obliczeniowych (CPU) i procesorów graficznych (GPU) wzrosła gwałtownie w ciągu ostatnich dwóch lat. Na przykład zapowiadane procesory graficzne Ponte Vecchio, o których mówił Pat Gelsinger, CEO Intela, charakteryzują się gęstością mocy cieplnej, wymagającą chłodzenia cieczą.

Za sprawą większej liczby wydajnych procesorów CPU i GPU pakowanych w serwerach 1U i szafach sprzętowych, obserwujemy rosnącą liczbę instalacji, w których gęstość szaf wynosi 30 kW lub więcej — a przecież jesteśmy na początku drogi wdrażania AI

Chłodzenie cieczą: Najlepsza — i jedyna — alternatywa

Teraz nadeszła kolej na odpowiedź branży centrów danych. W tym celu musimy zaakceptować fizyczne ograniczenia chłodzenia powietrzem — jego wydajność odprowadzania ciepła nie wystarcza do chłodzenia szaf o dużej gęstości, bez względu na to, jak je zoptymalizujemy. W najlepszym scenariuszu gwałtownie wzrosną koszty energii, a w procesorach i układach graficznych zostanie zmniejszona prędkość taktowania, co zapobiegnie przegrzewaniu, a jednocześnie obniży osiągi aplikacji. Najgorszym scenariuszem jest awaria sprzętu.

Natomiast dostępne obecnie technologie chłodzenia cieczą mają zdolność do efektywnego i skutecznego chłodzenia szaf o mocy 50 kW i wyższej. Minęło dużo czasu, ale chłodzenie cieczą jest w końcu gotowe, by zagościć w ekosystemie centrum danych, tak jak to przewidywano 15 lat temu.

Wdrożenie chłodzenia cieczą w centrach danych chłodzonych powietrzem

Obecnie rozwijane są pierwsze obiekty chłodzone wyłącznie cieczą. Jednak większość obecnych wdrożeń tej technologii polega na przekształcaniu istniejących obiektów chłodzenia powietrzem w hybrydowe lokalizacje chłodzone powietrzem i cieczą.

Nie jest to bynajmniej prosta transformacja. Dostępne technologie chłodzenia cieczą, dobór ilości cieczy do wytwarzanego ciepła, instalacje rurowe, dystrybucja cieczy i końcowe odprowadzanie ciepła wymagają starannego zaplanowania i projektowania.

Jednak już dzisiaj dysponujemy wiedzą specjalistyczną, technologiami i najlepsze praktykami, które mogą wspierać sprawne wdrożenia tego rozwiązania. A korzyści — poza obsługą aplikacji, na których firmy będą polegać w coraz większym stopniu — obejmują możliwość instalacji większej mocy w tej samej przestrzeni, radykalną poprawę wydajności i niższy całkowity koszt posiadania.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz nasz raport White Paper lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Vertiv.

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja