Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Potrzebujesz większej mocy obliczeniowej? Wypróbuj prefabrykowane, modułowe centra danych.

W swoim raporcie firma 451 Research wyróżnia nowe wersje rozwiązań SmartMod™ i Power Module, będące odpowiedzią na wyzwania związane z wydajnością i wdrożeniem

Klienci Vertiv przeżywają czas bezprecedensowej transformacji cyfrowej. To epoka nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką we wdrożeniu i coraz wyższą moc obliczeniową, zwłaszcza na obrzeżach sieci.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są prefabrykowane modułowe centra danych i siłownie telekomunikacyjne. Rozwiązania te stają się dynamicznie rozwijającym się rynkiem branży infrastruktury centrum danych. 451 Research prognozuje, że w najbliższych dwóch latach nastąpi znaczny wzrost rynku rozwiązań prefabrykowanych. Szacuje się, że jego wartość w 2020 r. osiągnie poziom 4 mld USD.

Co jest motorem takiej zmiany w obszarze infrastruktury centrum danych?

W ostatnich latach następuje stopniowa migracja procesów obliczeniowych z obiektów firmowych do obiektów chmurowych lub kolokacyjnych. Mimo tej tendencji, część firm, kierując się względami bezpieczeństwa lub wymogami latencji, decyduje się na kontynuację lokalnego przetwarzania danych.

Jednak rosnąca ilość danych powoduje, że wewnątrzfirmowe rozwiązania powoli osiągają kres mocy obliczeniowej. Prefabrykowane, modułowe systemy oferują możliwość szybkiego zwiększenia mocy w kompaktowej formie. Wpisują się w tendencję makro polegającą na odchodzeniu od złożonych systemów na rzecz prostszych rozwiązań projektowanych w oparciu o standaryzowane elementy konstrukcyjne.

W jaki sposób modułowe rozwiązania Vertiv dla centrum danych zaspokajają nowe potrzeby?

SmartMod i Power Module - to rozwiązania dla obiektów wymagających szybkich we wdrożeniu i gotowych, prefabrykowanych i modułowych centrów danych. Umożliwiają one sprawną rozbudowę obiektów. SmartMod, element standaryzowanej oferty Vertiv, oferuje potencjalnym klientom możliwość elastycznej konfiguracji produktu, jego szybkiej wyceny oraz oszacowania czasu dostawy. Power Module Vertiv oferowany jest w dwóch podstawowych wersjach. Usprawnia budowanie nowego centrum danych lub modernizację istniejącego obiektu bez konieczności zmiany funkcjonujących praktyk projektowania i budowy.

Niedawno Vertiv w ciągu 6 miesięcy wdrożył 11 siłowni dla dostawcy usług potrzebującego szybko rozbudować wydajność transportową w neutralnym telekomunikacyjnym centrum danych. W innym obiekcie telekomunikacyjnym rozwiązania dostarczone przez Vertiv pozwoliły zapewnić zgodność infrastruktury centrum danych z kanadyjskimi przepisami budowlanymi i wymaganiami sejsmicznymi. Czas realizacji, od złożenia zamówienia do przekazania do eksploatacji, wyniósł 24 tygodnie.

W kolejnym projekcie Vertiv musiał uwzględnić wysoką wrażliwość kasyna na czas wdrożenia i niezawodność funkcjonowania. Tutaj sprawny proces zamawiania systemów SmartMod pozwolił rozbudować moc obliczeniową bez ingerencji w funkcjonowanie centrum danych.

Rozwiązanie SmartMod Vertiv przeznaczone jest dla obiektów o mniejszej mocy. Każdy moduł zawiera niezbędne i proste w rozbudowie podzespoły, takie jak sterowanie i zdalne zarządzanie, konfigurowane zgodnie z potrzebami klienta. Każdy moduł może składać się z 2 do 12 szaf obsługujących obciążenie do 90 kW w jednej obudowie lub 180 kW w dwóch połączonych obudowach.

Power Module Vertiv można rozbudowywać w postępie co 120 lub 200 kW do maksymalnej mocy 600 kW uzyskiwanej w pojedynczej obudowie, a następnie rozszerzać o dodatkowe moduły. Power Module wyposażony jest we wbudowaną instalację chłodzenia, przeciwpożarową, rozdzielnicę oraz akumulatory podtrzymujące działanie przy pełnym obciążeniu przez 5 minut. Wersja monoblokowa o mocy 1000 lub 1200 kW, oparta na wiodącym w branży zasilaczu UPS Liebert EXL S1, oferuje gęstość mocy zasilania krytycznego umożliwiającą budowanie większych obiektów.

Nowe wersje SmartMod i Power Module Vertiv są już oferowane w regionie EMEA i jeszcze w tym roku będą dostępne w Ameryce Północnej.

Aby dowiedzieć się więcej o prefabrykowanych modułach i korzyściach oferowanych przez rozwiązania SmartMod i Power Module Vertiv pobierz raport 451 Research pt. „Vertiv rozszerza ofertę dla konfigurowalnych centrów danych o rozwiązania gotowe”.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja