Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Systemy zarządzania energią dla centrów danych: optymalizacja kontroli i wydajności

David Lam, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, EPMS, Vertiv •

Energia elektryczna stanowi fundament działania centrów danych i infrastruktury krytycznej, umożliwiając sprawne funkcjonowanie nowoczesnego biznesu i świadczenie usług publicznych. Obecne trendy rynkowe skłaniają liderów organizacji do gruntownej analizy ich systemu zarządzania energią i poziomu jej zużycia w operacjach krytycznych. Wśród kluczowych czynników znajdują się rosnące koszty energii, wzrastające uzależnienie od zasilania oraz pilna potrzeba redukcji emisji dwutlenku węgla.

Skuteczna implementacja strategii zarządzania centrum danych i systemu kontroli elektrycznej przekłada się na znaczącą poprawę rozdziału zasilania. W efekcie, wykorzystanie systemu zarządzania energią elektryczną staje się kluczowym elementem optymalizacji wydajności i osiągnięcia doskonałości operacyjnej.

Wzrost kosztów energii

Dynamiczne zmiany geopolityczne prowadzą do niestabilności energetycznej, podczas gdy szybki rozwój centrów danych generuje coraz większe zapotrzebowanie na energię. Te czynniki przyczyniają się do wzrostu kosztów energii elektrycznej. Zgodnie z prognozami Międzynarodowej Agencji Energetycznej, zużycie energii elektrycznej przez centra danych ulegnie podwojeniu do 2026 roku. Pesymistyczny scenariusz zakłada wzrost wykorzystania energii z 460 terawatogodzin (TWh) w 2022 roku do ponad 1000 TWh w perspektywie 2026 roku.

System Vertiv™ Energy Power Management System (EPMS) wprowadza zaawansowane możliwości monitoringu w czasie rzeczywistym, zapewniając zespołom elektrycznym i obiektowym pełną kontrolę nad poborem mocy. Vertiv EPMS integruje i analizuje informacje o mocy i energii z kluczowych punktów dystrybucji w budynku. Dzięki temu zespoły zyskują cenne wskazówki do optymalizacji obecnych procesów, efektywnego zmniejszenia zużycia energii i planowania budowy przyszłych, energooszczędnych obiektów.

Wzrost zależności od zasilania

W dobie cyfrowej transformacji prawie każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w przestrzeni cyfrowej, korzystając z usług chmurowych różnych dostawców. W konsekwencji dostawcy usług hiperskalowych i kolokacyjnych wykorzystują energię na skalę przemysłową, by zapewnić ciągłość usług cyfrowych. Jednocześnie rośnie liczba szaf rack o wysokiej gęstości mocy, co jest niezbędne do obsługi intensywnych obciążeń przetwarzania danych. Najnowsze badanie Uptime Institute z 2024 roku wskazuje na znaczący wzrost gęstości mocy w szafach rack. Blisko jedna trzecia respondentów odnotowuje dynamiczny wzrost mocy w szafach przy najnowszych wdrożeniach. Trend ten napędzany jest wzrostem mocy krzemu i wprowadzaniem na rynek nowych procesorów serwerowych o wysokiej mocy.

System Vertiv™ Energy Power Management System (EPMS) wyposaża zespoły inżynierów elektrycznych w narzędzia do poprawy kontroli energii i efektywnego zarządzania centrum danych, wspierając ciągłość kluczowej infrastruktury i operacji.

Kluczowi gracze rynkowi, jak dostawcy usług chmurowych, placówki służby zdrowia, przedsiębiorstwa produkcyjne, sieci detaliczne i jednostki użyteczności publicznej, nie mogą pozwolić sobie na nieplanowane przestoje, które niosą ze sobą znaczące straty biznesowe i efekt domina dla klientów. Vertiv™ EPMS dostarcza dane w czasie rzeczywistym i predefiniowane alarmy, pozwalające zespołom elektrycznym i obiektowym na skuteczne ograniczanie ryzyka wyłączeń. W sytuacji awarii, Vertiv EMPS samoczynnie przeprowadza proces przywrócenia zasilania, redukując do minimum wpływ na operacje.

Rosnące znaczenie redukcji emisji dwutlenku węgla

Paliwa kopalne odpowiadają za 60% produkcji energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych i 81% w skali globalnej. Właściciele infrastruktury i centrów danych aktywnie poszukują informacji o poborze mocy, by efektywnie planować przyszłe inwestycje i zakupy sprzętu, optymalizować operacje i precyzyjnie rozliczać klientów. Takie podejście umożliwia organizacjom optymalizację kosztów poprzez wewnętrzne refakturowanie, znaczącą redukcję zużycia energii elektrycznej w całym cyklu życia obiektu lub centrum danych oraz skuteczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Dostawcy usług chmurowych zyskują przewagę konkurencyjną, rozszerzając ofertę usług i wprowadzając elastyczne opcje cenowe. Również klienci końcowi czerpią korzyści z zakupu usług chmurowych o niskiej lub zerowej emisji, mogąc rozwijać działalność przy jednoczesnym przyspieszeniu realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Vertiv EPMS udostępnia kompleksowe dane i raporty, stanowiące fundament dla liderów infrastruktury i centrów danych w procesie opracowywania strategii dekarbonizacji, spełniania wymogów branżowych i przepisów regionalnych oraz raportowania do kluczowych interesariuszy. Liderzy doskonale rozumieją, że niemożliwe jest zarządzanie tym, czego nie można zmierzyć. W odpowiedzi na te potrzeby, rozwiązanie Vertiv EPMS zapewnia organizacjom niezbędną widoczność procesów, umożliwiając głębsze zrozumienie, benchmarking obecnych wyników i monitorowanie bieżących ulepszeń. Klienci mogą uwzględniać dane o emisjach Zakresu 3, dostawców usług chmurowych w swoich raportach ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) oraz propozycjach biznesowych, dokumentując swoje działania na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla.

Optymalizacja wydajności systemów elektrycznych dzięki wdrożeniu Vertiv EPMS

Obserwowane trendy rynkowe jednoznacznie wskazują na rosnącą potrzebę dokładnego monitorowania i kontroli poboru mocy. Vertiv EPMS dostarcza zaawansowane dane, informacje i raporty, dzięki którym zespoły ds. obiektów, elektryczne, IT i zrównoważonego rozwoju mogą skutecznie ograniczać ryzyko i nieustannie doskonalić procesy, podnosząc dyscyplinę operacyjną w systemie zarządzania energią elektryczną.

Uzyskaj w pełni konfigurowalne rozwiązanie

Vertiv EPMS stanowi infrastrukturę do dostarczania oprogramowania i usług cyfrowych. Rozwiązanie zawiera wbudowane sterowanie operacyjne, oprogramowanie do zarządzania aktywami i obiektami wdrażanymi lokalnie lub w chmurze, narzędzia do monitoringu, zarządzania i kontroli oraz zarządzanie big data w jeziorze danych umożliwiające świadczenie usług cyfrowych. Zespoły mogą korzystać z usług, począwszy od wykrywania anomalii i powiadamiania, poprzez rejestrowanie i rozwiązywanie problemów z incydentami i awariami, aż po wsparcie przy uruchamianiu, zdalne monitorowanie, monitoring oparty na stanie itd.

Nabywcy mogą współdziałać z Vertiv, aby dostosowywać ich system zarządzania energią do swoich unikalnych wymagań. Co więcej, rozwiązanie może być rozbudowywane w czasie, by sprostać zmieniającym się potrzebom. Vertiv jest niezależnym od producenta oryginalnego sprzętu (OEM), platformy i protokołu dostawcą, który pozyskuje i integruje sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie od różnych dostawców. Zapewniamy ponadto kompleksowe rozwiązanie dla firm poszukujących możliwości szybkiego wejścia na rynek i efektywności kosztowej poprzez inżynierię wartości sprzętu, jego integrację i testowanie w naszych obiektach.

Dowiedz się więcej:
Zapoznaj się z interaktywnym ekranem dla systemów Vertiv™ Energy Power Management Systems

800x450-EPMS.png

Systemy Vertiv™ Energy Power Management Systems (EPMS) dostarczają sprzęt, oprogramowanie i rozwiązania cyfrowe, które zwiększają możliwość kontroli nad operacjami zasilania obiektu.

Wykorzystaj zautomatyzowane rozwiązanie

Firmy o krytycznym znaczeniu wymagają ciągłej dostępności zasilania i nieustannie się rozwijają. Z tego powodu Vertiv™ EPMS oferuje cyfrowe możliwości monitoringu i kontroli, które można dostosowywać w szybko rozwijających się sieciach elektrycznych wspierających kluczowe operacje biznesowe. W przypadku awarii, system kontroli elektrycznej automatycznie przełącza zasilanie ze źródła podstawowego na źródła alternatywne, zapewniając ciągłość operacji. Zachowanie ciągłości działania gwarantuje wysoką dostępność systemów i zapobiega stratom sprzedaży i przychodów wynikającym z przestojów.

Zapewnij sobie lepsze doświadczenie użytkownika

Vertiv EPMS jest dostosowywany do wymagań biznesowych i może zostać wzbogacony o dane z czujników sprzętu w celu zapewnienia zwiększonych możliwości monitoringu. Dostęp do rozwiązania można również uzyskać z urządzeń mobilnych, co usprawnia rozwiązywanie problemów i współpracę zespołową.

Skorzystaj z kompletnego rozwiązania rozdziału zasilania

Vertiv zapewnia kompleksowe zakupy sprzętu do rozdziału zasilania w centrum danych. Nabywcy mogą pozyskać sprzęt średniego i niskiego napięcia, w tym systemy magazynowania energii w akumulatorach (BESS), rozdzielnice elektryczne, szyny zasilające, zasilacze awaryjne (UPS) i wiele innych.

Zakup większej liczby rozwiązań od zaufanego dostawcy upraszcza procesy, od zakupu po wdrożenie i konserwację, jednocześnie gwarantując globalną spójność. Ponadto nabywcy mogą wykorzystywać usprawnione procesy zakupowe do szybszego skalowania, wdrażając nowe systemy w lokalizacjach infrastruktury i obiektach centrum danych przed ich uruchomieniem, co minimalizuje budowę na miejscu i zakłócenia, przy jednoczesnym zapewnieniu globalnej spójności operacji.

Uzyskaj dostęp do zaufanych specjalistów ds. zasilania

Vertiv dysponuje dużym, dedykowanym zespołem inżynierów ds. zarządzania energią oraz automatyzacji i kontroli zasilania, którzy są strategicznie rozmieszczeni na całym świecie. Nasi inżynierowie prowadzą konsultacje z klientami oraz opracowują, dostosowują, testują i wdrażają rozwiązania, w tym system zarządzania energią elektryczną, aby sprostać ich wymaganiom. Klienci mogą wykorzystywać Vertiv EPMS, który pomaga im osiągać oszczędności kosztów poprzez optymalizację procesów i zwiększać przychody poprzez oferowanie nowych usług. Otrzymują oni również bieżące aktualizacje zabezpieczeń i poprawki, które chronią ich firmy i systemy przed najnowszymi zagrożeniami.

Wykorzystaj Vertiv™ EPMS do monitorowania i kontroli zasilania w całej infrastrukturze i sieciach.

Dowiedz się więcej o systemie Vertiv™ Energy Power Management System.

Powiązane artykuły

Energy Management Image

Tematy artykułów

Energy Management
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja