Polecana przez Ciebie szafa serwerowa ma znaczący wpływ na wdrożenie klienta i może zaważyć na bezpieczeństwie. Wraz z firmą Spiceworks zorganizowaliśmy spotkanie na ten temat w radio On the Air Podcast i zebraliśmy opinie od profesjonalistów IT z całego kraju. Poniżej przedstawiamy listę przydatnych wskazówek związanych z wdrażaniem infrastruktury u klienta, które udzielili nam specjaliści IT.
Problem: Brak wyznaczonego miejsca na sprzęt IT.
W wielu firmach istnieje potrzeba stworzenia serwerowni, ale brak jest dla niej miejsca. Oto, co można zrobić, aby rozwiązać ten problem:
Rozwiązanie:
- Należy zdefiniować natychmiastowe potrzeby i wprowadzić ich rozwiązania.
- Nie zalecaj instalacji o zbyt dużej mocy – zastosuj rozwiązania, które można łatwo rozbudowywać w miarę upływu czasu.
Problem: Instalacja wentylacji w budynku jest nieodpowiednia.
Wydajna konfiguracja przepływu powietrza jest konieczna, nawet w przypadku instalacji kilku szaf lub małych pomieszczeń.
Rozwiązanie:
- Sprawdź, czy szafa serwerowa oddaje ciepło do serwerowni. Istnieje wiele sposobów, aby to sprawdzić – wystarczy otworzyć tylne drzwi szafy.
- Szafy z niezależnym systemem klimatyzacji precyzyjnej to ekonomiczny sposób na chłodzenie sprzętu. Nie wymagają dokonywania żadnych zmian w pomieszczeniu. Po otwarciu drzwi ciepło nie powinno wydostawać się na zewnątrz. Pamiętaj o poziomie hałasu wewnątrz szafy.
Bonus: Jeżeli klient posiada wystarczająco dużo czasu i odpowiedni budżet, przeprowadź audyt chłodzenia, który pomoże w odpowiedniej konfiguracji przepływu powietrza.
- Analiza CFD pozwoli określić ścieżki przepływu powietrza przez pomieszczenie i miejsca, w których ciepło wydostaje się z szafy. Na podstawie wyników analizy możesz zalecić odpowiedni typ szafy lub usprawnienia przepływu powietrza.
Problem: Istnieje wiele opcji monitorowania. Które są istotne?
Typ monitoringu powinien zależeć od potrzeb klienta i pomieszczenia, którym dysponuje.
Rozwiązanie:
- Klient może zastosować czujniki do monitorowania wielu lokalizacji na szafie. Na poniższej ilustracji przedstawiono typowe miejsca monitorowania urządzeń w centrum danych.
- Część klientów wybiera zdalne monitorowanie za pomocą oprogramowania, co pozwala na gromadzenie danych z wielu urządzeń. Oprogramowanie do monitorowania posiada różne funkcjonalności. Poznanie możliwości finansowych klienta i potrzeb w zakresie dostosowania oprogramowania, to dobry punkt wyjścia do dalszych działań.
- Należy również sprawdzić, jakie opcje posiada funkcjonujący sprzęt. Wiele produktów „usieciowionych” wyposażonych jest w interfejs sieciowy lub graficzny do monitorowania krytycznych warunków sprzętu.

Problem: Czynniki środowiskowe komplikują wdrożenie.
Podczas doboru szafy należy wziąć pod uwagę miejsce jej zastosowania.
Rozwiązanie:
- Jeśli siedziba klienta znajduje się w strefie zagrożonej trzęsieniami ziemi, dla zapewnienia bezpieczeństwa, należy przestrzegać miejscowych przepisów. Mogą one zalecać zakotwienie szafy do podłogi. Istnieje jednak wiele kwestii bezpieczeństwa i praktycznych, które zależą od warunków środowiskowych danego obszaru, a które należy uwzględnić.
- Jeśli szafa jest zainstalowana na hali produkcyjnej lub innej otwartej przestrzeni, należy rozważyć wdrożenie jednostki autonomicznej. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w środowisku produkcyjnym, gdzie istnieje ryzyko przedostawania się ciał obcych do wnętrza szafy. Inną opcją jest zbudowanie odrębnej serwerowni. Ale tu często w grę wchodzi dostępny czas i budżet.