Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Dlaczego chłodzenie cieczą wkrótce stanie się gorącym tematem w branży klimatyzacji precyzyjnej?

Seria blogów: Analizy ekologiczne

Fred Rebarber •

W ostatnich dwóch latach nastąpił przyspieszony rozwój technologii cyfrowych w różnych branżach, a my staliśmy się świadkami istotnych zmian w każdym aspekcie naszego życia. Upowszechniły się dotąd mało popularne usługi i praktyki, takie jak telemedycyna i zdalne nauczanie. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję (SI).

Zmiany te powodują rosnącą złożoność sieci i wzrost zapotrzebowania na przetwarzanie danych i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Innowacje, takie jak rzeczywistość rozszerzona i 5G, dodatkowo potęgują zapotrzebowanie na technologię cyfrową.

Co zatem ten rozwój cyfrowy ma wspólnego z centrami danych? Wzrost zapotrzebowania na przetwarzanie danych prowadzi do zwiększenia gęstości sprzętu i wymaga zmian w infrastrukturze, które umożliwią chłodzenie najważniejszych systemów.

Chłodzenie cieczą może być najlepszą opcją w obiektach, w których gęstość szaf rośnie, a istniejące systemy chłodzenia powietrzem nie są w stanie obsłużyć generowanego ciepła. Chłodzenie cieczą – technologia wykorzystująca lepsze właściwości wymiany ciepła wody lub innych cieczy do wydajnego i ekonomicznego chłodzenia szaf o dużej gęstości – rozwinęła się w ostatnich latach i na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które pomagają zaspokoić zapotrzebowanie.

Poniżej przedstawiamy sześć korzyści, które powinna rozważyć Twoja organizacja przy podejmowania decyzji o migracji do systemu chłodzenia cieczą obsługującego wysokowydajną infrastrukturę przetwarzania danych:

• Wydajność: Wszystko sprowadza się do nauki. W naszym raporcie napisaliśmy, że: „Lepsze właściwości transferu ciepła cieczy w porównaniu z powietrzem w połączeniu z eliminacją wentylatorów wymaganych do przepływu powietrza przez centrum danych i serwery mogą zapewnić znaczne oszczędności energii w chłodzonych cieczą centrach danych. Pompy potrzebne do chłodzenia cieczą zużywają mniej energii niż wentylatory wymagane do osiągnięcia tego samego poziomu chłodzenia”.

• Niezawodność: W przypadku niektórych szaf o bardzo dużej gęstości chłodzenie powietrzem po prostu nie wchodzi w grę. Chłodzenie cieczą może zapewnić wymaganą niezawodność w środowiskach, w których nie sprawdza się chłodzenie powietrzem. Różne rodzaje chłodzenia cieczą – w tym chłodzenie zanurzeniowe – mogą skutecznie i niezawodnie neutralizować ciepło, w zależności od potrzeb centrum danych.

• Wyższe osiągi: Gdy temperatura obudowy procesora zbliża się do maksymalnej bezpiecznej temperatury pracy, co jest prawdopodobne przy chłodzeniu powietrzem, jego wydajność jest zmniejszana w celu ograniczenia niekontrolowanego wzrostu temperatury. Chłodzenie cieczą umożliwia także ciągłą pracę systemów bez przegrzewania się.

• Zrównoważony rozwój: Chłodzenie cieczą umożliwia ograniczenie zużycia energii przez centrum danych przy jednoczesnym zwiększeniu współczynnika efektywności wykorzystania energii (PUE) do poziomu 1,0. Stanowi również bardziej efektywną strategię ponownego wykorzystania przechwyconego ciepła w systemach ogrzewania budynków. Temperatura wody powrotnej z systemów może wynosić 140 stopni Fahrenheita (60°C) lub więcej, a wymiana ciepła typu ciecz-ciecz jest bardziej efektywna niż w systemach powietrznych.

• Optymalizacja wykorzystania przestrzeni: Chłodzenie cieczą umożliwia stosowanie szaf o wyższej gęstości i pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni centrum danych, co jest istotnym elementem w obiektach, w których brakuje miejsca, a budowa nowej lokalizacji jest zbyt kosztowna. Chłodzenie cieczą doskonale sprawdza się również na brzegu sieci, gdzie przestrzeń fizyczna jest bardziej ograniczona.

• Niższy całkowity koszt posiadania (TCO): Na całkowity koszt posiadania wpływa wiele czynników. Jednak analiza ASHRAE porównująca chłodzone powietrzem centra danych z modelem hybrydowym (chłodzone powietrzem i cieczą centra danych) wykazała, że „chłodzenie cieczą stwarza możliwość poprawy TCO dzięki wyższej gęstości, większemu wykorzystaniu freecoolingu, wzroście osiągów i poprawie wydajności na wat”.

Jeśli planujesz zwiększyć gęstość szafy, być może nadszedł czas, aby rozważyć zastosowanie chłodzenia cieczą dla osiągnięcia celów w zakresie energii i zrównoważonego rozwoju. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz raport „Zrozumieć rozwiązania i wymagania infrastrukturalne chłodzenia cieczą w centrum danych.

Czy korzystasz już z systemu chłodzenia wodą lub cieczą w centrach danych? Jeśli nie, to pomyśl, jakie korzyści może przynieść Twojej organizacji?

Zapraszamy do udziału 6 maja w naszym webkaście DCD na temat chłodzenia cieczą.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja