Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Dlaczego rozmawiając o prefabrykowanych centrach danych myślimy wyłącznie o metodzie produkcji?

Przesądy są trudne do obalenia, zwłaszcza w erze „fake news”.

Weźmy dla przykładu hipotezę, że kolejność picia wina i piwa ma wpływ na samopoczucie następnego dnia. Piwo przed winem nie szkodzi. A wino przed piwem? O, nie!

Tak naprawdę znaczenie ma ilość, a nie kolejność wypijanych trunków. Większość ludzi prawdopodobnie jest świadoma, że zasada ta jest bezsensowna. Jednak wolą powtarzać ją w kółko lub przypisywać niedyspozycję dodatkowej szklaneczce Chablis.

Prawda jest taka, że wiele decyzji podejmujemy instynktownie lub na podstawie zakorzenionych przekonań, a nie kierując się zdrowym rozsądkiem. I pomimo dostępnej wiedzy oraz badań ten sam mechanizm stosujemy w pracy (i w barze).

W branży centrów danych, podobnie jak w innych sektorach, pokutuje wiele przesądów, mitów i błędnych przekonań. Fakt, że funkcjonowanie centrum danych zależy od zapewnienia niezawodności i dostępności powoduje, że górę bierze konserwatywne, ustalone myślenie. Lepiej być bezpiecznym (i polegać na tym, co się zna) niż potem żałować (zainwestować w coś nowego).

Istnieją liczne nowe i potencjalnie rewolucyjne technologie, które mogłyby podnieść wydajność i efektywność, ale ich wdrażanie hamują przestarzałe lub błędne poglądy.

Weźmy dla przykładu prefabrykowane modułowe centra danych (PFM). Konstrukcja prefabrykowanego modułowego centrum danych, w odróżnieniu od tradycyjnego obiektu wymagającego wielu prac w miejscu instalacji, polega na montażu jednostek lub modułów infrastruktury centrum danych w fabryce, a następnie ich dostawie na plac budowy.

Technologia ta jest stosowana od ponad dekady poza branżą centrów danych. Nieustannie ewoluuje za sprawą coraz liczniejszych dostawców rozwijających nową technologię i usługi.

Pomimo ciągłych innowacji wdrażanych w centrach danych PFM, nadal pokutuje błędne przekonanie, że ta technologia nie została jeszcze sprawdzona i niewiele zmieniła się od powstania.

Często konserwatywne myślenie bierze górę nad logiką, faktami i dowodami. Nadszedł czas, aby obalić te przesądy:

Prefabrykowane modułowe centra danych to produkt niszowy.

Tak, centrum danych PFM mają niewielki udział w rynku. Będzie on jednak stale rosnąć. Motorem wzrostu są dostawcy kolokacyjni stawiający na elastyczność: możliwość rozbudowywania mocy w miarę potrzeb, a także nowe mikrocentra danych na krawędzi sieci budowane na potrzeby 5G. Według analityków branżowych 451 Research, złożona roczna stopa wzrostu rynku PFM w najbliższych 5 latach wyniesie 14,4%, a jego wartość w 2021 r. osiągnie 4,4 mld USD. „Metodologia prefabrykowanych modułowych obiektów staje się coraz częściej wybieranym sposobem rozbudowy mocy w centrum danych, w obiektach gotowych lub krytycznych podsystemach. Wspierana przez procesy przemysłowe, posiada wiele zalet: jakość, czas instalacji oraz spójność budowania” – stwierdził niedawno Daniel Bizo, główny analityk 451 Research.

Prefabrykowane modułowe centra danych to po prostu kontenery.

Pierwsze prefabrykowane modułowe rozwiązania dostarczane przez firmy IT, takie jak Sun Microsystems, były instalowane w kontenerach ISO. Dlatego ta forma jest ciągle kojarzona z terminem prefabrykowanych modułowych centrów danych; być może ze szkodą dla upowszechnienia się technologii. Centra danych PFM obejmują całe spektrum infrastruktury centrum danych: od rzędów, przez pomieszczenia po kompletne instalacje, takie jak infrastruktura zasilania i chłodzenia, mimo to nadal panuje przekonanie, że PFM = kontenery. Branża musi odkryć wszechstronność i elastyczność projektowania, jaką oferuje technologia PFM.

Prefabrykowane modułowe centrum danych jest droższe od tradycyjnego obiektu.

PFM oferują istotną zaletę: szybsze wdrożenie obiektu, które nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów, powszechnie kojarzonych z błyskawiczną dostawą. Centra danych PFM wykorzystują ekonomię skali i usprawnione procesy, co jest możliwe dzięki fabrycznemu montażowi pozwalającemu na szybsze wdrożenie przy niższym całkowitym koszcie posiadania. Oszczędności, które przynosi technologia PFM stają się bardzo atrakcyjne, kiedy porównamy koszty i zyski związane z rozbudową istniejącego obiektu i budową nowego centrum danych. Koszt przeniesienia centrum danych PFM do pożądanej lokalizacji odpowiada wartości nakładów na rozbudowę i modernizację istniejącego obiektu.

Obiekty PFM są mniej odporne lub bezpieczne

Jest prawdą, że niektóre centra danych PFM, zwłaszcza kontenerowe lub mikrocentra danych, to rozwiązania mobilne, które mogą być transportowane na ciężarówce i w razie potrzeby przenoszone do innej lokalizacji. Ale mobilność nie ma wpływu na bezpieczeństwo fizyczne lub odporność. Obiekty PFM zabezpieczone za pomocą fizycznych środków bezpieczeństwa: ogrodzeń, włazów, osłon, są równie bezpieczne jak konwencjonalne obiekty. Co więcej, dzięki testom i fabrycznemu rozruchowi, obiekty PFM są mniej podatne na awarie. Fabryczna integracja podzespołów oznacza również ograniczenie problemów wynikających z ich nieprawidłowej instalacji. Natomiast w kwestii odporności, najważniejsza organizacja certyfikująca branży centrów danych, Uptime Institute, opracowała program Tier-Ready optymalizujący certyfikację obiektów budowanych w części lub w całości z podzespołów PFM.

PFM to po prostu infrastruktura IT

Metodologia PFM nie ogranicza się wyłącznie do budowy nowych obiektów. PFM to elastyczna technologia, która może być stosowana w rozbudowie tradycyjnych obiektów. Na przykład specjalistyczne jednostki PFM mogą zwiększyć moc zasilania (UPS) lub chłodzenia funkcjonującego obiektu posiadającego odpowiednią moc obliczeniową, a którego wydajność jest ograniczana nieefektywnością klimatyzacji lub niską odpornością na awarię zasilania. Doskonałym przykładem wdrożenia tej technologii jest rodzina produktów Power Module Vertiv. Konstrukcja modułu Power Module umożliwia wdrożenie w nowych lub funkcjonujących obiektach, wymagających szybkiej i elastycznej rozbudowy dystrybucji mocy i zwiększenia odporności na awarie zasilania.

Obiekty PFM wyglądają nieestetycznie

Konstrukcje PFM obejmują zarówno całe obiekty, które trudno odróżnić od konwencjonalnych centrów danych, jak i mikrocentra danych, składające się z pojedynczej szafy i obsługujące przetwarzanie na krawędzi sieci, które można zainstalować we estetycznie zaprojektowanym budynku biurowym. Świetnym przykładem takiego rozwiązania jest centrum danych Cerdanyola del Vallès firmy T-Systems w Barcelonie. Obiekt, zbudowany w technologii PFM, z zewnątrz wygląda dokładnie tak samo, jak tradycyjny budynek. Obecnie centrum danych Cerdanyola jest jednym z największych modułowych obiektów T-Systems w Hiszpanii: posiada moc 1,1 MW, którą można rozbudować w do 5 MW. Obiekt otrzymał również nagrodę Data Centre Market za najbardziej innowacyjny projekt w Hiszpanii oraz został nagrodzony przez Uptime Institute za dostępność na poziomie 99,98%.

Dowiedz się, czy prefabrykowane centra danych to odpowiednia strategia dla Twojego nowego obiektu edge, kolokacyjnego lub telekomunikacyjnego. Pobierz raport White Paper: Prefabrykowane modułowe centrum danych: od innowacji po powszechne stosowanie.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja