Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Przewodnik dla początkujących dotyczący systemów chłodzenia centrów przetwarzania danych

Nowoczesne centra danych są niezwykle złożone technologicznie, a ich bezpieczne i wydajne funkcjonowanie wymaga ciągłego ścisłego monitorowania i zarządzania. Jednym z najważniejszych zadań, przed którymi stoją menedżerowie centrów danych, jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury. W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury i wilgotności wewnątrz centrum danych może dojść do kondensacji pary wodnej, która uszkodzi znajdujące się w nim urządzenia. Nie trzeba dodawać, że może to spowodować ogromne szkody i zakłócenia, dlatego należy unikać takiej sytuacji za wszelką cenę. Na szczęście istnieją różne technologie, które mogą pomóc utrzymać temperaturę centrum danych na odpowiednim poziomie.

Jeśli jednak nie jesteś zaznajomiony z technologią centrów danych, możesz się zastanawiać, jak działają te obiekty. Kontrola środowiska w centrum przetwarzania danych jest w końcu złożoną działalnością i należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Właśnie dlatego opracowaliśmy ten przewodnik po systemach chłodzenia centrów przetwarzania danych – abyś wiedział(a), co się w nich dzieje i jak działają. Zacznijmy od lepszego zapoznania się z zarządzaniem środowiskiem centrum danych.

Zarządzanie środowiskiem w centrum danych - podstawy

Więc o co tak naprawdę chodzi w kontroli środowiska centrum danych? Artykuł z Wikipedii oferuje nam przydatny przegląd. W skrócie, kontrola środowiska centrum przetwarzania danych obejmuje zarządzanie wieloma różnymi czynnikami – w szczególności temperaturą i wilgotnością – w celu zapewnienia wydajnego i bezpiecznego działania urządzeń centrum przetwarzania danych. Ponadto gorące powietrze wydmuchiwane ze sprzętu IT można poddać recyklingowi w celu poprawy wydajności chłodzenia centrum przetwarzania danych. Wydajność można również poprawić, zmniejszając przepływ powietrza obejściowego - ilość czasu potrzebnego na przepływ powietrza przez urządzenie. Jest to tak zwane zarządzanie przepływem powietrza.

Ogólnie rzecz biorąc, zalecana temperatura dla centrów danych wynosi od 70 do 75°F (lub 21 do 24°C). Warto jednak zauważyć, że niektóre badania wykazały, że firmy mogą marnować pieniądze, utrzymując temperaturę poniżej 7°0 F (°21 C). W zależności od warunków atmosferycznych centra danych mogą utrzymywać temperatury niższe niż zalecane. Mieszanka zimnego powietrza i wydmuchiwanego powietrza może prowadzić do wzrostu kosztów chłodzenia. To pokazuje, jak wiele czynników należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić optymalną równowagę w zarządzaniu środowiskiem centrum danych.

Odpowiednia higiena szaf rack może pomóc w zapobieganiu przedostawania się powietrza wylotowego do obszaru wlotowego. Na przykład płyty zaślepiające lub inne złączki mogą być umieszczone wokół krawędzi, podłogi, dachu szafy lub bezpośredniego wlotu powietrza do szafy rack, aby zapewnić, że tylko powietrze z zimnego korytarza dociera do wlotów sprzętu. Gorące i zimne korytarze mogą być również zamknięte, aby zapobiec mieszaniu się zimnego i gorącego powietrza wewnątrz serwerowni.

Chłodzenie centrum przetwarzania danych – potencjalne problemy i sposoby radzenia sobie z nimi

Jak wspomnieliśmy wcześniej, centra danych są domem dla bardzo złożonych i zaawansowanych technologii. Zapewnienie bezpiecznej pracy tych systemów i unikanie potencjalnych problemów ma kluczowe znaczenie. Oczywiście wraz z rozwojem technologii stosowanej w centrach przetwarzania danych zmieniają się wyzwania stojące przed menedżerami zarządzającymi tymi obiektami. Nowe techniki muszą być stale rozwijane, aby radzić sobie z nowymi zagrożeniami - w końcu modernizacja IT odbywa się zwykle co półtora do dwóch i pół roku, co powinno dać ci wyobrażenie o tym, jak szybkie jest tempo zmian. Artykuł z PTS Data Center Solutions daje nam wgląd w te kwestie.

Istnieje pięć kluczowych wyzwań, jeśli chodzi o kontrolę środowiska centrum przetwarzania danych - możliwość adaptacji i skalowalność, dostępność, koszty cyklu życia, konserwacja i serwis oraz łatwość zarządzania. Nawet tam, gdzie charakterystykę przyszłych obciążeń można określić z wyprzedzeniem, może być trudno stwierdzić na pewno, czy system chłodzenia centrum danych jest w stanie zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie. Systemy chłodzenia centrów przetwarzania danych muszą być elastyczne i skalowalne, aby można je było dostosować do zmieniających się potrzeb.

Kroki, które możesz podjąć, aby poprawić efektywność energetyczną

Zmiany klimatyczne są nie tylko głównym palącym problemem naszych czasów, ale rachunki za energię wzrosły w ostatnich latach - a ponieważ centra danych zwykle wymagają ogromnych ilości energii, ma to sens, aby były tak wydajne, jak to tylko możliwe. Google, gigant technologiczny, podjął różne kroki w celu poprawy efektywności energetycznej swojej infrastruktury chłodzenia centrów danych, i przedstawił pięć z nich w artykule na swojej stronie internetowej. Podkreśla znaczenie podjęcia zdecydowanych działań w celu zwiększenia efektywności energetycznej, niezależnie od tego, czy prowadzisz małe centrum danych, czy większy obiekt.

Przede wszystkim ważne jest, aby centra danych mierzyły, ile energii zużywają na funkcje nieobliczeniowe, takie jak chłodzenie. Pozwala to na bardziej efektywne zarządzanie. W artykule wskazano również, że szczególnie ważne jest skuteczne zarządzanie przepływem powietrza. Dzięki skutecznej izolacji, centra danych mogą zmniejszyć ryzyko mieszania się gorącego i zimnego powietrza. Wskazuje jednak również, że dokładna analiza może pomóc w maksymalizacji poprawy zarządzania przepływem powietrza. Google sugeruje wykorzystanie modelowania termicznego i obliczeniowej dynamiki płynów do opracowania optymalnej strategii zarządzania przepływem powietrza.

Chłodzenie swobodne (free cooling) może również przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej centrum przetwarzania danych. Istnieje wiele form chłodzenia swobodnego, w tym zbiorniki termiczne, niskotemperaturowe powietrze otoczenia i odparowana woda. Artykuł stwierdza również, że podczas gdy 70°F jest ogólnie uznawana za optymalną temperaturę dla centrów danych, wielu producentów sprzętu pozwala im utrzymywać zimne przejścia w temperaturze 80°F lub wyższej. Niemniej jednak warto skonsultować się z producentem sprzętu, aby określić najlepsze podejście do centrum danych.

Co przyniesie przyszłość w zakresie zarządzania temperaturą w centrach danych?

Omówiliśmy już, jak szybkie zmiany technologiczne wymagają, aby centra danych były stale elastyczne, aby mogły w pełni wykorzystać nowe technologie i sprostać zmieniającym się potrzebom swoich klientów. Wydaje się więc nieuniknione, że w nadchodzących latach nastąpią znaczące zmiany. Jednak według Techtarget zmiany, które zobaczymy w ciągu najbliższych kilku lat, będą prawdopodobnie stosunkowo skromne w porównaniu z szeroko zakrojonymi innowacjami technologicznymi obserwowanymi ostatnio. Zamiast tego, jak sugeruje artykuł, technologie chłodzenia centrów danych będą raczej udoskonalane i ulepszane niż remontowane.

W artykule zauważono jednak, że wielu ekspertów w tej dziedzinie przewiduje przyjęcie alternatywnych technologii chłodzenia centrów danych. Centra przetwarzania danych najprawdopodobniej zaczną stosować połączenie tradycyjnych i alternatywnych metod chłodzenia, podczas gdy lokalizacja centrów przetwarzania danych może stać się poważnym problemem w nadchodzących latach. Budowa centrów danych w lokalizacjach o chłodniejszym klimacie lub w pobliżu źródeł zimnej wody może pomóc w znacznym zwiększeniu efektywności energetycznej - a także obniżeniu kosztów.

W poprzedniej sekcji zauważyliśmy, że według Google, wielu producentów sprzętu do centrów danych projektuje teraz swój sprzęt tak, aby działał w temperaturach wyższych niż standardowe 70°F. Jest to trend, który zdaniem niektórych ekspertów prawdopodobnie nabierze rozpędu w ciągu najbliższych kilku lat. Serwery nowej generacji mogą zatem pracować w znacznie wyższych temperaturach, co powinno ponownie pomóc zaoszczędzić pieniądze i wysiłek w zakresie zarządzania temperaturą.

Z czasem możemy realistycznie przewidzieć, że rola tradycyjnego chłodzenia mechanicznego zostanie nieco zmniejszona. Techniki chłodzenia swobodnego będą prawdopodobnie wdrażane szerzej, a nowa generacja centrów danych ma na celu ich wykorzystanie. Dlatego tak ważny jest zrównoważony rozwój operacyjny – centra danych muszą być w stanie planować z wyprzedzeniem i przewidywać nowe innowacje technologiczne, aby mogły odpowiednio się dostosować i zmienić sposób prowadzenia swoich spraw.

Podsumowując

Stwierdziliśmy tym samym, że systemy chłodzenia centrów danych są niezbędne do ich funkcjonowania. Zmieniły się one dramatycznie na przestrzeni lat i będą nadal ewoluować w nadchodzących latach. Oczywiście dla centrów danych ważne jest, aby wyprzedziły one konkurencję i wykorzystywały najlepsze innowacje technologiczne w miarę ich pojawiania się. Vertiv oferuje szereg produktów do chłodzenia centrów danych, które mogą pomóc zwiększyć wydajność. Vertiv oferuje szeroki wybór najnowocześniejszych technologii chłodzenia centrów danych, aby zapewnić najwyższą wydajność i zwiększyć efektywność energetyczną - zapewniając w ten sposób, że centrum danych oszczędza pieniądze na rachunkach za energię, a także przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja