Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Jak uniknąć przestoju dzięki nadmiarowym listwom zasilającym do montażu w szafie?

W zarządzaniu centrum danych, a zwłaszcza w dziedzinie zapobiegania nieplanowanym przestojom, nie istnieje pojęcie „ustaw i zapomnij”. Średni koszt pojedynczego przestoju szacuje się na poziomie prawie 9000 USD na minutę i może on znacząco wpłynąć na wyniki finansowe firmy. Menedżerowie centrum danych muszą wdrażać proaktywne rozwiązania, pomagające ograniczać tego typu ryzyka.

Jedną z efektywnych metod jest zaprojektowanie całkowicie nadmiarowej architektury zasilania centrum danych. Oznacza to wdrożenie dwóch listew zasilających rPDU w każdej szafie lub obudowie ze sprzętem. Listwy rPDU, przetestowane pod kątem 100% niezawodności przez producenta, i prawidłowe zarządzanie nimi, w dużej mierze ograniczają prawdopodobieństwo wystąpienia awarii nadmiarowej infrastruktury zasilania.

Na początek niezawodna markowa listwa rPDU…

Znajdź inteligentne rozwiązanie rPDU o odpowiednich właściwościach

Na początek, jeżeli posiadasz tradycyjne serwery z jednym przewodem zasilającym, zainwestuj w automatyczne przełączniki źródeł zasilania. Usprawnią one podłączenie głównego i dodatkowego źródła zasilania za pomocą jednego przewodu. Ma to istotne znaczenie dla zapewnienia bezproblemowego przełączania. Gdy mowa o zabezpieczaniu się przed awarią, należy poruszyć temat listew zasilających rPDU.

Menedżerowie centrum danych powinni stosować rPDU ze zdalnym przełączaniem gniazd. Idealnym rozwiązaniem są listwy z różnokolorowymi oznaczeniami gniazd, co pozwala natychmiast zorientować się, do którego urządzenia jest podłączony przewód zasilający. Inna opcją są inteligentne rPDU. Umożliwiają one zdalne monitorowanie rozdziału zasilania, zarówno w skali szafy, jak i poszczególnych urządzeń. Pozwalają one na ustawienie limitów dla prądu, napięcia itp. Funkcja ta powoduje, że w momencie przekroczenia skonfigurowanej wartości drugiego progu, osoba odpowiedzialna otrzymuje powiadomienie przez SNMP, SMS lub e-mail.

To rozwiązanie zyskuje na popularności. Należy jednak poszukać inteligentnego rozwiązania rPDU, które wykorzystuje protokół drzewa rozpinającego – protokół RSTP. W przeciwnym razie konieczne będzie podłączenie każdej listwy rPDU do przełącznika sieciowego. Protokół RSTP umożliwia łańcuchowe łączenie listew zasilających do montażu w szafie z z dwoma złączami do przełącznika – jedną na końcu serii, a drugą na początku. Normalnie takie rozwiązanie spowodowałoby powstanie pętli spowalniających działanie systemu. Protokół RSTP umożliwia szybką rekonfigurację i zapobieganie zakłóceniom.

… oraz prawidłowo skonfigurowane obciążenie

Istotne znaczenie ma współpraca z zaufanym producentem, który przetestował gruntownie swoje rozwiązania i gwarantuje niezawodność działania. Tak samo ważny jest zakup listew wyposażonych w niezbędne funkcje, co najmniej te, które wymieniliśmy powyżej.

Jednak wszystkie te zabiegi pójdą na marne, jeżeli nie nauczymy się prawidłowo korzystać z rozwiązań. W szczególności nie należy unikać zbyt wysokiego poboru mocy z poszczególnych listew zasilających. Zainstalowanie dwóch listew rPDU nie gwarantuje nadmiarowości, jeżeli pobór prądu na każdej z niż przekroczy 50% znamionowego poboru. W przypadku zaniku zasilania z głównego źródła, tylko jedna z listew zasilających do montażu w szafie będzie pobierać całość prądu elektrycznego, co oznacza, że będzie pracować pełną mocą.

Podobnie zbyt niskie wykorzystywanie rPDU nie jest dobrym rozwiązaniem. Niedociążone obwody, według Brandona Perrymana, skutkują zwiększonymi kosztami abonamentowymi prądu. Innymi słowy: listwę rPDU należy obciążać do 50% znamionowej mocy, jeżeli obsługuje dwa źródła, lub obciążać do pełnej mocy znamionowej, jeżeli obsługuje jedno źródło. Przypomnijmy: renomowany producent gruntownie testuje swoje produkty pod kątem warunków obciążenia i gwarantuje możliwość obsługi maksymalnych jego wartości.

Dla uzyskania niezawodności i prawidłowej eksploatacji niezbędna jest nadmiarowość infrastruktury zasilania. Stosując powyższe wskazówki, nie będziesz martwić się na urlopie o działanie Twojego centrum danych.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja