Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Centra danych hyperscale to ogromne obiekty o znaczeniu krytycznym dla biznesu, zaprojektowane z myślą o efektywnym wspieraniu niezawodnych, skalowalnych aplikacji i są często powiązane z firmami generującymi duże ilości danych, takimi jak Google, Amazon, Facebook, IBM i Microsoft.

Czym różni się centrum danych hyperscale od zwykłego centrum danych?

Centrum danych to, w skrócie, dedykowane miejsce lub budynek, w którym przechowywany jest sprzęt IT i serwery organizacji. Firma może korzystać z zasobów swojego centrum danych do prowadzenia działalności lub udostępniać te zasoby publicznie jako usługę.

Centra danych przedsiębiorstw i hyperscale można porównać pod kątem ich skali i wydajności.

Centra danych hyperscale są znacznie większe niż centra danych przedsiębiorstw i, dzięki korzyściom skali oraz indywidualnej inżynierii, znacznie je przewyższają pod względem wydajności. Chociaż nie jest to oficjalna definicja, uważa się, że centrum danych hyperscale powinno obsługiwać ponad 5000 serwerów i zajmować powierzchnię przekraczającą 10 000 stóp kwadratowych.

To, co dodatkowo wyróżnia centra danych hyperscale, to ilość danych, usług przetwarzania danych i pamięci. W jednym z badań aż 93% firm hyperscale deklarowało posiadanie łączności sieciowej o prędkości 40 gigabajtów na sekundę (Gb/s) lub szybszych. W tej samej ankiecie 51% respondentów zgłasza, że przepustowość potrzebna do zarządzania ogromnymi ilościami danych stanowi coraz większe wyzwanie.

Porównując wskaźniki efektywności wykorzystania energii (PUE) różnych centrów danych (choć warto podkreślić, że takie porównania nie zawsze są jednoznaczne), stwierdzono, że większość centrów danych przedsiębiorstw podaje średni wskaźnik PUE w zakresie 1,67-1,8. Jednak centra danych hyperscale Google raportują PUE na poziomie 1,1, gdzie PUE 1,0 oznacza doskonałą efektywność. Z perspektywy wydajności porównanie centrum danych hyperscale z tradycyjnym obiektem jest jak porównanie sportowego samochodu do rodzinnej limuzyny.

Termin „hyperscale” odzwierciedla możliwości systemu przetwarzania danych do skalowania w celu sprostania ogromnemu zapotrzebowaniu. Centra danych hyperscale charakteryzują się niezwykłą elastycznością, zdolnością do szybkiego dostosowywania się do obsługiwanego obciążenia. Może to oznaczać dodawanie większej mocy przetwarzania danych, jak również zwiększanie liczby maszyn, lub zdolność do skalowania na brzeg sieci.

W skrócie, centra danych hyperscale konkurują „nie tylko pod względem skali, ale także pod względem określonego podejścia do budowy i zarządzania infrastrukturą, kładąc nacisk na uproszczony sprzęt komputerowy, maksymalne rozproszenie (elementy można mieszać i łączyć), modularność, automatyzację i inne zasady”.

Dowiedz się więcej: Modularne centra danych

5 największych centrów danych hyperscale

Według danych na rok 2021 r. istnieje ponad 600 centrów danych hyperscale. Aby zilustrować skalę centrum danych hyperscale, porównajmy obiekt ze standardowej definicji – 5000 serwerów na powierzchni 10 000 stóp kwadratowych – z pięcioma największymi tego typu obiektami i obsługiwanym przez nie regionem.

The Inner Mongolian Information Hub

  • Całkowita powierzchnia: 10,7 mln stóp kwadratowych
  • Właścicielem Inner Mongolian Information Hub jest China Telecom i jest to największe z sześciu centrów danych w Hohhot.

Hohhot Data Center

  • Całkowita powierzchnia: 7,7 mln stóp kwadratowych
  • Hohhot Data Center China Mobile jest drugim co do wielkości obiektem w Information Hub w w Hohhot.

The Citadel Campus

  • Całkowita powierzchnia: 7,2 mln stóp kwadratowych
  • Położony w północnej Nevadzie, The Citadel Campus jest największym na świecie centrum danych, należącym do globalnej firmy technologicznej Switch. Jest zasilany w 100% energią odnawialną o mocy do 650 megawatów (MW). Kampus gwarantuje opóźnienie 4,5 milisekundy (ms) do Doliny Krzemowej, 9 ms do Silicon Beach i 7 ms do Las Vegas.

Range International Information Hub, Langfang, Chiny

  • Całkowita powierzchnia: 6,6 mln stóp kwadratowych
  • Obiekt Range International Information Hub, zlokalizowany w Langfang w Chinach, pomiędzy Pekinem a Tianjinem, to super centrum danych czwartej generacji zaprojektowane we współpracy z IBM.

Switch SuperNAP, Las Vegas, Nevada

  • Całkowita powierzchnia: 3,3 mln stóp kwadratowych
  • SuperNAP również należy do firmy Switch i znajduje się w Las Vegas. SuperNAP działa w 100% w oparciu o zieloną energię o mocy do 531 MW.

Aby uzyskać więcej informacji od Vertiv, odwiedź stronę vertiv.com.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja