Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Czym jest zarządzanie infrastrukturą centrum danych (DCIM)?

Zarządzanie infrastrukturą centrum danych (DCIM) zostało opisane jako konwergencja między zarządzaniem obiektami, zarządzaniem IT i automatyzacją. Obecnie zdolność do monitorowania i analizowania każdego aspektu centrum danych nabiera na znaczeniu pod kątem opłacalności, DCIM szybko rośnie jako najlepsza praktyka w branży.

Oprogramowanie DCIM umożliwia monitorowanie i zrozumienie zasobów nieobliczeniowych, takich jak energia, chłodzenie i oświetlenie, a także zasobów obliczeniowych, do których można zaliczyć sprzęt IT obsługujący funkcje biznesowe.

Firma Gartner określiła DCIM jako narzędzia używane do „monitorowania, pomiaru, zarządzania i/lub kontrolowania wykorzystania i zużycia energii przez wszystkie urządzenia IT”.

Zarządzanie centrami danych to zestaw strategii i technik opracowanych i wykorzystywanych przez administratorów do obsługi obiektów IT. DCIM najczęściej odnosi się do narzędzi programowych i rozwiązań, na których menedżerowie mogą polegać w celu wizualizacji i zarządzania kluczowymi zasobami. Infrastruktura centrum danych to podstawowe zasoby i komponenty fizyczne lub sprzętowe – w tym wszystkie urządzenia infrastruktury IT, sprzęt i technologie – które składają się na centrum danych i którekolwiek z następujących elementów:

  • Zasoby komputerowe:
    • Serwery
    • Komputery i terminale
    • Sprzęt sieciowy, taki jak routery, KVM lub inne przełączniki
    • Zabezpieczenia, takie jak zapora lub system zabezpieczeń biometrycznych
    • Pamięć, taka jak sieć pamięci masowej (SAN) lub zapasowa/taśmowa
    • Oprogramowanie do zarządzania centrum danych
  • Obejmuje również zasoby niekomputerowe:
    • Urządzenia zasilania i chłodzenia, takie jak systemy chłodzenia rzędowego i obwodowego, zasilacze UPS, generatory i przełączniki transferowe
    • Fizyczne szafy rack / obudowy i jednostki dystrybucji zasilania (PDU)
    • Kable
    • Sieć szkieletowa Internetu

Dowiedz się więcej: Czy Twoja firma jest gotowa na DCIM?

Cele DCIM

Rozwiązania DCIM dla przedsiębiorstw są wyjątkowo precyzyjne i zapewniają szczegółowość monitorowania - nawet możliwość kontroli określonego portu na określonym serwerze w konkretnej szafie rack bardzo rozbudowanych centrach danych. Zapewnia to pełną widoczność i kontrolę nad wszystkim, co znajduje się w centrum danych. Oprogramowanie DCIM pomaga menedżerom optymalizować wydajność obiektu IT oraz zmniejsza zużycie energii i ponoszone koszty związane z utrzymaniem i obsługą. W tym celu należy wymienić cztery kluczowe obszary, na które DCIM ma wpływ:

  • Zarządzanie wydajnością zasobów IT — Porównaj i przewiduj wykorzystanie zasobów w przyszłości w odniesieniu do dostępnych możliwości, poznaj wykorzystanie i zaplanuj rozwój.
  • Widoczność i zarządzanie zasobami — Uzyskaj dokładne informacje na temat tożsamości, lokalizacji, ruchu, stanu wszystkich zasobów i sprzętu, a także przejmij nad nimi kontrolę.
  • Zarządzanie wykrywaniem zagrożeń — Wykrywaj zagrożenia sieciowe i blokuj je przed „penetracją” centrum danych lub eliminuj zagrożenia w sieci, które mogą wykorzystywać zasoby IT w nieautoryzowany sposób.
  • Zarządzanie efektywnością energetyczną — Wyjściowe poziomy poboru mocy, wykrywanie „wycieków” zasilania i nieefektywnego sprzętu oraz ograniczanie zużycia energii.

Korzyści z DCIM

Analizy z narzędzi DCIM są korzystne na każdym etapie — planowania zarządzania centrum danych, projektowania, operacji, monitorowania i analityki predykcyjnej. Oprogramowanie DCIM oferuje administratorom następujące korzyści:

  • Konsoliduje narzędzia do zarządzania, zmniejszając kosztowne subskrypcje i eliminując redundancję.
  • Stanowi jedno źródło wiedzy, które umożliwia efektywne zarządzanie zasobami.
  • Informuje o standardowych procedurach dotyczących zmian sprzętu.
  • Sprawia, że widoczne i dostępne dane są dokładne i użyteczne.
  • Umożliwia wgląd w obecny stan i przyszłe potrzeby centrum danych.
  • Umożliwia dokładne i terminowe szacowanie przestrzeni, mocy i wydajności chłodzenia dla większej wygody.
  • Redukuje koszty operacyjne wynikające ze zużycia energii przy prawidłowym zastosowaniu.
  • Umożliwia automatyzację, zmniejsza liczbę błędów ludzkich i pozwala zaoszczędzić cenny czas.

Dowiedz się więcej o zaletach oprogramowania DCIM i przekształć złożoność centrum danych we wnikliwe wizualizacje.

  • Dowiedz się więcej: Rozwiązania Trellis™ Enterprise
  • Dowiedz się więcej: Trellis™ Power Insight
  • Dowiedz się więcej: Vertiv™ Environet™
  • Dowiedz się więcej: Vertiv™ Environet™ Alert
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja