Przyszłość infrastruktury IT
Wraz z zakłóceniami powodowanymi przez sztuczną inteligencję, od infrastruktury fizycznej po sposób, w jaki firmy muszą planować swój rozwój, znalezienie wiarygodnej mapy drogowej wskazującej przyszłość firm umożliwi zminimalizowanie niepewności, wyzwań i ryzyka.
Szybki rozwój AI stwarza niespotykane dotąd możliwości i wyzwania w infrastrukturze IT. Od gwałtownego wzrostu gęstości mocy w szafach rack po konieczność zapewnienia ciągłego zasilania i innowacyjnych rozwiązań chłodzenia, dotychczasowy krajobraz ulega diametralnym zmianom.

Niewątpliwie sztuczna inteligencja przekształca centra danych oraz sposób ich wykorzystania i użytkowania, jednakże to dopiero początek tej rewolucji. Obecne trendy wskazują, że obciążenia związane ze sztuczną inteligencją w centrach danych osiągną ponad 40% całkowitej wydajności do 2027 roku. Ten gwałtowny wzrost już przyniósł fundamentalne zmiany w architekturze, zużyciu energii i układach chłodzenia. A wielu nadal próbuje nadrobić zaległości, nawet gdy pojawiają się kolejne innowacje i osiągnięcia.

„"Teraz mamy do dyspozycji niesamowite narzędzie w postaci sztucznej inteligencji, które może eksplorować dane i uwalniać ich ukrytą wartość. Oznacza to jednak, że trzeba być przygotowanym na fundamentalne zmiany w infrastrukturze niezbędnej do obsługi sztucznej inteligencji”.
Dyrektor ds. Technologii i Wiceprezes Wykonawczy, Vertiv
Wyzwanie związane z zapotrzebowaniem na energię
Sztuczna inteligencja wymusza i będzie nadal wymuszać skalowalne zapotrzebowanie na moc, zaawansowane układy chłodzenia oraz ogólną wydajność zarządzania i obsługi centrum danych w krytycznej infrastrukturze cyfrowej. Jednym z najbardziej godnych uwagi trendów jest gwałtowny wzrost gęstości szaf. Obecne wysokie gęstości mocy wynoszące 50 kW na szafę rack wzrosną do 540 kW, a nawet 1 MW do 2029 roku. Ten wzrost to nie tylko liczba; to zapowiedź rewolucyjnych zmian.
| 2024 | 2025 | 2027* | 2029+* | |
| Architektura szaf rack Wymiary i konfiguracja szaf rack prawdopodobnie ulegną zmianie od 2027 roku i nie będą kompatybilne z obecnie używanymi wersjami EIA i OCP. |
Do 50 kW na szafę rack z rozdziałem zasilania 400/230 VAC N+1. Chłodzenie za pomocą wymienników ciepła typu powietrze-ciecz montowanych w tylnych drzwiach. |
Do 140 kW na szafę rack z rozdziałem zasilania 400/230 VAC lub 400 VDC N+1. Chłodzenie za pomocą jednofazowych płyt chłodzących typu ciecz-chip (80% obciążenia cieplnego), wspomaganych przez wymienniki ciepła typu powietrze-ciecz montowane w tylnych drzwiach (20% obciążenia cieplnego). |
Do 300 kW na szafę rack z rozdziałem zasilania 400/230 VAC lub 400 VDC N+1. Chłodzenie za pomocą płyt chłodzących typu ciecz-chip, wspomaganych przez wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz montowany w tylnych drzwiach. |
Gęstości mocy do 1 MW na szafę rack. W projekcie należy uwzględnić zasilanie 480/277 V AC, 600/347 V AC lub 800 V DC do 2031 roku. Rozdział zasilania 400/230 VAC lub 400 VDC N+1. W projekcie należy uwzględnić chłodzenie za pomocą płyt chłodzących (100% obciążenia cieplnego). |
Oprócz powyższej tabeli podsumowującej, dotyczącej rozwoju architektury szaf rack, nasze badania i prognozy na najbliższe lata obejmują zmiany i rozwój w architekturze GPU i rzędów, zarządzaniu energią, obciążeniach jednostek przetwarzania graficznego (GPU), cyklach termicznych, ponownym wykorzystaniu ciepła oraz czynnikach wzrostu wydajności AI i sterowaniu wszystkimi zintegrowanymi systemami. Szczegółowe zestawienie największych zmian w infrastrukturze IT i ich odpowiedniki w systemach zasilania i chłodzenia znajdziesz w naszym raporcie.
Inne kluczowe wyzwania i możliwości
Operatorzy przechodzą z chłodzenia powietrzem na innowacyjne systemy chłodzenia wspomaganego powietrzem lub wyłącznie chłodzenia cieczą. Znajdujemy się w wyjątkowym i dogodnym okresie łączenia technologii z rozwiązań chłodzenia powietrzem oraz wykorzystywania obecnie zmodernizowanego sprzętu do obsługi chłodzenia cieczą w stopniowych wdrożeniach.
Skalowalne rozwiązania zasilania
Sprostanie rosnącym potrzebom energetycznym i efektywne zarządzanie obciążeniami impulsowymi. Uzależnienie od zasilania z sieci energetycznej może okazać się problematyczne dla operatorów próbujących utrzymać czas działania usług i poprawić odporność posiadanych zasobów. Rozproszone źródła energii (DER) mogą zapewnić pomost technologiczny dla magazynowanych, rozproszonych i zarządzanych obciążeń energetycznych podczas sytuacji awaryjnych i rutynowych operacji.
Przyszłościowe projekty, umiejętności i wdrożenia
Integracja adaptacyjnych rozwiązań w celu dostosowania się do dynamicznie ewoluujących modeli sztucznej inteligencji i potrzeb obliczeniowych. Tradycyjne relacje między dostawcą a klientem, opierające się na minimalnych interakcjach po dostarczeniu produktów, przestaną spełniać swoje zadanie. Niezbędne stanie się aktywne utrzymywanie ciągłej współpracy od planowania, projektowania i skalowania po wdrażanie, monitoring i wycofywanie z eksploatacji sprzętu i usług oraz rozwoju kompetencji w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się wymagania i zapotrzebowanie w zakresie krytycznej infrastruktury cyfrowej.
Jak będzie wyglądać przyszłość infrastruktury IT?
Zrozumienie tych zmian jest kluczowe dla każdego, kto opiera swoją strategię rozwoju na AI w napędzaniu wzrostu i innowacji oraz wymaga głębszej analizy obecnych trendów. Eksperci Vertiv przedstawiają swoją perspektywę rozwoju branży w nadchodzących latach, od wzrostu gęstości mocy w szafach rack po ewolucję technologii chłodzenia. Zapoznaj się z opiniami ekspertów, aby dowiedzieć się, jak firmy i centra danych mogą przekuć wyzwania w szanse rozwojowe, jakie niesie AI.

Peter Panfil
Wiceprezes ds. Globalnego Zasilania, Vertiv o zasilaniu przyszłości
„Jaki jest sekret sprostania tym wyzwaniom związanym z zasilaniem? Myślę, że kluczową rolę odegra wyprzedzające przewidywanie bardziej szczegółowych zmian w zasilaniu. Konieczne jest śledzenie kierunku rozwoju producentów układów scalonych i wsłuchiwanie się w opinie ekspertów branży IT.”

Stephen Liang
Dyrektor ds. Technologii i Wiceprezes Wykonawczy, Vertiv o rosnącej złożoności przyszłej odporności
„Możemy zauważyć, że wymagania związane z AI często wymagają różnych poziomów odporności dla różnych funkcji. Na przykład, odporność wymagana do treningu różni się od odporności wymaganej do wnioskowania. W przyszłości odporność nie będzie skupiać się wyłącznie na ochronie aplikacji, ale przede wszystkim na zabezpieczeniu wartości aktywów.”

Martin T. Olsen
Starszy Wiceprezes ds. Globalnej Strategii Produktowej, Vertiv o maksymalizacji potencjału obecnych aktywów
„W środowisku, które szybko się zmienia, jak można optymalnie wykorzystać posiadane zasoby, nie ryzykując ich dezaktualizacji? Wielu operatorów centrów danych będzie musiało rozważyć kompleksową modernizację swoich zasobów. Jednakże w miarę jak gęstości mocy w szafach rack dynamicznie wzrasta, sama decyzja o modernizacji nie wystarczy. Konieczne będzie określenie, dla jakich gęstości przeprowadzana jest modernizacja i jakie technologie chłodzenia będą stanowić fundament modernizacji.”

Gregory Ratcliff
Dyrektor ds. Innowacji, Vertiv o innowacjach produktowych i usługowych
„Jeśli chcesz być gotowy na przyszłość, nawiąż współpracę z firmą, która ma silne powiązania z liderami technologii i innowatorami. W dzisiejszym środowisku możesz koncentrować się na tym co jest „teraz”, ale musisz także planować „bliską” i „daleką” przyszłość.”
Odkryj możliwości infrastruktury cyfrowej sterowanej sztuczną inteligencją
Znajomość przyszłości to jedno; aktywne przygotowanie się na nią to drugie. Ten dokument oferuje sprawdzone strategie dla operatorów centrów danych, personelu i decydentów, aby zapewnić gotowość ich infrastruktury IT na wyzwania i możliwości, jakie może przynieść sztuczna inteligencja. Od skalowalnych rozwiązań zasilania po elastyczne integracje projektowe, wprowadzaj zmiany i adaptacje, korzystając z wypróbowanych w praktyce rozwiązań, które można wdrożyć już dziś.