Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Jedno z najbardziej wydajnych centrów danych na świecie stało się jeszcze bardziej ekologiczne dzięki stworzonym przez Vertiv innowacyjnym technikom zarządzania energią i przepływem ciepła

Warszawa, Polska [30 marca 2021 r.] - Vertiv (NYSE: VRT), globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, wdrożył najnowocześniejsze systemy zasilania gwarantowanego i klimatyzacji precyzyjnej w centrum danych firmy Green Mountain, norweskiego dostawcy usług kolokacyjnych. Dzięki temu projektowi placówka ta stała się jedną z najbardziej ekologicznych na świecie.

Centrum danych DC1-Stavanger, mieszczące się w byłym obiekcie NATO wykutym głęboko w masywie górskim, jest w 100% zasilane odnawialną energią wodną i chłodzone wodą z fiordu o stałej temperaturze wynoszącej 8°C przez cały rok. Unikalna lokalizacja stanowi ogromną zaletę w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i minimalizacji ilości sprzętu chłodzącego, co pozwala uzyskać niemal zerową emisję CO2. Jednak, jak wszystkie centra danych, wymaga ono zasilaczy awaryjnych UPS i systemów klimatyzacji precyzyjnej w celu utrzymania nieprzerwanej pracy.

– Zrównoważony rozwój wpływa na wszystko co robimy i jest szczególnie ważny za każdym razem, gdy budujemy nowe centra kolokacyjne i wprowadzamy w nich nowe funkcje – powiedział Alexander de Flon Rønning, kierownik ds. projektowania i produktów w firmie Green Mountain. – Wszyscy klienci mogą zobaczyć, skąd czerpiemy energię. Jest to dla nas kluczowy wyróżnik.

Giordano Albertazzi, prezes na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w firmie Vertiv, powiedział:

– Dokument Climate Neutral Data Centre Pact, podpisany przez głównych europejskich operatorów centrów danych i usług chmurowych, stanowi najnowsze zobowiązanie przedstawicieli tej branży do ograniczenia swojego śladu środowiskowego. Skuteczne przejście do zrównoważonej i cyfrowej przyszłości będzie wymagało zarówno wdrożenia nowych, najnowocześniejszych centrów danych, jak i modernizacji istniejących obiektów. Firma Vertiv z dumą wspiera ten wysiłek.

Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań zarząd firmy Green Mountain odwiedził centrum testów walidacyjnych Vertiv Customer Experience Centre we Włoszech, aby zapoznać się z rozwiązaniami Vertiv i przetestować ich wydajność pod pełnym obciążeniem. W rezultacie firma Green Mountain wybrała wysokowydajne jednostki chłodzone wodą lodową Vertiv Liebert PCW o łącznej zainstalowanej mocy chłodniczej wynoszącej 5 MW. Liebert PCW zapewnia wysokie standardy wydajności dzięki połączeniu najnowszych technik chłodzenia oraz wewnętrznej konstrukcji, która optymalizuje aerodynamikę wszystkich wbudowanych komponentów.

Firma Vertiv została również wybrana jako dostawca kilku systemów UPS Liebert EXL S1 dla innego, równolegle realizowanego projektu. Urządzenia te wyposażone są w akumulatory litowo-jonowe, będące alternatywą o dłuższej żywotności dla tradycyjnych systemów baterii VRLA.

– Dla Green Mountain zrównoważony rozwój produktów i właściwa postawa dostawców są kluczowym czynnikiem przy zakupie nowego sprzętu – twierdzi de Flon Rønning. – Rozwiązania Vertiv są najbardziej energooszczędne, jakie widziałem, a to jeszcze bardziej wpływa na naszą proekologiczną postawę, już teraz bardzo wysoko ocenianą. Co więcej, systemy Vertiv są niezwykle kompaktowe, a to ma duże znaczenie biorąc pod uwagę fakt, że nasze centrum danych jest wykute w górze, więc nie mamy żadnych dodatkowych pomieszczeń. Nie możemy wydrążyć głębszej komory, aby zrobić więcej miejsca na sprzęt centrum danych.

– Zarządzanie tym projektem podczas pandemii COVID-19 było bardzo trudne – dodaje de Flon Rønning. – Obawialiśmy się, że praca wszystkich naszych dostawców zostanie wstrzymana. Na szczęście firma Vertiv pomogła nam m.in. poprzez śledzenie przesyłek i upewnienie się, że sprzęt został dostarczony bezproblemowo pomimo zamkniętych granic i wyzwań logistycznych. Gdyby nie pomoc w dostawach, nie udałoby się ukończyć tego projektu na czas. Dlatego, tworząc inne projekty, będziemy zawsze przyglądać się rozwiązaniom dla centrów danych oferowanych przez Vertiv. Kiedy wybieramy partnera, robimy to z perspektywy strategicznej długoterminowej współpracy.

Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency, IRENA [1], [2], [3]), centra danych odgrywają kluczową rolę w gospodarce bazującej na cyfrowych danych poprzez fakt, że są w epicentrum innowacji technicznych, a także możliwość zapewniania efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Operatorzy centrów danych, tacy jak Green Mountain, mogą być wzorem do naśladowania, aby przyspieszyć przejście na zrównoważone, ekologiczne funkcjonowanie oraz wytyczyć ścieżkę, którą mogłyby podążać przedsiębiorstwa z innych branż, charakteryzujące się dużą konsumpcją energii.

Więcej informacji o tym jak Vertiv może pomóc w zwiększeniu wydajności centrów danych na stronie Vertiv.com/SWC.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba firmy Vertiv znajduje się w Columbus (Ohio, USA). Firma zatrudnia globalnie około 20 tys. osób i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl. 

 

Kontakt prasowy

Artur Szeremeta
senior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 684 12 68
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl
www.sarota.pl

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja