Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

iGenius uruchamia jedno z największych na świecie centrów danych specjalizujących się w obsłudze niezależnych środowisk AI. Bazuje ono na infrastrukturze Vertiv, która wzmacnia wykorzystanie rozwiązań NVIDIA oraz platformy Omniverse

25.4.25

Placówka łączy wyjątkową moc obliczeniową, energooszczędność i niezależność przetwarzanych danych z rygorystycznym poziomem bezpieczeństwa

Warszawa [24.04] Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, nawiązał przełomową współpracę z firmą NVIDIA oraz pionierem sztucznej inteligencji, firmą iGenius, w celu stworzenia Colosseum – jednego z największych na świecie superkomputerów NVIDIA DGX AI, wyposażonego w układy NVIDIA Grace Blackwell Superchips. Colosseum, którego uruchomienie planowane jest na 2025 rok we Włoszech, zrewolucjonizuje cyfrowy krajobraz dzięki pracy w pierwszym w swoim rodzaju centrum danych przeznaczonym do obsługi niezależnych środowisk AI dla zadań obliczeniowych objętych restrykcyjnymi regulacjami.

Projekt tego centrum danych został stworzony z myślą o podmiotach z wymagających, silnie regulowanych branż, takich jak finanse, ochrona zdrowia i administracja publiczna. Colosseum to połączenie przełomowej mocy obliczeniowej, efektywności energetycznej i pełnej kontroli nad danymi – przy jednoczesnym spełnianiu najsurowszych norm bezpieczeństwa informacji.

Colosseum, bazujący na NVIDIA DGX SuperPOD, to najnowsze osiągnięcie, będące efektem wieloletniej współpracy między firmami Vertiv i NVIDIA. Jego strategiczna lokalizacja w południowych Włoszech odpowiada na potrzeby władz regionalnych, stanowiąc kamień milowy w europejskim krajobrazie sztucznej inteligencji.

– Colosseum to dowód na transformacyjny potencjał niezależnych środowisk sztucznej inteligencji, możliwy do uzyskania dzięki zastosowaniu najnowszych mechanizmów przyspieszonego przetwarzania NVIDIA i innowacyjnej infrastruktury Vertiv – powiedział Uljan Sharka, dyrektor generalny iGenius. – Udowadniamy, że dzięki modułowym systemom i infrastrukturze zaprojektowanej zgodnie z wymogami oprogramowania, możliwe staje się wkroczenie w nową erę wykorzystania AI w zastosowaniach o charakterze krytycznym.

Modułowa konstrukcja, zaprojektowana z myślą o wydajności

Colosseum to efekt synergii trzech kluczowych komponentów: specjalistycznej wiedzy Vertiv w zakresie infrastruktury, zaawansowanych mechanizmów przetwarzania NVIDIA oraz środowiska projektowego NVIDIA Omniverse Blueprint, przeznaczonego do tworzenia i zarządzania tzw. fabrykami AI. Całość bazuje na platformie Vertiv 360AI, zaprojektowanej specjalnie z myślą o układach NVIDIA GB200 NVL72, tworzonych wspólnie z tym producentem i zaprezentowanych pod koniec 2024 roku.

Dzięki modułowej, skalowalnej architekturze, iGenius będzie w stanie uruchomić jeden z najszybszych i największych superkomputerów AI na świecie, w pełni wspierających koncepcję niezależnej sztucznej inteligencji.

Vertiv rozszerzył również swoją bibliotekę projektów referencyjnych na platformie AI Hub, udostępniając nową generację rozwiązań zasilania i chłodzenia, zaprojektowanych specjalnie dla systemów NVIDIA GB300 NVL72. Dzięki temu Vertiv wyprzedza rynek o pełne pokolenie układów GPU, umożliwiając klientom wcześniejsze planowanie infrastruktury – jeszcze zanim pojawi się nowy sprzęt – oferując gotowe do wdrożenia projekty, przystosowane do rosnących gęstości mocy w szafach, a także szablony do szybkiego budowania fabryk AI na dużą skalę.

– Jednostką obliczeniową nie jest już pojedynczy chip – to cały system, cała fabryka AI – powiedział Karsten Winther, prezes Vertiv w regionie EMEA. – Współpraca z NVIDIA oraz wizjonerską firmą iGenius pokazuje, że potrafimy dostarczać infrastrukturę centrum danych jako kompletny system obliczeniowy, co przyspiesza wdrażanie natywnej infrastruktury zasilania i chłodzenia AI na dużą skalę.

Symulacja z NVIDIA Omniverse – błyskawiczne obliczenia

– Sztuczna inteligencja zmienia oblicze centrów danych, które wymagają zupełnie nowych poziomów skalowalności, efektywności i elastyczności, aby możliwe było wdrażanie globalnych fabryk AI – powiedział Charlie Boyle, wiceprezes ds. platform DGX w firmie NVIDIA. – Dzięki cyfrowym bliźniakom bazującym na technologii NVIDIA Omniverse oraz modułowej konstrukcji Vertiv dla centrum danych iGenius DGX SuperPOD, Colosseum wyznacza nowy standard budowy superkomputerów w erze sztucznej inteligencji.

Colosseum został stworzony jako cyfrowy bliźniak w środowisku NVIDIA Omniverse. Dzięki temu zespoły Vertiv, iGenius i NVIDIA mogły ze sobą współpracować w czasie rzeczywistym, co przyspieszyło procesy decyzyjne na poziomie systemowym oraz znacznie skróciło cykl „od projektu do wdrożenia”.

Wykorzystanie Omniverse Blueprint pozwoliło na prowadzenie bieżących symulacji. Inżynierowie mogli testować i udoskonalać projekt natychmiast, bez wielotygodniowego oczekiwania na wyniki tradycyjnych analiz. Dzięki temu etap symulacji został skrócony z kilku miesięcy do godzin. Zintegrowane procesy produkcyjne i prefabrykacyjne Vertiv pozwalają skrócić czas wdrożenia całego centrum danych nawet o 50% w porównaniu z tradycyjnym podejściem do jego budowy.

Współpraca w środowisku 3D umożliwiła walidację całej infrastruktury – od modelowania termicznego, przez przepływ energii elektrycznej, po układ obiektu – zanim powstał choćby jeden fizyczny moduł. Dotyczy to m.in. chłodzonych cieczą szaf o mocy 132 kW oraz modułowych systemów zasilania.

Inteligentne projektowanie i unifikacja dzięki oprogramowaniu

Prefabrykowane, modułowe centrum danych – w pełni przygotowane do obsługi AI – zostało zaprojektowane, wyprodukowane, dostarczone i uruchomione w całości przez Vertiv. Kompleksowe rozwiązanie obejmuje zasilanie, chłodzenie, zarządzanie, monitoring oraz pełne wsparcie serwisowe dla jednostek obliczeniowych. System został zaprojektowany z myślą o wydajności do 132 kW na szafę, z opcją dalszej skalowalności.

Konstrukcja obiektu łączy prefabrykowaną przestrzeń operacyjną (white space) wewnątrz z pełnym zakresem infrastruktury technicznej (grey space) na zewnątrz. Taka architektura zapewnia wyjątkową skalowalność i efektywność energetyczną, zmieniając podejście do budowy i wdrażania centrów danych.

Colosseum będzie wykorzystywać rozwiązanie NVIDIA Mission Control do zarządzania i koordynacji pracy centrum danych oraz Vertiv Unify do uproszczenia i synchronizacji zarządzania całą infrastrukturą fabryk AI. Vertiv Unify zapewnia:

  • koordynację pracy systemów zasilania, chłodzenia i obliczeń w czasie rzeczywistym,
  • synchronizację cyfrowego bliźniaka dla optymalizacji zamkniętej pętli,
  • możliwości wspierające autonomiczne podejmowanie decyzji.

Dzięki integracji z rozwiązaniem NVIDIA Omniverse, Vertiv Unify umożliwia ciągłe aktualizacje między fizycznym systemem a modelem cyfrowym, co pozwala na konserwację predykcyjną, symulacje „co jeśli?” oraz testowanie scenariuszy jeszcze przed wystąpieniem ryzyka operacyjnego.

Globalny wzorzec dla fabryk AI

Colosseum to coś więcej niż centrum danych – to gotowy szablon dla skalowalnych i niezależnych fabryk AI. Dzięki połączeniu gęstości obliczeniowej na poziomie chmury, lokalnej kontroli nad danymi oraz modułowemu podejściu do wdrożeń, wyznacza kierunek dla kolejnej fazy rozwoju sztucznej inteligencji – takiej, która jest bezpieczna, szybka, zgodna z regulacjami i rozproszona.

Nie jest to jednorazowe wdrożenie, ale punkt odniesienia. Colosseum iGenius tworzy pewnego rodzaju wzorzec, który może być powielany globalnie – przy pełnym wsparciu platform NVIDIA i Vertiv, również dla przyszłych systemów, takich jak DGX GB300 i rozwiązań kolejnych generacji. Przyszłość niezależnych środowisk AI nie jest już koncepcją – ona właśnie powstaje.

Więcej informacji: igenius.ai, nvidia.com, vertiv.com

O firmie Vertiv 

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com. 

Oświadczenie dotyczące przyszłości 

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji,

O firmie iGenius

Genius to firma deep-tech, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji dla podmiotów działających w branżach podlegających ścisłym regulacjom, w tym w usługach finansowych, administracji publicznej i rządowej oraz przemyśle ciężkim. Obecnie iGenius to jeden z czołowych graczy europejskiego rynku AI, działający w Europie i USA, wspierający firmy w bezpiecznym i efektywnym wdrażaniu AI na dużą skalę.

Flagowym produktem firmy jest Unicorn – zestaw rozwiązań opartych na dwóch autorskich dużych modelach językowych (LLM), dostosowanych do zastosowań w środowiskach regulowanych. Italia 10B to model wielojęzyczny, zoptymalizowany pod kątem efektywności i zgodności z wymaganiami branżowymi, natomiast Colosseum 355B przeznaczony jest do zastosowań w środowiskach krytycznych.

Portfolio iGenius uzupełnia Crystal – agent AI z obszaru Decision Intelligence, analizujący dane biznesowe w języku naturalnym i wspierający podejmowanie decyzji bazujących na danych.

Kontakt prasowy 

Aleksandra Wiśniewska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom+48 789 637 506
Email: ola.wisniewska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

Powiązane artykuły

Vertiv™ AI Hub Image

Kampania

Vertiv™ AI Hub
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja