Dostęp zdalny. Nawet w trakcie przerw w dostępie do Internetu
Konsola szeregowa Avocent ACS 8000 z łącznością komórkową

ACS 8000 Cellurar zapewnia wewnątrzpasmowy i pozapasmowy dostęp szeregowy do zdalnego zarządzania urządzeniami IT w dowolnym miejscu, nawet jeśli połączenie internetowe jest niedostępne.

Rozwiązanie dla problemów z infrastrukturą IT
Konsole szeregowe Avocent zapewniają zdalny dostęp do infrastruktury o znaczeniu krytycznym.
Dostęp nawet podczas awarii
Łączność komórkowa zapewnia dodatkową warstwę obsługi i eliminuje konieczność fizycznego ponownego uruchamiania sieci.
Możliwość zdalnego dostępu do urządzeń podczas przerwy w zasilaniu oznacza ciągłą dostępność urządzeń, nawet w trakcie przerwy w zasilaniu.
Nadmiarowość przełączania awaryjnego
ACS 8000 Cellular oferuje teraz opcję przełączania awaryjnego w przypadku utraty łączności sieciowej.
Oszczędności czasu i kosztów
Możliwość zdalnej komunikacji w dowolnym momencie oznacza krótszy czas odzyskiwania danych i niższe koszty operacyjne (OPEX).
Bezpieczeństwo
Zdalny dostęp pozwala zmniejszyć liczbę użytkowników mających fizyczny dostęp do urządzeń. Pozwala to wyeliminować takie problemy, jak przypadkowe wyłączenie lub nieuprawniony dostęp
Zobacz, w jaki sposób ten sprzedawca detaliczny wykorzystał ACS 8000 Cellural, aby przenieść moc obliczeniową IT bliżej klientów końcowych
Dowiedz się więcej![]()
Uniwersalna konsola Avocent ACS8000 z funkcją łączności komórkowej
ACS8000 zapewnia obsługę komunikacji wszystkich urządzeń sieciowych. Zadbaliśmy o możliwość zdalnej obsługi Twoich urządzeń IT, niezależnie od marki czy producenta.
- Serwery
- Routery
- Przełączniki sieciowe
- Vertiv EDGE
- Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie (monitorowalna i zarządzalna)
- Czujniki do monitorowania środowiska
Zintegrowane zarządzanie IT
DS View - oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania
Konsola szeregowa Avocent z oprogramowaniem DSView, zapewniającym scentralizowane zarządzanie infrastrukturą krytyczną, usprawnia pracę użytkowników. DSView to bezpieczna aplikacja oparta na przeglądarce internetowej, która za pośrednictwem jednego interfejsu pozwala zachować ciągłość biznesową.
Aplikacja DSView pozwala możliwości połączyć się z wieloma urządzeniami podczas jednej sesji i oszczędza czas użytkowników.

Wspieramy **IT od 20 lat
Dzięki ponad 200 000 klientów i 20-letniemu doświadczeniu Avocent nasze rozwiązania ACS cieszą się dużą renomą w branży.
Podobne informacje.
Ponad sytuacje awaryjne —
większa rola konsol szeregowych
Konsole szeregowe są niezwykle praktyczne w sytuacjach awaryjnych, takich jak dostęp do zablokowanych urządzeń i utrata łączności pasmowej IP. Podczas tego webinarium dowiesz się, jak korzystać z konsol szeregowych nie tylko w celu radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi.
Zarządzanie IT i obrzeża sieci: Czy jesteś gotowy?
Sieć brzegowa nieustannie ewoluuje, by obsługiwać nowe potrzeby i zmieniające się cele biznesowe. Ale dziś ta zmiana ma zasadnicze znaczenie, ponieważ firmy systematycznie przenoszą obciążenia IT bliżej użytkowników końcowych oraz urządzeń i rośnie odległość od centrów danych.