Brzeg IT edukacji
26.7.22
Wyzwania infrastruktury IT w edukacji
Edukacja oparta na technologii szybko się rozwija. Szkolna infrastruktura IT musi nadążać za nowymi strategiami i rozwiązaniami edukacji przyszłości.
Wyższa zależność od technologii
Od czasu wprowadzenia komputerów i tabletów wykorzystanie technologii w edukacji szybko ewoluowało i dzisiejsze nauczanie zarówno stacjonarne, jak i zdalne, coraz bardziej zależy od IT. Uczniowie i nauczyciele polegają na systemach, urządzeniach i sieciach informatycznych w procesie kształcenia zdalnego. Placówki edukacyjne coraz częściej wdrażają również urządzenia Internetu rzeczy (Internet of Things, IoT), aby zwiększyć zabezpieczenia, poprawić sterowanie komfortem i zmniejszyć zużycie energii.
Kolejna fala
Wprowadzane są nowe technologie, poprawiające doświadczenia uczniów i nauczycieli: od rzeczywistości wirtualnej po inteligentne tablice i sportowe gry elektroniczne. Te technologie wiążą się z nowymi wymaganiami w zakresie zasilania, z którymi starsze systemy mogą sobie nie poradzić. Bez odpowiedniego zabezpieczenia systemy te są podatne na problemy, takie jak przepięcia i spadki napięcia. Współczesna szkoła musi być przygotowana do skutecznego zabezpieczenia przed zakłóceniami zasilania elektronicznych urządzeń używanych w salach lekcyjnych, pomieszczeniach administracyjnych i instalacjach.
Starzejące się obiekty, minimalne wsparcie na miejscu
Jakość edukacji nie powinna zależeć od wieku placówki, ale wdrażanie nowych rozwiązań w starszych budynkach stanowi wyzwanie. Ponadto scentralizowany personel IT może nie nadążać z rozwiązywaniem problemów technicznych w wielu, oddalonych od siebie placówkach szkolnych. Dzisiejsza infrastruktura IT jest w stanie obsłużyć wiele problemów w obiekcie za pomocą takich rozwiązań, jak zintegrowane systemy szaf, które tworzą fizycznie bezpieczne środowisko z kontrolą temperatury dla sprzętu IT. Różnorodne rozwiązania do zdalnego monitorowania umożliwiają scentralizowane zarządzanie systemami IT i infrastruktury w celu ograniczenia wizyt personelu IT na miejscu, wydłużenia czasu pracy i przyspieszenia rozwiązywania problemów.
Szkolnictwo i brzeg
Szkoły są dziś coraz bardziej uzależnione od systemów informatycznych zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów — w klasie, jak i zdalnie. Zmiany te stawiają nowe wymagania przed szkolną infrastrukturą IT i wymagają wydajnych obiektów brzegowych do obsługi przepływu danych.
Dowiedz się, jak nasze rozwiązania mogą pomóc Ci przygotować cyfrowe zajęcia szkolne.
Dowiedz się więcejRozwiązania Vertiv dla wyzwań IT w edukacji

Rozwiązania zabezpieczenia zasilania
Niezależnie od tego, czy chronisz systemy technologiczne za pomocą rozwiązań rozproszonych, czy scentralizowanych, to wydajne i skalowalne zasilacze awaryjne (uninterruptible power supplies, UPS) są podstawą sieci edukacyjnej. Zapewniają one czyste, nieprzerwane zasilanie systemów i utrzymują ciągłość działania oraz zapobiegają uszkodzeniom sprzętu.
Rozwiązania UPS Vertiv™ zostały stworzone z myślą o maksymalizacji elastyczności, skalowalności i wydajności zarządzania IT w edukacji. Zapewniają doskonałe czasy podtrzymania dzięki wewnętrznemu akumulatorowi z możliwością wymiany podczas pracy i mogą być konfigurowane z akumulatorami zewnętrznymi dla uzyskania dłuższego czasu podtrzymania. Nasz kalkulator czasu podtrzymania pomoże Ci skonfigurować akumulatory dla Twojego systemu.
Vertiv Liebert™ GXT5 to zasilacz UPS pracujący w trybie podwójnej konwersji online, oferujący wysokiej klasy ochronę oraz ciągłe kondycjonowanie zasilania w kompaktowej i elastycznej we wdrażaniu obudowie. Zasilacz UPS Vertiv Edge z akumulatorem litowo-jonowym zapewnia kondycjonowanie zasilania i podtrzymanie akumulatorowe krytycznego sprzętu IT, takiego jak serwery i sprzęt sieciowy, gwarantując ochronę krytycznych aplikacji biznesowych w przypadku nieplanowanej przerwy zasilania lub przepięć. Systemy UPS Vertiv™ z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi (valve-regulated lead-acid, VRLA) z regulacją zaworową są objęte trzyletnią gwarancją. Systemy UPS Vertiv™ z akumulatorami litowo-jonowymi są objęte pięcioletnią gwarancją.
Oba systemy są dostępne z pakietem usług Vertiv™ Power Assurance Package, który wspiera personel IT w konserwacji zasilaczy UPS.

Dystrybucja zasilania w szafie
Szafy rack IT pomagają organizować i chronić sprzęt IT, a listwy rack PDU stanowią idealne rozwiązanie do dystrybucji zasilania w szafie. Inteligentne listwy rack PDU Vertiv™ Geist™ nie tylko umożliwiają niezawodny rozdział zasilania w szafie. Zapewniają one również wgląd w pobór mocy przez szafę i urządzenia, a nawet umożliwiają włączanie i wyłączanie wyjść w celu zdalnego przełączania podłączonego sprzętu.
Zarządzanie infrastrukturą
Inteligentne rozwiązania infrastrukturalne Vertiv umożliwiają zdalne monitorowanie dla uproszczenia i usprawnienia zarządzania IT. Systemy UPS Vertiv Liebert można skonfigurować z kartami komunikacyjnych i umożliwić monitoring UPS przez systemy zarządzania budynkiem lub zarządzania infrastrukturą, lub przez dedykowaną aplikację. Inteligentne listwy rack PDU Vertiv Geist monitorują pobór mocy jednostki i wyjścia i mogą być skonfigurowane z czujnikami umożliwiającymi monitoring warunków środowiska w szafie.
Bardziej kompleksowy monitoring środowiska zapewnia Vertiv™ Environet™ Alert, proste w instalacji rozwiązanie do monitoringu, które generuje alerty w przypadku zaistnienia warunków środowiska pracy mogących zagrozić operacji sprzętu i umożliwia podejmowanie proaktywnych działań.

Zintegrowane rozwiązania infrastruktury
Jeśli instalujesz technologiczne rozwiązania edukacyjne w pomieszczeniu niezaprojektowanym z myślą o IT, to zintegrowane rozwiązanie może zapewnić pełną ochronę sprzętu i usprawnić wdrażanie. Zintegrowane rozwiązania szaf Vertiv eliminują potrzebę integracji na miejscu i jednocześnie gwarantują dopasowanie infrastruktury do sprzętu i środowiska.
Analizy przypadków klienta
Zobacz, jak szkoły zwiększają ciągłość i usprawniają świadczenie usług dzięki rozwiązaniom infrastruktury Vertiv
Mamy to. Opowiedz nam o swoim brzegu
Opowiedz nam o swoim projekcie. Chcemy zrozumieć Twoje wymagania i wybrać odpowiednią infrastrukturę IT dla Twojego brzegu.
Dziękujemy za zgłoszenie!