Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

VertivContent

Komputery

Zapobiegaj uszkodzeniu sprzętu komputerowego na skutek nieoczekiwanych zakłóceń sieci zasilającej, przepięć, a nawet wyładowań atmosferycznych. Nasze rozwiązania podtrzymania akumulatorowego zapewniają ochronę i ciągłość zasilania najważniejszych urządzeń w domu.

Elementy, które będziesz potrzebować

Liebert PSA UPS, 500–1500 VA

Ekonomiczny zasilacz UPS typu line-interactive, który zapewnia kompleksową ochronę zasilania komputerów i sprzętu elektronicznego w małym biurze.

Liebert PSP UPS, 500–650 VA

Ekonomiczny, zasilacz UPS z pełnym zakresem funkcji o kompaktowej budowie, zapewniający ekonomiczną ochronę zasilania.

Vertiv™ Edge UPS

Rodzina zasilaczy UPS Vertiv™ EDGE to wysoce niezawodne, wydajne, zarządzalne i elastyczne rozwiązania line-interactive oferowane w modelach o mocy od 500 do 3000 VA w obudowie wielkości 1U, 2U, 3U, typu mini wieża, uniwersalnej i do montażu w szafie serwerowej (zależnie od modelu).

Zasilacz UPS Vertiv™ Edge z akumulatorem litowo-jonowym, 1500–3000 VA

Interaktywny zasilacz UPS Vertiv Edge line interactive z akumulatorem litowo-jonowym zapewnia kondycjonowanie zasilania i podtrzymanie akumulatorowe dla krytycznego sprzętu IT, takiego jak serwery i sprzęt sieciowy, zapewniając ochronę krytycznych aplikacji biznesowych w przypadku nieprzewidzianej utraty zasilania lub przepięcia.

Podstawowa listwa rack PDU Vertiv™ Geist™

Podstawowe listwy rack PDU zapewniają niezawodny rozdział zasilania krytycznego sprzętu IT w szafie rack lub obudowie.

Zasilacz UPS Liebert itON, 400–2000 VA

Liebert® itON to niezawodny zasilacz UPS typu line-interactive zaprojektowany do ochrony komputerów stacjonarnych

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja