Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

VertivContent

Urządzenia inteligentnego domu

Chroń dostępność domowej sieci połączonych urządzeń, które wspierają wykonywanie codziennych czynności, takich jak sterowanie oświetleniem, komfortem i funkcjami zabezpieczeń w domu.

Elementy, które będziesz potrzebować

Vertiv™ Edge UPS

Rodzina zasilaczy UPS Vertiv™ EDGE to wysoce niezawodne, wydajne, zarządzalne i elastyczne rozwiązania line-interactive oferowane w modelach o mocy od 500 do 3000 VA w obudowie wielkości 1U, 2U, 3U, typu mini wieża, uniwersalnej i do montażu w szafie serwerowej (zależnie od modelu).

Zasilacz UPS Liebert GXT5, 750 VA–20 kVA

Liebert™ GXT5 to kompaktowy i elastyczny we wdrożeniu zasilacz UPS pracujący w trybie podwójnej konwersji online, oferujący wysokiej klasy ochronę i ciągłe kondycjonowanie zasilania.

Zasilacz UPS Vertiv™ Edge z akumulatorem litowo-jonowym, 1500–3000 VA

Interaktywny zasilacz UPS Vertiv Edge line interactive z akumulatorem litowo-jonowym zapewnia kondycjonowanie zasilania i podtrzymanie akumulatorowe dla krytycznego sprzętu IT, takiego jak serwery i sprzęt sieciowy, zapewniając ochronę krytycznych aplikacji biznesowych w przypadku nieprzewidzianej utraty zasilania lub przepięcia.

Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert®GXT RT+

Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) jednofazowego zasilacza bezprzerwowego Liebert® GXT RT+ gwarantuje najwyższą ochronę podłączonego sprzętu o szerokim zakresie napięcia wejściowego.

Obejście konserwacyjne i dystrybucja zasilania wyjściowego Liebert® MicroPOD

Jednostka, która umożliwia ręczne przełączenie podłączonego sprzętu na zasilanie sieciowe za pomocą przełącznika obejścia konserwacyjnego i przeprowadzenie zaplanowanej konserwacji lub wymianę zasilacza UPS bez przerw w zasilaniu centrum danych.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja