Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Refleksje na temat konserwacji prewencyjnej zasilania

George Ardolino •

Zespół Vertiv Services dokłada wszelkich starań, aby skutecznie doradzać klientom w w wyborze odpowiednich usług na podstawie krytyczności ich obiektów. Na przykład szpitalne centrum danych, zarządzające informacjami o pacjentach i wspierające technologie ratujące życie, obsługuje bardziej krytyczne obciążenia i wymaga wyższego poziomu zabezpieczenia zasilania krytycznego niż lokalna biblioteka.

Pomagamy użytkownikom dostosowywać rozwiązania serwisowe do ich potrzeb i celów biznesowych. Dodatkowo nasza wiedza na temat elementów sprzętu pozwala klientom uzyskać jak najdłuższą jego żywotność. Nasze produkty cieszą się reputacją trwałych rozwiązań, które nie wymagają częstej wymiany. Jednak tajemnica ich żywotności leży w serwisowaniu sprzętu w trakcie regularnych wizyt konserwacji prewencyjnej prowadzonych przez inżynierów klienta i certyfikowanych inżynierów Vertiv.

Podczas wizyt utrzymania inżynierowie odczytują sygnały ostrzegawcze, niewidoczne dla nieprzeszkolonego oka, a które mogą mieć niepożądane konsekwencje, o ile nie zostaną rozwiązane w odpowiednim czasie.

Przedstawiamy cztery najczęściej identyfikowane przez inżynierów problemy, zalecenia dotyczące ich rozwiązania oraz konsekwencje braku kontroli nad potencjalnymi zagrożeniami.

Sprawdzanie pod kątem niskich wartości znamionowych napięcia w akumulatorach UPS

Ważną częścią prawidłowej konserwacji akumulatorów zasilaczy awaryjnych (UPS) jest regularna ich kontrola. Wizyty konserwacji prewencyjnej są szczególnie ważne w przypadku firm, które nie używają systemu monitoringu zasilacza UPS. Pozwalają wykryć niskie wartości znamionowe napięcia między ogniwami akumulatorów. Jeśli napięcie znamionowe obniży się, cały łańcuch akumulatorów jest zagrożony, co może skutkować brakiem ochrony obciążenia. Po wykryciu niskiej wartości znamionowej inżynier Vertiv może wymienić ogniwa akumulatora i zapewnić najwyższą wydajność całego systemu.

Konserwacja zasilaczy UPS: Wykrywanie wybrzuszonych kondensatorów

Kondensator jest kluczowym elementem zasilacza UPS, a w typowym zasilaczu UPS znajduje się wiele kondensatorów. Średni okres eksploatacji kondensatora wynosi około siedmiu lat. Podczas wizyty konserwacji prewencyjnej inżynierowie Vertiv mogą monitorować zużycie tych elementów i wymienić je na długo przed zakończeniem okresu eksploatacji. Wybrzuszony i nie wymieniony kondensator może spowodować poważne problemy i wpłynąć na funkcjonowanie zasilacza UPS, a także dostępność systemu.

Wykrywanie wentylatorów UPS wymagających wymiany

Podczas wizyty konserwacji prewencyjnej inżynier klienta lub inżynier serwisowy może sprawdzić wentylatory pracujące w zasilaczu UPS pod kątem żywotności i potrzeby wymiany. Wentylatory pracujące poza zakresem nie tylko narażają firmę na przestój zasilacza UPS, ale również wyzwalają alarm, który należy zgłosić, co wpływa na ogólną ocenę wydajności utrzymania obiektu.

Określanie harmonogramu wymiany akumulatora UPS

Szacowany okres eksploatacji akumulatora zasilacza UPS wynosi 10 lat. Producent określa tę liczbę na podstawie pracy akumulatora w idealnych warunkach eksploatacji: w czystym pomieszczeniu, w kontrolowanym i regularnie monitorowanym środowisku oraz temperaturze około 77°F/25°C. Jednak sposób wykorzystania zasilacza UPS w centrum danych, średnie temperatury i inne warunki eksploatacji różnią się od tych założeń. Dlatego certyfikowani inżynierowie Vertiv współpracują z firmami i zalecają rozpoczęcie procesu wymiany wcześniej, zanim zacznie obniżać się jakość akumulatora. Aby zapewnić najwyższą wydajność systemu UPS, zazwyczaj rekomendujemy rozpoczęcie procesu wymiany w czwartym roku eksploatacji, zwłaszcza w przypadku akumulatorów eksploatowanych intensywnie.

Dowiedz się więcej, jak Vertiv zaspokaja potrzeby klientów w zakresie serwisowania zasilacza UPS i akumulatorów.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja