Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Niestandardowe rozwiązania chłodzenia wymagają specjalnych usług chłodzenia przemysłowego

Melannie Del Angel •

Jedną z naszych głównych trosk w dziedzinie niestandardowego chłodzenia przemysłowego jest zaspokajanie potrzeb naszych klientów. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań oferujemy wiodące w branży, niestandardowe rozwiązania wentylacyjne do zastosowań komercyjnych, przemysłowych i centrów danych. Oferujemy szeroki zakres obudów o różnej wydajności i kształtach: od tradycyjnych, standardowych modeli po obudowy w formie pączka! Brzmi niesamowicie, ale to prawda. Jako dostawca niestandardowych urządzeń wentylacyjnych oferujemy wydajne rozwiązania w zakresie koncepcji projektowych i dostosowujemy się do specyficznych wymagań naszych klientów.

Jednostki chłodzenia przemysłowego

Centrala wentylacyjna w kształcie pączka to jeden z przykładów rozwiązań, o które proszą nasi klienci. Pomagają one zaspokoić wyjątkowe potrzeby w zakresie chłodzenia budynków komercyjnych, rozwiązać ograniczenia przestrzenne lub dopasować produkt do konkretnego wnętrza, w którym centrala wentylacyjna w niczym nie będzie przypominać pierwotnego rozwiązania. Współpracujemy z klientami dostarczając niestandardowe komercyjne centrale wentylacyjne wszelkiego rodzaju: dostosowujemy rozmiar i kształt, a także zmieniamy je całkowicie, a nawet malujemy w określonych kolorach Pantone.

Niezależnie od produkowanego rozwiązania, usługi stanowią kluczowy element niezawodności i wydajności niestandardowych central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych.

Usługi chłodzenia przemysłowego

W przypadku niestandardowych usług chłodzenia przemysłowego, ich realizacja przez przeszkolonego w fabryce inżyniera nabiera jeszcze większego znaczenia. Tylko taki serwisant jest w stanie zrozumieć złożoność budowy i konfiguracji jednostki, a także efektywniej wykonywać usługi, co oznacza krótszy czas realizacji i niższe koszty.

Zaspokajanie potrzeb związanych z chłodzeniem komfortu w budynku przemysłowym lub komercyjnym i potrzeb w zakresie klimatyzacji precyzyjnej w nowoczesnym centrum danych wymaga całkowicie innej specjalistycznej wiedzy. Nasi inżynierowie serwisu są szkoleni w Vertiv Academy w zakresie zagadnień obejmujących standardowy sprzęt po najnowocześniejsze technologie, dzięki czemu stanowią oni jeden z najbardziej profesjonalnych i wyszkolonych zespołów w branży.

Usługi Vertiv są wykonywane zgodnie z procedurą uruchamiania krok po kroku, na skutek której centrala wentylacyjna przechodzi do normalne operacji. Po prawidłowym uruchomieniu centrali wentylacyjnej konieczne jest zweryfikowanie gwarancji na sprzęt i sprawdzenie, czy nasze urządzenia chłodzące Vertiv działają zgodnie z przeznaczeniem. Świadczymy kompleksowe usługi kontroli, które pomagają zmaksymalizować wydajność, dostępność i wydajność systemu klimatyzacji precyzyjnej.

Nieprawidłowa procedura naprawy przeprowadzona przez niewłaściwie przeszkolonych inżynierów lub zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych może mieć istotny wpływ na wydajność sprzętu, dostępność centrum danych i koszty energii.

Usługi awaryjne dla chłodzenia przemysłowego

Korzyści płynące ze współpracy z Vertiv są jeszcze bardziej widoczne w sytuacjach, gdy rozwiązanie chłodzenia wymaga usług w sytuacji awaryjnej. W takim momencie potrzebujesz kogoś, kto dokładnie rozumie krytyczny charakter przestrzeni centrum danych i wszystkie jej unikalne wymagania. Potrzebujesz również kogoś, kto dzięki odpowiednim narzędziom i wiedzy specjalistycznej potrafi szybko zareagować i rozwiązać Twoje problemy.

Posiadamy jeden z największych zespołów serwisowych chłodzenia przemysłowego rozmieszczony lokalnie na całym świecie, przez co nasz czas reakcji plasuje się znacznie powyżej średnie branży. Różnica jest jeszcze większa w przypadku klientów posiadających umowę na utrzymanie prewencyjne, w ramach której można wybrać jeden z kompleksowych planów serwisowych, zapewniających wiele poziomów obsługi w zależności od wymagań klienta. Nasze plany serwisowe zapewniają ochronę potrzebną dla Twojego centrum danych lub komercyjnych i przemysłowych systemów chłodzenia, niezależnie od tego, czy potrzebujesz ochrony 8x5 lub 24x7, części, pracy, czy serwisu w sytuacjach awaryjnych.

Zespół Vertiv opracowujący niestandardowe rozwiązania, który projektuje i buduje centrale wentylacyjne, tworzy zapasy części zamiennych używane do ich konserwacji. Jest to ważne, ponieważ elementy nie są standardowe, a takie podejście umożliwia zarówno wydajne, jak i skuteczne utrzymanie prewencyjne i awaryjne.

Usługi Vertiv obejmują czynności od wstępnej kontroli po naprawę, modernizację i wymianę sprzętu i zapewniają bezpieczną i niezawodną operację rozwiązań.

Odwiedź naszą stronę internetową i dowiedz się więcej o zaletach usług dla klimatyzacji Vertiv, które obejmują niestandardowe centrale powietrzne.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja