Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Migracja infrastruktury krytycznej Twin Rivers

marca 30, 2019

Zespół szkół Twin Rivers Unified School District, prowadzący ponad 45 placówek, potrzebował przenieść i zmodernizować swoje centrum danych tak, aby mogło sprawniej obsługiwać rosnące potrzeby.

Klient

Twin Rivers Unified School District to 29 pod względem wielkości okręg szkolny w Kalifornii. Blisko 27 000 uczniów uczęszcza tutaj do 29 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 4 państwowych szkół średnich, 3 szkół społecznych w 7 zespołach szkół oraz 7 szkołach alternatywnych.

Wyzwanie

Zespół szkół Twin Rivers Unified School District, prowadzący ponad 45 placówek, musiał przenieść i zmodernizować swoje centrum danych tak, aby mogło sprawniej obsługiwać rosnące i odgrywające zasadniczą rolę potrzeby. Relokacja i modernizacja kompletnego centrum danych okręgu szkolnego to bardzo czasochłonny i kosztowny proces.

Rozwiązanie

Firma Vertiv zaproponowała alternatywne rozwiązanie, które nie wymagało przenoszenia przestarzałego i dużego centrum danych. Firma zmodernizowała centrum danych Twin Rivers, instalując uproszoną infrastrukturę w systemie SmartAisle™ obejmującym 14 szaf serwerowych. Teraz Twin Rivers może, w razie wzrostu potrzeb, sprawnie rozbudowywać system SmartAisle, oszczędzając środki przeznaczone na przeniesienie i wymianę centrum danych.

System SmartAisle Vertiv to doskonałe rozwiązanie do relokacji i modernizacji krytycznej infrastruktury. Uproszczony i szybki proces wdrażania umożliwia firmie Vertiv sprawną instalację, co pozwala zapobiec utracie produktywności przy jednocześnie stosunkowo niskich kosztach. Dzięki ulepszonej wydajności precyzyjnych, rzędowych systemów chłodzenia Liebert® CRV rozwiązanie SmartAisle zapewnia średnio o 15–25% niższy współczynnik PUE niż konwencjonalne centrum danych o podobnej wydajności.

Podsumowanie

Lokalizacja: Kalifornia, Stany Zjednoczone

Najważniejsze potrzeby: Okręg szkolny Twin Rivers musiał przenieść swoje centrum danych do innego budynku, zastępując 35 szaf serwerowych mniejszą i bardziej wydajną strukturą danych, tak aby obniżyć koszty operacyjne i jednocześnie zmniejszyć czas przestoju związany z modernizacją.

Produkt/usługi: Rozwiązanie SmartAisle oferuje znaczne obniżenie wydatków CAPEX i OPEX dzięki inteligentnemu, zintegrowanemu systemowi rzędowemu. To kompletne rozwiązanie centrum danych obejmujące szafy serwerowe, zasilanie, chłodzenie oraz zarządzanie infrastrukturą.

Rozwiązanie:

  • Konfiguracja rozwiązania SmartAisle z zimnym korytarzem oraz zmniejszenie liczby szaf serwerowych z 35 do 14
  • Obniżenie kosztów dzięki redukcji czasu instalacji oraz wyeliminowaniu konieczności zwiększenia powierzchni pomieszczeń
  • Chłodzenie rzędowe z 4 CRV
  • Zapewnienie rozdziału zasilania o dużej gęstości, z podwójnymi, napowietrznymi, modularnymi szynoprzewodami
  • Łatwy do odtworzenia w wielu lokalizacjach projekt
  • Minimalizacja przestojów oraz utraty produktywności
Pobierz studium przypadku
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja