Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Jak wybrać zasilacz UPS do zasilania awaryjnego?

Twoje konkretne potrzeby powinny określać Twoją decyzję dotyczącą zasilania IT

Zasilacz awaryjny (UPS) stał się niezbędnym elementem niezawodnej infrastruktury zasilania zaprojektowanej w celu osiągnięcia maksymalnej dostępności. W przypadku awarii zasilania prądem przemiennym, system UPS zapewnia natychmiastowe zasilanie awaryjne krytycznych urządzeń dzięki energii, która jest zmagazynowana w akumulatorze.

Systemy UPS odgrywają istotną rolę w ochronie współczesnej rozproszonej infrastruktury IT, szczególnie w przypadku wdrażania na brzegu sieci. Zapewniają zasilanie krytycznych serwerów i innych elementów elektronicznych w sieciach komputerowych i gwarantują, że systemy te będą działać prawidłowo nawet w przypadku awarii zasilania sieciowego.

Wybór prawidłowego zasilacza UPS do konkretnego zastosowania wymaga przeanalizowania wielu czynników. Przy wyborze zasilacza UPS, którego zadaniem jest zapewnienie podtrzymania akumulatorowego, kluczowe znaczenie ma zarówno moc obciążenia, lokalizacja oraz krytyczność chronionego sprzętu, jak i również kwestie budżetowe.

Jak krytyczny jest chroniony sprzęt?

Wraz ze wzrostem cyfryzacji w praktycznie każdym sektorze, rozproszone IT stało się niezbędnym elementem wspierania użytkowników, świadczenia usług i gromadzenia danych. W edukacji, administracji rządowej, bankowości, handlu detalicznym i wielu innych branżach organizacje IT zwiększają wydajność i niezawodność zdalnych lokalizacji oraz wdrażają sprzęt w nowych miejscach.

Wydajność IT rośnie od podstawowych centrów danych po brzeg sieci, co wymaga dostosowania systemów UPS i zapewnienia wyższego poziomu zabezpieczeń. Brzeg sieci to nie jest już zwykłą szafą na magazyn danych i sprzęt sieciowy. Rozproszona, zdecentralizowana architektura ma obecnie krytyczne znaczenie dla środowiska przetwarzania danych.

Rozprzestrzenianie się Internetu rzeczy (IoT) i usług w chmurze stworzą nowe oczekiwania wobec przetwarzania na krawędzi sieci. Konsumenci oczekują ciągłej dostępności, a kluczowym wymogiem staje się niemal natychmiastowa reakcja. To napędza rosnące zapotrzebowanie na lokalne centra brzegowe, które mogą procesować dane bliżej użytkownika.

Każda organizacja musi zdefiniować poziom ochrony wymagany dla różnych systemów informatycznych w jej obiekcie. Może to wiązać się z określeniem kosztu straconego czasu, produktywności i sprzedaży, wynikających z przestoju. Niektóre systemy są po prostu zbyt cenne dla firm i niedopuszczalny jest nawet chwilowy ich przestój. Inne systemy mają mniej krytyczny charakter i tolerowane są ich krótkie przestoje. W przypadku wielu wrażliwych urządzeń elektronicznych w obiekcie niektóre elementy mogą wymagać najwyższego poziomu ochrony za pomocą zasilacza UPS online, podczas gdy inne mogą być odpowiednio chronione za pomocą bardziej ekonomicznego systemu line-interactive.

Twoje obciążenia dzisiaj…i w przyszłości

Twoje systemy mogą się radykalnie zmienić w ciągu roku. Musisz przewidzieć wymagania zabezpieczenia zasilania w jak najdalszej przyszłości. Może to wymagać podjęcia decyzji dotyczącej wyboru systemu UPS pracującego w trybie online lub zasilacza UPS line-interactive. Niezależnie od obecnego poziomu krytyczności systemu, jego przyszłe zapotrzebowanie na energię będzie odgrywać ważną rolę w wyborze rozwiązania UPS.

Dobór zasilacza UPS o odpowiedniej mocy może być najważniejszym pierwszym krokiem w kierunku optymalnej wydajności operacyjnej. Musisz sprawdzić czy obciążenie zasilacza UPS nie jest zbyt małe, przez co jednostka nie będzie pracować efektywnie. W tym celu należy dokładnie obliczyć rzeczywistą wydajność każdego systemu UPS. Aby naprawdę poznać wydajność zasilacza UPS, musisz wziąć pod uwagę jego współczynnik mocy. Inaczej nie będziesz mieć pewności co do możliwości obsługi obciążenia.

Na przykład, system może posiadać moc znamionową 20 kW, ale jeśli jego współczynnik mocy wynosi tylko 0,8, będzie on dostarczać tylko 80 procent mocy znamionowej. Natomiast UPS o jednostkowym współczynniku mocy (lub 1,0) zapewni 100 procent wydajności znamionowej. Ważne jest, aby znać dokładny współczynnik mocy każdego rozważanego zasilacza UPS.

Jak długie czas podtrzymania akumulatorowego jest wymagany w razie awarii zasilania?

Czas podtrzymania to liczba minut, w ciągu których system UPS może zapewnić zasilanie podłączonych urządzeń w czasie awarii. Minimalny czas podtrzymania to czas potrzebny do kontrolowanego wyłączenia wszystkich urządzeń IT. Dobrą zasadą przy doborze systemu UPS, jest wybór systemu, którego wydajność wyjściowa jest o 20-25% wyższa niż całkowita moc podłączonych urządzeń.

Ochrona brzegu

To zastosowanie IT decyduje o tym, jaki typ systemu UPS jest najlepszy. Systemy IT są często instalowane w miejscach, które nie zostały zaprojektowane do ich obsługi, takich jak pomieszczenia gospodarcze i magazyny, gdzie dzielą przestrzeń ze środkami do sprzątania i zapasami. W takich ograniczonych przestrzeniach systemy UPS montowane w szafie to najlepsze rozwiązanie współpracujące z innymi elementami IT.

Trzy główne typy topologii zasilaczy UPS

Trzy główne konfiguracje systemu UPS definiuje ścieżka przebiegu energii przez jednostkę:

Zasilacz UPS Online (podwójna konwersja)—Zasilacz UPS online zapewnia ciągłe zasilanie prądem przemiennym wysokiej jakości sprzętu bez przerw podczas przełączania na akumulator. Zasilacz UPS online chroni również sprzęt przed wszystkimi rodzajami zakłóceń spowodowanymi awariami zasilania, spadkami napięcia, przepięciami bądź szumami. Zasilacz UPS o topologii podwójnej konwersji online zapewnia 100% kondycjonowanie zasilania, zerowy czas przełączania na podtrzymanie akumulatorowe, bardzo dobrą stabilność napięcia wyjściowego oraz lepsze tłumienie przebiegów nieustalonych niż jednostki typu line-interactive. Tylko technologia podwójnej konwersji online w pełni chroni krytyczne obciążenia IT przed wszystkimi ewentualnościami.

Zasilacz UPS line interactive—Zasilacz UPS line-interactive UPS zapewnia kondycjonowanie zasilania i podtrzymanie akumulatorowe. Technologia ta jest szczególnie efektywna w lokalizacjach, gdzie zaniki zasilania są zjawiskiem rzadkim, natomiast często występują zakłócenia zasilania. Zasilacze UPS typu line-interactive są w stanie obsłużyć szeroki zakres wahań napięcia wejściowego przed przełączeniem się na podtrzymanie akumulatorowe. Zasilacz UPS line-interactive oprócz podtrzymania akumulatorowego gwarantuje znacznie lepsze zarządzanie zakłóceniami zasilania niż systemy typu offline. Najważniejszą zaletą zasilacza UPS line-interactive jest obwód zwiększający napięcie oraz obsługiwany przez zasilacz UPS zakres napięcia wejściowego. Szerszy zakres regulowanego napięcia zapewnia wyższy poziom kompleksowej ochrony. Zasilacz UPS line-interactive zapewnia kondycjonowanie zasilania z przerwą w zasilaniu trwającą 4-6 milisekund podczas przełączania na zasilanie akumulatorowe.

Zasilacz UPS offline—Zasilacz UPS pracujący w trybie offline, zwanym również trybem rezerwowym lub trybem podtrzymania akumulatorowego, to wybór niezwykle ekonomiczny. Bardziej zaawansowane zasilacze UPS offline przełączają się na zasilanie z akumulatora bardzo szybko i zapobiegają anomaliom zasilania oraz eliminują krótkie przerwy w zasilaniu. Zapobiegają one większości skoków, ale nie utrzymują idealnego zasilania podczas niewielkich spadków napięcia i zakłóceń. System offline przekazuje zasilanie sieciowe bezpośrednio do chronionego obciążenia z przerwą 6-8 milisekundową podczas przełączania na zasilanie akumulatorowe.

Jakiej mocy zasilacz UPS potrzebujesz?

Wydajność systemów UPS jest określana przez maksymalną moc znamionową w watach, jak i maksymalną moc znamionową w VA (woltoamperach). Żadna z tych wartości znamionowych nie powinna być przekroczona przez sprzęt podłączony do zasilacza UPS. Jeśli całkowity prąd pobierany przez podłączone urządzenia przekracza wydajność systemu UPS, to UPS zostanie przeciążony. Gdy UPS jest przeciążony, może odłączyć obciążenie w momencie wystąpienia awarii, zamiast przełączyć się w tryb akumulatorowy.

Przybliżone zapotrzebowanie na wydajność zasilacza UPS można obliczyć, sumując zapotrzebowanie na moc wszystkich urządzeń, które zostaną podłączone do systemu UPS. Po określeniu całkowitego obciążenia elektrycznego, które ma być chronione, można wybrać wydajność zasilacza UPS. Większość producentów zasilaczy UPS zaleca ograniczenie obciążenia sprzętu IT do około 80% wydajności jednostki. W ten sposób zasilacz UPS będzie obsługiwać wahania zapotrzebowania na zasilanie, zmniejszy się prawdopodobieństwo wystąpienia przeciążeń i będzie możliwe podłączenie do niego dodatkowego sprzętu.

Potrzebujesz ochrony przed wszystkimi problemami zasilania

Przestój to tylko jeden z widocznych problemów. Istnieje wiele innych, częstszych zakłóceń zasilania —przepięcia, skoki, zapady—których nie widać. Są to warunki, które powodują „niewyjaśnione” przestoje i inne potencjalnie szkodliwe skutki dla krytycznego sprzętu. Ochrona wrażliwych elementów IT przed tymi anomaliami zasilania powinna być częścią ogólnej strategii zabezpieczenia zasilania.

Vertiv pomoże Ci wybrać zasilacz UPS odpowiedni do Twoich zastosowań

Vertiv oferuje najbardziej kompletną w branży linię systemów UPS dla brzegu aplikacji sieciowych, obejmującą trzy główne typy technologii.

Online

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja