Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Czym jest przełącznik KVM over IP Switch?

Przełączniki KVM over IP to urządzenia sprzętowe oparte na protokole IP, które umożliwiają łączenie i zarządzanie nawet tysiącami serwerów, zapewniając zdalny dostęp do wszystkich serwerów podłączonych do KVM za pomocą metod in-band (połączenie pasmowe) i out-of-band (połączenie poza pasmem). Korzystając z zaawansowanych zabezpieczeń i szyfrowania, administratorzy mogą logować się na serwery z dowolnego miejsca dzięki łączności internetowej i kontrolować prawie każdy aspekt docelowych maszyn, w tym cykle zasilania i ustawienia CMOS (komplementarne układy metal-tlenek-półprzewodnik).

Możliwość zdalnego dostępu do dziesiątek, setek, a nawet tysięcy serwerów jest przełomem dla rozwijających się sieci korporacyjnych i koniecznością dla dużych centrów danych. Wśród głównych korzyści jest wyjątkowa elastyczność dostępu dla pracowników IT. Dzięki IP KVM kluczowi administratorzy mogą uzyskać dostęp do centrów danych na całym świecie, ograniczyć osobistą interwencję na miejscu oraz zmniejszyć stracony czas i koszty.

Korzyści KVM mają również wpływ na architekturę, projekt i bezpieczeństwo centrum danych. Centra danych można łatwo zlokalizować na brzegu sieci (edge) lub w zdalnych lokalizacjach w celu zapewnienia bezpieczeństwa bez konieczności przenoszenia administratorów IT i programistów, którzy uzyskują dostęp do tych zasobów.

KVM IP i metody dostępu

Dzięki wielu opcjom łączności KVM over IP sprawia, że dostęp do centrów danych jest wyjątkowo prosty i wygodny. Poniżej przedstawiono metody standardowe.

Połączenie telefoniczne jest możliwe za pośrednictwem ISDN lub standardowych modemów 56K.

Korzystanie z bezpiecznego połączenia przeglądarki internetowej stało się de facto punktem dostępu dla administratorów sieci do centrum danych. Zazwyczaj dostęp ten będzie wymagał Java lub Javascript HTTPS -IPv4, IPv6 na komputerach klienckich. Jednak najnowsza technologia IP KVM wykorzystuje HTML5, eliminując potrzebę instalowania Java na klientach.

Przeglądarki VNC to kolejny bezpieczny protokół dostępu do KVM IP. Jeśli przełącznik KVM over IP uruchamia serwer VNC, zdalny użytkownik z odpowiednimi poświadczeniami może użyć RealVNC do zalogowania się do KVM IP i uzyskania dostępu do podłączonych, konkretnych komputerów. W zależności od liczby kanałów, pojedynczych lub podwójnych, fizyczna konsola KVM może być jednocześnie używana, gdy ktoś ma do niej zdalny dostęp (dwukanałowy).

Dostęp przez konsolę szeregową, oparty wyłącznie na konsoli, umożliwia użytkownikom łączenie się z KVM przez porty szeregowe, takie jak RS-232, DB-15, Ethernet i USB. Ze względu na charakter konsoli tekstowej tej metody wymaga minimalnej przepustowości, co czyni ją idealną w sytuacjach, w których obciążenie przepustowości jest krytycznie zarządzane.

Urządzenia mobilne i tablety stają się coraz popularniejsze w punktach dostępowych KVM IP. Wraz z rozwojem technologii i pracą zdalną, urządzenia z systemami iOS i Android wyposażone w VNC i bezpieczne przeglądarki internetowe mogą łączyć się z KVM IP, umożliwiając jeszcze większy mobilny dostęp do zdalnych systemów i elastyczność personelu IT.

Dostęp dla jednego i wielu użytkowników

Przełączniki KVM, w zależności od ich konstrukcji, mogą przyznawać dostęp dla jednego lub wielu użytkowników. Dostęp dla wielu użytkowników jest mniej ważny w przypadku małych biur lub biur domowych, w których jest mniej systemów i ograniczony budżet. Sieci te mogą być z łatwością obsługiwane przez niewielkie przełączniki KVM dla jednego użytkownika, takie jak przełącznik KVM Avocent AV100, obsługujący cztery, osiem lub 16 urządzeń docelowych.

Jednak w przypadku większych centrów danych, w których znajdują się setki systemów, Internet i technologia IP rozszerzyły standardowe przełączniki KVM dla jednego użytkownika, wprowadzając macierzowe przełączniki KVM dla przedsiębiorstw, które oferują wielu użytkownikom jednoczesny dostęp do teoretycznie nieograniczonej liczby komputerów docelowych.

Dostępność w paśmie (in-band) i poza nim (out-of-band)

Przełączniki KVM over IP będą oferować zarówno zarządzanie dostępem w paśmie, jak i poza nim (OOB) jako funkcje nadmiarowości (redundancji).

Dostęp w paśmie uzyskuje się za pomocą sieci lokalnej, takiej jak LAN/WAN. Ten dostęp jest najbardziej powszechny i oferuje natychmiastowe połączenie za pośrednictwem sieci przedsiębiorstwa.

Dostępność OOB tworzy bezpieczną alternatywnę i dedykowaną metodę dostępu personelu IT do infrastruktury sieciowej. Interfejs OOB zależy od urządzenia i konfiguracji sieci. Nadal prawdopodobnymi źródłami są porty szeregowe lub bezpośrednie połączenia Ethernet z przełącznikiem KVM, lub w kompletnych systemach zdalnego zarządzania, szeregowe przez LAN (przekierowanie szeregowe wejść/wyjść przez IP). Funkcja OOB pozwala administratorom przezwyciężyć wąskie gardła występujące w sieci lokalnej i rozwiązywać problemy w obszarach, w których dostęp do pasma jest niemożliwy. Zdolność ta może być wyjątkowo przydatna w przeciążonych sieciach lub sieciach narażonych na ataki.

Typy KVM IP

W morzu dostawców i systemów KVM wybór przełącznika KVM opiera się na dwóch cechach: dostępności, jaką zapewnia, oraz liczbie obsługiwanych komputerów docelowych. Standardowy moduł KVM IP oferuje dostęp oparty na protokole IP, w szczególności przez sieć LAN/WAN, do zestawu urządzeń docelowych. KVM over IP zapewniają bezpieczny zdalny dostęp przez sieć LAN/WAN, Internet, a nawet modem ISDN/56K do komputerów podłączonych do KVM, w zależności od dostępnych funkcji.

Przełączniki KVM IP o dużej gęstości to przełączniki klasy korporacyjnej, które umożliwiają dużą liczbę połączeń. Korzystając z okablowania CatX, przełączniki kaskadowe/łańcuchowe mogą rozszerzyć te połączenia do kilkuset, zwiększając dopuszczalną odległość między przełącznikami, serwerami i zdalnymi komputerami klienckimi.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja