Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Hiszpański gigant Telefónica wybiera Vertiv. Współpraca na rzecz oszczędności energii i zielonego jutra

lutego 08, 2024

Vertiv dostarczy kompleksowe rozwiązanie, które przyniesie średnio 20% oszczędności energii w głównych budynkach obsługujących sieć szkieletową i brzegową Telefónica.

Madryt, Hiszpania [8 lutego 2024 r.] - Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, przedłużył umowę o współpracy z wiodącą hiszpańską firmą telekomunikacyjną Telefónica w celu poprawy jej efektywności energetycznej. W ramach umowy Telefónica spodziewa się zaoszczędzić około 45 GWh rocznie w ciągu trzech lat, co odpowiada zużyciu mocy przez około 13 tys. gospodarstw domowych w Hiszpanii. Vertiv dostarczy gotowe rozwiązanie umożliwiające oszczędność energii w różnych regionach w Hiszpanii, w których obsługiwany jest rdzeń sieci Telefónica.

Umowa ta stanowi rozszerzenie współpracy nawiązanej w 2018 r., która rozpoczęła się jako pilotażowy projekt mający na celu zmniejszenie zużycia energii w jednej z najważniejszych lokalizacji, obsługującej rdzeń sieci Telefónica w Madrycie. Według operatora, inicjatywa ta zakończyła się sukcesem, gdyż doprowadziła do redukcji całkowitego zużycia energii średnio o 20%. W ramach pierwszej fazy nowej umowy współpraca zostanie rozszerzona na 40 najważniejszych lokalizacji Telefónica w całej Hiszpanii. 

Umowa Vertiv i Telefónica zakłada wdrożenie innowacyjnego modelu zwanego Energy Savings as a Service (ESaaS), w ramach którego doświadczony partner technologiczny inwestuje w krytyczną infrastrukturę, obsługuje ją i utrzymuje. Głównym celem jest zmniejszenie zużycia energii, a tym samym śladu węglowego. W tym przypadku Vertiv dostarcza rozwiązanie „pod klucz”, w ramach którego najważniejsze obiekty Telefónica zostaną zmodernizowane za pomocą wydajnych usług obsługujących infrastrukturę krytyczną oraz zarządzających jej wydajnością i utrzymaniem. 

Jednym z kluczowych elementów umowy jest zarządzanie przez Vertiv działaniami konserwacyjnymi, które zapewniają optymalną wydajność sprzętu w całym obiekcie. Producent odpowiedzialny jest za prowadzanie działań serwisowych oraz zapobiegających awarii przy użyciu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Vertiv zobowiązał się też do wprowadzenia mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) w celu monitorowania danych i sprzętu, co ułatwi ostrzeganie przed potencjalnymi awariami. Finalnie przełoży się to na wydłużenie cyklu życia wykorzystywanych przez Telefónica rozwiązań oraz zwiększenie efektywności energetycznej sieci. 

Projekt ten wiąże się z wieloma wyzwaniami, wśród których jest zapewnienie specjalistycznej konserwacji infrastruktury – powiedział Pablo Ledesma, dyrektor ds. sieci, usług i infrastruktury IT oraz działań operacyjnych w Telefónica Spain. – Ale przynosi również wiele korzyści, gdyż zapewni nam posiadanie najbardziej zaawansowanych, najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, umożliwiającej wdrażanie usług w chmurze i na brzegu sieci. W ramach tego projektu chcemy również ulepszyć systemy klimatyzacji w budynkach technicznych obsługujących infrastrukturę telekomunikacyjną sieci światłowodowych lub mobilnych, z których świadczymy usługi naszym klientom, aby osiągnąć maksymalne oszczędności energii. 

Oprócz korzyści związanych z redukcją śladu węglowego, model ten zapewnia również korzyści finansowe – powiedziała Karsten Winther, prezes Vertiv w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. – Telefónica spodziewa się obniżyć zarówno koszty energii, jak i swój ślad węglowy. Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu firmy Vertiv do prowadzenia działań optymalizacyjnych Telefónica będzie mogła zainwestować wszystkie swoje zasoby w podstawową działalność. 

Oprócz głównych lokalizacji obsługujących rdzeń sieci, które zostały już zoptymalizowane w 2023 r., Vertiv pomoże poprawić wydajność ponad 10 dodatkowych obiektów Telefónica w całej Hiszpanii w 2024 r., między innymi w Madrycie, Barcelonie, Saragossie, Corunii, Maladze i Walencji. Według operatora osiągnięte do tej pory wyniki są zgodne z wyznaczonymi celami, a prace nad rozszerzeniem zakresu współpracy o inne spółki z grupy Telefónica już trwają. 

Vertiv jest doświadczonym partnerem, który bardzo dobrze zna naszą infrastrukturę, jest więc właściwą firmą do podjęcia tego innowacyjnego projektu – mówi Enrique Blanco, Global CTIO w Telefónica. – Inicjatywa ta pomoże nam osiągnąć nasze cele w zakresie energii i emisji: poprawić efektywność energetyczną w celu zmniejszenia wskaźnika zużycia energii na jednostkę transferu danych (MWh/PB) o 90% do 2025 r., zmniejszyć emisje w zakresie 1 oraz 2 (scope 1+2) o 90% do 2030 r. oraz stać się firmą o zerowej emisji netto do 2040 r. w całym łańcuchu wartości. Jesteśmy świadomi, że najlepszy kilowat to ten, którego nie zużywamy. Nie chcemy na tym poprzestać, dlatego rozszerzymy ten udany projekt na jak największą liczbę lokalizacji. 

Ten pionierski model został z powodzeniem wdrożony we współpracy z Telefónica i można go powielać w innych lokalizacjach i krajach, dzięki czemu inne przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z większej wydajności oraz oszczędności kosztów – podsumowuje Karsten Winther. – Stawia to Vertiv w doskonałej pozycji, aby pomóc firmom zmniejszyć zużycie energii, zapewniając najnowocześniejszą infrastrukturę krytyczną, technologię i doświadczonych ekspertów. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Vertiv.com oraz na profilu Vertiv na LinkedIn. 

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Junior Public Relations Specialist
SAROTA PR – agencja public relations
el.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta

Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja