Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Vertiv prezentuje nowe klimatyzatory z mechanizmem bezpośredniego rozprężania, które zapewniają redukcję śladu węglowego

czerwca 26, 2024

Agregat z rozszerzonej rodziny Vertiv Liebert PDX będzie wykorzystywał niepalny czynnik chłodniczy o obniżonym wpływie na postępowanie globalnego ocieplenia

Warszawa [26 czerwca 2024 r.] – Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, wprowadził do oferty nowe, wysoce wydajne klimatyzatory z mechanizmem bezpośredniego rozprężania Vertiv Liebert PDX-PAM, wykorzystujące do pracy niepalny czynnik chłodniczy R513A, charakteryzujący się obniżonym wpływem na postępowanie globalnego ocieplenia (Global Warming Potential, GWP). Agregaty te, dostępne już w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA), zostały zaprojektowane do pracy z ekologicznym czynnikiem chłodniczym, bardziej ekologicznym niż w przypadku starszych czynników, zapewniającym większą wydajność, niezawodność i maksymalną elastyczność instalacji. 

Agregaty Liebert PDX-PAM umożliwiają właścicielom centrów danych zachowanie zgodności z rozporządzeniem UE 2024/573 w sprawie gazów fluorowanych (F-gazy) i ułatwiają realizację ich strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju. Niepalny czynnik chłodniczy R513A zapewnia redukcję współczynnika GWP nawet o 70% w porównaniu z tradycyjnym czynnikiem R410A, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i niezawodności pracy klimatyzatora. Nie są przy tym wymagane żadne dodatkowe urządzenia zabezpieczające, jak ma to miejsce w przypadku jednostek wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze, co pozwala obniżyć koszty instalacji i nakłady inwestycyjne. 

W erze, w której wydajność i niezawodność są najważniejsze, zdajemy sobie sprawę z pilnej potrzeby wdrażania alternatywnych ekologicznych rozwiązań, aby zawczasu zapewnić zgodność z wymogami prawnymi oraz udostępnić naszym klientom najnowocześniejsze innowacyjne systemy – powiedział Karsten Winther, prezes Vertiv na region EMEA. – Dzięki naszemu nowemu rozwiązaniu nie tylko umożliwiamy klientom realizowanie bieżących celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale też proaktywnie wprowadzamy innowacje i rozwijamy przyszłość technologii chłodzenia oraz wyznaczamy nowe standardy dla wydajności i niezawodności. 

Liebert PDX-PAM jest dostępny w różnych wersjach o mocy od 10 do 80 kW oraz szerokiej gamie rozwiązań konfiguracji przepływu powietrza, opcji i akcesoriów. Dzięki temu urządzenie to można łatwo dostosować do różnych potrzeb instalacyjnych, charakterystycznych dla małych i średnich centrów danych, a także środowisk przetwarzania brzegowego i akumulatorowni. Wraz z klimatyzatorami Liebert PDX-PAM w ofercie Vertiv dostępny jest szeroki wybór rozwiązań chłodzących zapewniających odprowadzanie ciepła za zewnątrz, gotowych do zastosowania w zależności od specyfiki konkretnej konfiguracji systemu. 

Vertiv jest liderem w dziedzinie innowacji i podnosi próg technologiczny dzięki Liebert PDX-PAM, rozwiązaniu o niskim GWP, wyposażonym w niepalny czynnik chłodniczy R513A,  zaawansowane rozwiązania przemysłowe, w tym sprężarki z silnikami bezszczotkowymi z falownikiem, elektroniczne zawory rozprężne, wentylatory komutowane elektronicznie oraz etapową konstrukcją cewki z innowacyjnym, zgłoszonym do opatentowania filtrem. Wszystkie te elementy dostępne są w standardowym wyposażeniu. Zintegrowany panel kontrolny Vertiv Liebert iCOM umożliwia płynną synchronizację pracy tych komponentów, dzięki czemu Liebert PDX-PAM może skutecznie i niezawodnie dostosowywać się do zmieniających się warunków klimatycznych oraz obciążenia cieplnego. Możliwość pełnej ciągłej regulacji parametrów pracy znacznie zmniejsza roczne zużycie energii dzięki zwiększonej wydajności komponentów przy częściowym ich obciążeniu. Natomiast mechanizm precyzyjnego monitorowania pracy maszyny ułatwia śledzenie jej wydajności oraz tworzenie harmonogramu prac konserwacyjnych. 

Wprowadzenie czynników chłodniczych o niskim współczynniku GWP do systemów bezpośredniego rozprężania jest oznaką znaczącego postępu w zrównoważonej ekologicznie technologii chłodzenia powietrzem – powiedział Lucas Beran, dyrektor ds. badań w Dell'Oro Group. – Dzięki zastosowaniu niepalnych czynników chłodniczych o obniżonym wpływie na postępowanie globalnego ocieplenia, Vertiv spełnia wymogi rozporządzenia UE w sprawie gazów fluorowanych oraz dąży do zmniejszenia śladu węglowego bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i wydajności. Takie podejście do innowacyjności jest istotne dla operatorów centrów danych, którzy dążą do osiągnięcia swoich strategicznychcelów w zakresie zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów operacyjnych. 

Więcej informacji o agregatach chłodniczych z mechanizmem bezpośredniego rozprężania Vertiv Liebert PDX-PAM, wykorzystujących do pracy czynnik chłodniczy R513A o niskim współczynniku GWP, a także o innych rozwiązaniach Vertiv, można znaleźć na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl. 

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Marta Tarnowska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska@sarota.pl

Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl 

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja