Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Vertiv ogłasza wprowadzenie prefabrykowanej infrastruktury napowietrznej, aby przyspieszyć wdrażanie centrów danych

kwietnia 15, 2025

Vertiv™ SmartRun upraszcza instalację, zmniejsza wymagania dotyczące pracy i umożliwia szybką skalowalność w środowiskach obliczeniowych o wysokiej gęstości

Warszawa, 15 kwietnia – Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, ogłosił dziś wprowadzenie na rynek Vertiv SmartRun, modułowego prefabrykowanego systemu infrastruktury napowietrznej, zaprojektowanego w celu zintegrowania szyn zbiorczych dystrybucji energii o dużej gęstości, sieci rurociągów chłodzenia cieczą, hermetyzacji gorących korytarzy i infrastruktury sieciowej w jednym, skalowalnym rozwiązaniu, wspierającym przyspieszone wyposażenie centrum danych. To kompleksowe rozwiązanie zmniejsza złożoność i przyspiesza czas wdrażania aplikacji chmurowych i szkoleniowych AI dla centrów danych typu „greenfield” i modernizowanych obiektów przetwarzania danych oraz centrów danych o dużej skali.

Wdrożenie Vertiv SmartRun zapewnia znaczące korzyści w zakresie skalowalności i wydajności, gwarantując kompleksową szybkość i konfiguracje, które można dostosować do różnych wymagań projektowych. Dzięki prefabrykowanemu montażowi, konstrukcji typu plug-and-play i uproszczonemu procesowi instalacji, Vertiv SmartRun może być wdrażany do 85% szybciej niż tradycyjne metody budowy, umożliwiając instalacje centrów danych o dobowej mocy powyżej 1 MW, przy użyciu tylko jednej ekipy instalacyjnej. Wstępnie zaprojektowany system zmniejsza zapotrzebowanie na pracę wymaganą do przeglądu technicznego i instalacji szynoprzewodów, rurociągów, okablowania sieciowego i systemów obudowy gorących korytarzy, oferując usprawnione podejście do integracji infrastruktury napowietrznej.

System odpowiada również na wyzwania związane z włączeniem nowych technologii usuwania ciepła z centrów danych obsługujących AI, integrując dodatkową sieć cieczy chłodzącej z projektem Vertiv SmartRun. Prefabrykowane systemy rur ze stali nierdzewnej zmniejszają złożoność projektowania, produkcji i uruchamiania, zapewniając jedno źródło kompleksowego wsparcia chłodzenia cieczą w centrum danych.

- W miarę jak rosną wymagania wobec infrastruktury cyfrowej, organizacje potrzebują rozwiązań, które przyspieszają rozwój bez zwiększania złożoności - powiedział Viktor Petik, starszy wiceprezes ds. rozwiązań infrastrukturalnych w Vertiv -Vertiv™ SmartRun to strategiczna inwestycja w prefabrykowaną infrastrukturę wysokiej gęstości, która zapewnia elastyczność operacyjną i umożliwia płynne skalowanie, wspierając przyszłość obliczeń o dużej gęstości.

Vertiv™ SmartRun jest wspierany przez usługi Vertiv™ Liquid Cooling Services oraz Vertiv™ Services – globalną sieć przeszkolonych ekspertów, którzy zapewniają kompleksowe wsparcie w zakresie instalacji, konserwacji i optymalizacji infrastruktury chłodzonej cieczą, wspomagając efektywne zarządzanie termiczne i długoterminową niezawodność w środowiskach o wysokiej gęstości.

Więcej informacji na temat Vertiv SmartRun i portfolio rozwiązań Vertiv w zakresie infrastruktury, zasilania, chłodzenia i usług można znaleźć na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv 

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com

Oświadczenie dotyczące przyszłości 

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji,

Kontakt prasowy 

Aleksandra Wiśniewska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom+48 789 637 506
Email: ola.wisniewska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja