Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Vertiv wprowadza na rynek skalowalny, zgodny z OCP system zasilania DC o wysokiej gęstości, dla centrów danych obsługujących AI i HPC na całym świecie

kwietnia 01, 2025

Vertiv™ PowerDirect Rack to skalowalne rozwiązanie zasilania 50V DC dla szaf IT, obsługujące zarówno wejścia AC, jak i HVDC, oferujące większą elastyczność operacyjną.

Warszawa [1 kwietnia 2025 r.] - Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, wprowadził do swojej oferty Vertiv™ PowerDirect Rack – kompaktowy system zasilania 50V DC o wysokiej gęstości mocy. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o wsparciu odporności nawet w najbardziej wymagających środowiskach AI oraz obliczeń wysokiej wydajności (HPC). Vertiv™ PowerDirect Rack umożliwia skalowanie mocy do 132 kW na szafę, dzięki integracji wielu modułów zasilających. Funkcja ta pozwala na elastyczną rozbudowę przy jednoczesnej optymalizacji przestrzeni. Rozwiązanie jest dostępne globalnie i umożliwia kompleksowe zasilanie infrastruktury. Oferuje dwukrotnie większą moc niż alternatywne rozwiązania, w tej samej przestrzeni.

Vertiv™  PowerDirect Rack został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji wydajności energetycznej i łatwym skalowaniu centrów danych. Przystosowany do środowisk Open Compute Project (OCP) ORv3 High Power Rack (HPR), oferuje wysoką gęstość mocy, jednocześnie redukując straty energii i upraszczając operacje. Dzięki obsłudze wejść AC i HVDC, monitorowaniu w czasie rzeczywistym oraz modułowej architekturze, system umożliwia płynną rozbudowę.  Pozwala dzięki temu zespołom IT sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na moc bez zwiększania przestrzeni rackowej ani złożoności infrastruktury. Tradycyjne systemy UPS AC wymagają osobnych modułów prostowniczych i dystrybucji energii. W porównaniu z nimi czy też z mniej wydajnymi systemami zasilania DC, Vertiv™ PowerDirect Rack oferuje bardziej zoptymalizowane podejście do zarządzania zasilaniem.

Współczesne centra danych stoją przed wyzwaniem dostarczania coraz większej mocy w ograniczonej przestrzeni, przy jednoczesnym wsparciu dynamicznego wzrostu aplikacji AI i HPCpowiedział Kyle Keeper, starszy wiceprezes działu energetycznego w Vertiv - Vertiv PowerDirect Rack odpowiada na te potrzeby dzięki skalowalnej, energooszczędnej architekturze DC, która daje operatorom swobodę dostosowywania się do zmieniających się obciążeń i budowy infrastruktury gotowej na przyszłe wyzwania.

Vertiv™ PowerDirect Rack to:

  • Moc do 132 kW na szafę z redundancją N+N – umożliwia wdrożenia o dużej gęstości dzięki skalowalnej, oszczędzającej miejsce architekturze zasilania.
  • Sprawność energetyczna na poziomie 97,5%, co minimalizuje straty energii, zmniejsza zapotrzebowanie na chłodzenie i obniża koszty operacyjne.
  • Obsługa wejść AC i HVDC, umożliwiająca bezproblemową integrację z różnymi infrastrukturami zasilania i dostosowanie do przyszłych wymagań centrów danych.
  • Modułowa konstrukcja hot-swipe, umożliwiająca nieprzerwaną pracę i łatwą rozbudowę wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc.
  • Zaawansowane zarządzanie zasilaniem i niezawodność dzięki wbudowanym mechanizmom zabezpieczającym ciągłość działania i zapobiegającym zakłóceniom.

Produkt ten jest kluczowym uzupełnieniem szerokiego portfolio rozwiązań w zakresie zasilania i chłodzenia Vertiv, wspierających rozwój AI i HPC.

Więcej informacji na temat Vertiv™ PowerDirect Rack i rozwiązań Vertiv dla infrastruktury zasilania o wysokiej gęstości można znaleźć na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv 

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com

Oświadczenie dotyczące przyszłości 

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób. 

Kontakt prasowy 

Aleksandra Wiśniewska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 789 637 506
Email: ola.wisniewska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52 
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl 

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja