Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Vertiv rozszerza ofertę rozwiązań chłodzenia cieczą o skalowalne systemy dla środowisk sztucznej inteligencji i wysokowydajnego przetwarzania danych

czerwca 03, 2025

Rozszerzona rodzina urządzeń Vertiv CoolChip CDU zapewnia wsparcie na każdym etapie wdrażania infrastruktury chłodzenia cieczą

Cannes, Francja [3 czerwca 2025 r.] – Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej, rozszerzył swoją rodzinę jednostek dystrybucji chłodziwa Vertiv CoolChip CDU o modele Vertiv CoolChip CDU 70, Vertiv CoolChip CDU 100 oraz Vertiv CoolChip CDU 600. Te rozwiązania bezpośredniego chłodzenia układów cieczą (direct-to-chip) wzmacniają pozycję Vertiv jako wiodącego innowatora, ułatwiającego wdrażanie infrastruktury sztucznej inteligencji (AI) i wysokowydajnego przetwarzania danych (HPC). Vertiv CoolChip CDU 600 zostanie zaprezentowany po raz pierwszy w regionie EMEA na stoisku Vertiv podczas konferencji Datacloud Global Congress, która odbędzie się w tym tygodniu w Cannes.

Ponieważ skala ilości przetwarzanych obecnie danych nadal wpływa na wzrost gęstości szaf w centrach danych, co przekłada się na wymagania dotyczące klimatyzacji, klienci potrzebują rozwiązań chłodzenia cieczą, które dostosowują się do ich indywidualnych potrzeb, niezależnie od tego czy modernizują istniejące środowisko, czy też budują nowe – powiedział Sam Bainborough, wiceprezes ds. rozwiązań klimatyzacyjnych w regionie EMEA w Vertiv. – Elastyczne, skalowalne rozwiązania z rodziny Vertiv CoolChip CDU są proste we wdrażaniu i wspierają długoterminowy rozwój. Wpływają na zmniejszenie złożoności procesu integracji oraz mogą być instalowane w różnego rodzaju środowiskach centrów danych, dzięki czemu pomagają przedsiębiorstwom w wydajny sposób skalować infrastrukturę chłodzenia cieczą.

Nowe urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby pasowały zarówno do budowanych od podstaw, jak również modernizowanych środowisk centrów danych. Dostępne są modele przeznaczone do wdrażania wewnątrz szaf, jak też instalowane w rzędach, zapewniające technologie chłodzenia ciecz-powietrze oraz ciecz-ciecz. Te innowacyjne systemy zapewniają elastyczne, skalowalne podejście, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie wydajności, a jednocześnie przyspieszać wdrażanie infrastruktury chłodzenia cieczą.

Rodzina Vertiv CoolChip CDU stanowi część kompleksowej oferty rozwiązań Vertiv do chłodzenia cieczą oraz szerszego portfolio Vertiv 360AI w zakresie zasilania, chłodzenia i usług, które rozwiązują złożone wyzwania związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji. Wspierane przez Vertiv Liquid Cooling Services, globalną kompleksową ofertę usług, która obejmuje projektowanie, instalowanie, uruchamianie, zarządzanie płynami i konserwację, portfolio chłodzenia cieczą pasuje do szerokiej gamy scenariuszy – od modernizowania istniejących obiektów, po wdrażanie skalowalnych klastrów AI i HPC o dużej gęstości w nowych budynkach.

Vertiv CoolChip CDU 70 to instalowane w rzędach urządzenie typu ciecz-powietrze do dystrybucji chłodziwa, które umożliwia szybkie i efektywne kosztowo wdrożenie mechanizmów chłodzenia cieczą w nowych lub rozbudowywanych centrach danych. Jest to rozwiązanie CDU zalecane szczególnie do projektów modernizacji istniejącej infrastruktury klimatyzacyjnej, bez konieczności wprowadzania w niej większych zmian, idealne dla obiektów, które chcą czerpać korzyści z wydajnego chłodzenia cieczą. System ten zapewnia do 70 kW wydajności chłodzenia i został zaprojektowany z myślą o elastyczności i skalowalności, przez co pomaga zmniejszyć złożoność infrastruktury wtórnego obiegu cieczy i wpływu infrastruktury na środowisko. Zintegrowany kontroler zapewnia monitoring w czasie rzeczywistym, grupowe sterowanie i komunikację między jednostkami, co gwarantuje utrzymanie skoordynowanej wydajności termicznej, uproszczenie zarządzania i ułatwia przebieg wydajnego skalowania w wielu szafach.

Vertiv CoolChip CDU 100 to bezpieczne i zajmujące mało miejsca rozwiązanie dla środowisk o dużej gęstości, które zapewnia wydajne chłodzenie typu ciecz-ciecz wewnątrz szafy rack. Jest idealne dla operatorów planujących wprowadzenie lub rozbudowę infrastruktury chłodzenia cieczą w poszczególnych szafach dzięki zapewniającej możliwości stopniowego wzrostu, a także ułatwia wdrażanie pilotażowych programów wykorzystania środowisk sztucznej inteligencji bez konieczności modyfikowania infrastruktury w znaczącej skali. Dzięki wydajności chłodzenia 100 kW w obudowie 4U oraz wielkopowierzchniowemu wymiennikowi ciepła, zaprojektowanemu z myślą o niskich temperaturach wejściowych, Vertiv CoolChip CDU 100 umożliwia optymalne odprowadzanie ciepła. Zintegrowany kontroler zapewnia funkcje monitorowania i sterowania w celu usprawnienia działalności operacyjnej i zwiększenia widzialności. Wbudowane mechanizmy filtracji i precyzyjnej kontrola temperatury w zakresie ±1°C pomagają utrzymać jakość płynu i stabilność termiczną. Zapewniono również wydajne zarządzanie systemem w środowiskach o znaczeniu krytycznym dzięki fizycznemu odseparowaniu infrastruktury IT od infrastruktury budynku.

Vertiv CoolChip CDU 600 to przeznaczony do wdrażania w rzędach model typu ciecz-ciecz, zapewniający niezawodną, skalowalną i wydajną infrastrukturę chłodzenia cieczą dla wdrożeń AI i HPC o dużej gęstości. Ten system o mocy 600 kW, zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom środowisk hiperskalowalnych i kolokacyjnych, instalowany jest w konfiguracjach rzędowych i w łatwy sposób może być zintegrowany z podłogą podniesioną lub wdrożony w ramach projektów modernizacyjnych. Jego konstrukcja, w tym górne lub dolne połączenia rurowe oraz dostępne wewnętrzne kolektory, usprawnia planowanie infrastruktury i przyspiesza wdrażanie. Dzięki redundantnym pompom, mechanizmom zaawansowanego monitorowania temperatury i jakości cieczy oraz elastycznemu podejściu do wdrażania, Vertiv CoolChip CDU 600 zapewnia niezawodność, widzialność i wydajność dla klientów rozważających chłodzenie cieczą w rozbudowanych środowiskach IT.

Więcej informacji na temat rodziny Vertiv CoolChip CDU oraz kompleksowego portfolio zaawansowanych rozwiązań do zarządzania temperaturą i energią dostępnych jest na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób

Kontakt prasowy

Aleksandra Wiśniewska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom+48 789 637 506
Email: ola.wisniewska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja