Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Vertiv rozszerza swoje portfolio rozwiązań zasilających o rozbudowaną wersję statycznego przełącznika transferowego do zastosowań w systemach krytycznych w regionie EMEA

maja 23, 2025

Vertiv PowerSwitch 7000 umożliwia tworzenie wysoce dostępnej infrastruktury zasilania w centrach danych, co zwiększa niezawodność systemów krytycznych dzięki bezprzerwowemu przełączaniu pomiędzy źródłami zasilania.

Warszawa [23 maja] Vertiv, światowy lider w dziedzinie krytycznej infrastruktury cyfrowej, wprowadził do oferty statyczny przełącznik źródeł zasilania nowej generacji Vertiv PowerSwitch 7000. To zaprojektowane z myślą o niezawodności pracy infrastruktury rozwiązanie stanowi kolejny element kompleksowego portfolio Vertiv, które wspiera rozwój i funkcjonowanie kluczowych systemów IT w zakresie dostępności zasilania w podmiotach z branży finansowej, przemysłowej czy w centrach danych.

Vertiv PowerSwitch 7000 wdrażany jest w obiektach, które nie mogą pozwolić sobie na przerwy w zasilaniu (w tym w kolokacyjnych i korporacyjnych centrach danych), zaraz za redundantnymi systemami zasilania bezprzerwowego (UPS) w architekturze pojedynczej i podwójnej zapasowej magistrali. Rozwiązanie to zapewnia płynne, automatyczne przełączanie między niezależnymi źródłami zasilania, przez co gwarantuje niezbędny poziom ochrony dla odbiorników zasilanych z jednego źródła, a także stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla urządzeń z podwójnym źródłem zasilania. Pojedyncze punkty awarii wyeliminowane zostały dzięki zapewnionej wewnątrz przełącznika redundantnej architekturze.

Ochrona i niezawodność zasilania są coraz istotniejsze dla operatorów centrów danych, szczególnie przy planowaniu zwiększenia mocy obliczeniowej – powiedział Greg Hoge, dyrektor ds. globalnego zarządzania produktami w Vertiv. – PowerSwitch 7000 to połączenie elastyczności operacyjnej, prostoty obsługi i inteligentnej diagnostyki. To nowy standard na rynku przełączników zasilania wykorzystywanych w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Nowy system zapewnia innowacyjne funkcje serwisowe, m.in. przedziałową konstrukcję, która oddziela sekcje wysokiego napięcia od obszarów serwisowych, zwiększając poziom bezpieczeństwa operatorów i ułatwiając konserwację. Dostęp serwisowy od frontu umożliwia obsługę bez przerywania zasilania, co skraca czas napraw oraz minimalizuje ryzyko przestojów. Elastyczne opcje montażu, w tym możliwość wprowadzenia kabli z góry i z dołu, sprawiają, że urządzenie sprawdza się zarówno w pomieszczeniach z podniesioną podłogą, jak i bez niej. Modułowa konstrukcja SCR, wentylatory typu hot-swap oraz filtry powietrza wymieniane bez potrzeby stosowania narzędzi ułatwiają szybki serwis i gwarantują stabilną pracę.

Przełącznik PowerSwitch 7000 dokonuje pomiarów parametrów zasilania z wysoką częstotliwością próbkowania podczas przełączeń i rejestruje je. Wbudowany 9-calowy ekran z panelem sterowania umożliwia wyświetlenie przebiegów napięcia, dzięki czemu urządzenie to może pełnić funkcję narzędzia diagnostycznego, wspierającego analizę przyczyn zakłóceń. Ten inteligentny system monitorowania zapewnia zarządcom obiektów łatwy dostęp do informacji pomagających w szybkim identyfikowaniu zakłóceń zasilania i reagowaniu na nie. Moduł zdalnego monitorowania, zapewniający bezpieczny, zdalny dostęp do stanu systemu i diagnostyki, dostępny jest za pośrednictwem karty komunikacyjnej Vertiv Intellislot RDU120, której przyznano certyfikat cyberbezpieczeństwa UL2900-1.

Vertiv PowerSwitch 7000 w płynny sposób może być zintegrowany z innymi rozwiązaniami Vertiv do zarządzania zasilaniem, takimi jak systemy UPS i jednostki dystrybucji mocy (PDU), tworząc spójny ekosystem ochrony elektroenergetycznej. Rozwiązanie to jest wspierane przez światową sieć wykwalifikowanych ekspertów z działu Vertiv Global Services, który oferuje kompleksowe usługi projektowe, serwisowe i cyfrowe, maksymalizujące niezawodność środowiska oraz minimalizujące liczbę przestojów.

Więcej informacji na temat przełącznika Vertiv PowerSwitch 7000 oraz rozwiązań Vertiv do zarządzania zasilaniem dostępnych jest na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Aleksandra Wiśniewska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom+48 789 637 506
Email: ola.wisniewska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja