Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Vertiv wprowadza bazujące na chmurze i neutralne dla dostawców rozwiązanie do zarządzania flotą sprzętu IT, a także monitorowania środowisk brzegowych oraz rozproszonej infrastruktury fizycznej 4r

września 10, 2024

Vertiv Environet Connect zapewnia łatwy w użyciu interfejs z konfigurowalnymi widokami oraz elastycznym pulpitem przystosowanym dla środowisk mobilnych i stacjonarnych.

Warszawa [10 września 2024 r.] – Vertiv, wiodący dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, wprowadził do oferty chmurowe, dostępne przez przeglądarkę internetową rozwiązanie Vertiv Environet Connect, przeznaczone do monitorowania i zarządzania flotą urządzeń IT. Jest ono wyposażone w interfejs, który można obsługiwać na różnego typu urządzeniach infrastruktury centrum danych w wielu lokalizacjach, niezależnie od ich producenta. Nowa oferta Vertiv jest reakcją na coraz bardziej zauważalną potrzebę lepszego wglądu w przenoszone na brzeg sieci rozwiązania IT bazujące na sztucznej inteligencji. Environet Connect jest już dostępny w regionie EMEA oraz w Ameryce Północnej.

Environet-MSP-Resource_Preview-Banner-EN-NA-PNG-800x450-1.jpg

Environet Connect przyspiesza wdrażanie zdalnego sprzętu Vertiv oraz poprawia jego kondycję i wydajność poprzez masowe udostępnianie i aktualizowanie oprogramowania układowego kart rozszerzeń do zarządzania siecią. Funkcja monitorowania systemu umożliwia zwiększenie nadzoru nad krytyczną infrastrukturą i zapewnia konfigurowalne powiadomienia alarmowe.

Monitorowaniem objęte mogą być systemy UPS, jednostki dystrybucji zasilania (PDU), generatory i klimatyzatory.

Infrastruktura brzegowa szybko rośnie i wkrótce może obsługiwać także powszechnie stosowane aplikacje bazujące na sztucznej inteligencji, takie jak duże modele językowe, rozwiązania do analizy predykcyjnej czy pojazdy autonomiczne. Chociaż aplikacje te działają obecnie w centrach danych, mogą szybko przenieść się na brzeg sieci, aby zmniejszyć opóźnienia transmisji danych oraz uniknąć wąskich gardeł związanych z przetwarzaniem – powiedział Wesley Lim, wiceprezes ds. oprogramowania i rozwiązań cyfrowych w Vertiv. – Wdrożenie bezpiecznego, przyjaznego dla użytkownika i dostępnego przez przeglądarkę rozwiązania do monitorowania, takiego jak Environet Connect, zwiększa widzialność operacyjną i maksymalizuje czas pracy zdalnych środowisk.

Environet Connect jest dostępny dla klientów i partnerów będących dostawcami usług zarządzanych (MSP). Rozwiązanie to przeznaczone jest dla każdego rodzaju użytkownika i zaprojektowane tak, aby równolegle mogło korzystać z niego wiele firm, nie przeszkadzając sobie nawzajem, co upraszcza proces jego wdrażania partnerom i klientom.

Vertiv zapewnia szereg usług zwiększających komfort użytkowania Environet Connect, w tym szkolenia w zakresie oprogramowania, pomoc techniczną dla klientów i zarządzanie zasobami. Usługi oferowane są na wielu poziomach i obejmują wsparcie techniczne, aktualizacje oprogramowania układowego, wdrażanie nowych urządzeń oraz zdalne monitorowanie.

Vertiv niedawno zaprezentował swoje kompleksowe portfolio rozwiązań Vertiv 360AI dla środowisk wysokowydajnych obliczeń (High-Performance Compute, HPC) oraz sztucznej inteligencji. Obejmują one zasilanie, chłodzenie, obudowy, kompleksowe usługi cyklu życia i cyfrowe zarządzanie. Vertiv Environet Connect zapewnia wspólny interfejs dla rozwiązań w ramach ekosystemu AI.

Więcej informacji na temat Vertiv Environet Connect dostępnych jest na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Marta Tarnowska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska@sarota.pl

Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl 

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja