Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Vertiv udostępnia bezpłatne narzędzie usprawniające planowanie i projektowanie centrów danych

Vertiv Modular Designer Lite to internetowa aplikacja do konfigurowania prefabrykowanych modułowych centrów danych Vertiv SmartMod oraz Vertiv SmartMod Max.

marca 12, 2024

Warszawa [12 marca 2024 r.] - Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość ich działania, zaprezentował nowe narzędzie Vertiv Modular Designer Lite, zaprojektowane w celu modyfikowania i upraszczania konfiguracji prefabrykowanych modułowych centrów danych (PFM). Jest to dostępna już w regionie EMEA przyjazna dla użytkownika aplikacja internetowa, której celem jest usprawnienie procesu dopasowywania rozwiązań Vertiv SmartMod i Vertiv SmartMod Max do określonych potrzeb użytkownika.

Vertiv Modular Designer Lite zawiera wiele funkcji usprawniających jakość obsługi klienta. Pozwala sprostać wyzwaniom związanym z wczesnymi fazami planowania centrów danych poprzez zaproponowanie rozwiązania w konfiguracji bazującej na danych wejściowych klienta, co stanowi bardzo dużą pomoc dla technicznych i nietechnicznych osób zaangażowanych w ten proces. Użytkownicy tego narzędzia mogą szybko zaprojektować centra danych typu „wszystko w jednym” o mocy do 200 kW, nie korzystając z żadnego zaplecza technicznego. Rozwiązanie to zapewnia użytkownikom szybki wybór modułowych centrów danych spośród szeregu opcjonalnych konfiguracji w celu zaprojektowania własnej serwerowni, a do korzystania z niego nie jest wymagane logowanie ani pobieranie i instalowanie oprogramowania. 

Vertiv Modular Designer Lite umożliwia użytkownikom łatwe projektowanie własnych centrów danych, dostosowanych dokładnie do ich potrzeb – powiedział Viktor Petik, wiceprezes ds. zintegrowanych rozwiązań modułowych w Vertiv. – Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i wszechstronnym funkcjom narzędzie to zdecydowanie upraszcza fazę wczesnego planowania modułowych centrów danych. 

Centra danych skonfigurowane w tej aplikacji dostosowane są do konkretnych potrzeb użytkowników. Dzięki uwzględnieniu wejściowych danych, takich jak lokalizacja geograficzna, statystyka dotycząca warunków pogodowych (umożliwia precyzyjny dobór sprzętu chłodzącego), planowane obciążenie IT, specyfikacje szaf, kwestie dotyczące podtrzymania bateryjnego i preferencje topologii elektrycznej, narzędzie to umożliwia optymalne dostosowanie i zaplanowanie nadmiarowych rozwiązań gwarantujących nieprzerwaną pracę. 

Dzięki mechanizmom wizualizacji dwu- i trójwymiarowej użytkownicy mogą zapisywać stworzone projekty konfiguracyjne do wykorzystania w przyszłości i szybkiej modyfikacji, uzyskiwać dostęp do niezbędnej dokumentacji technicznej oraz komunikować się bezpośrednio z ekspertami Vertiv w trakcie całego procesu. Ci zaś mogą pomóc w ulepszeniu początkowej wersji projektu za pomocą wewnętrznej, bardziej zaawansowanej wersji aplikacji Vertiv Modular Designer, która jest wyposażona w dodatkowe funkcje optymalizacyjne dotyczące warunków w miejscu instalacji, oczekiwanej wydajności lub pożądanych poziomów bezpieczeństwa.

Osobiście korzystałem z tej internetowej aplikacji podczas rozmów z klientami, skutecznie analizując realizowane projekty i prezentując różne alternatywy – powiedział Siniša Stojanoski, z Dell Technologies.Jej intuicyjny interfejs oraz zaawansowane funkcje ułatwiają projektowanie modułowych centrów danych oraz umożliwiają skuteczną wizualizację konfiguracji w środowiskach klientów, a także podejmowanie świadomych decyzji, co przekłada się na skrócenie poświęconego na te działania czasu i zmniejszenie kosztów. 

Więcej informacji oraz dostęp do narzędzia Vertiv Modular Designer Lite można uzyskać na stronie Vertiv.com. 

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Junior Public Relations Specialist
SAROTA PR – agencja public relations
el.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta

Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja