Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina urządzeń Vertiv NetSure IPE upraszcza szybkie wdrażanie infrastruktury sieci 5G w trudno dostępnych przestrzeniach telekomunikacyjnych

Warszawa [11 kwietnia 2023 r.] - Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, zaprezentował nowy, instalowany na zewnątrz pomieszczeń prostownik Vertiv NetSure IPE, który upraszcza wdrażanie infrastruktury sieci 5G i umożliwia operatorom zwiększenie przepustowości w obszarach, gdzie jest ogromne zapotrzebowanie na dane. Te łatwe we wdrażaniu urządzenia, zapewniające podtrzymanie pracy stacji komórkowych za pomocą akumulatora litowo-jonowego, pomagają zminimalizować liczbę przypadków utraty energii podczas zasilania infrastruktury radiowej, powszechnie instalowanej na szczytach wież i dachów. Rozwiązanie NetSure IPE R48-2000C2 jest już dostępne na całym świecie.

Prostownik NetSure IPE przeznaczony jest do wdrażania w infrastrukturze mobilnych sieci telekomunikacyjnych. Jest idealny do zastosowania na brzegu sieci, w tym w małych stacjach bazowych 5G, radiowych urządzeniach dostępowych (RAN), rozproszonych sieciach telekomunikacyjnych oraz obiektach o dużym zapotrzebowaniu na dane, takich jak areny sportowe, stadiony, systemy transportu publicznego, lotniska, centra handlowe i edukacyjne.

Przy wysokim poziomie transferu mobilnych danych w tego typu obiektach przepustowość sieci może okazać się niewystarczająca z powodu trudnych do wyeliminowania wąskich gardeł. Prostownik nowej generacji NetSure IPE R48-2000C2 zasila w niezawodny sposób urządzenia radiowe potrzebne do zwiększenia pojemności i rozbudowy infrastruktury sieci 5G. W przypadku awarii systemu zasilania sieci, lekkie i bezobsługowe akumulatory litowo-jonowe skutecznie podtrzymają jej pracę przez godzinę lub dłużej (w zależności od poziomu obciążenia i pojemności baterii), zapewniając możliwość pracy w wyższych temperaturach i ładując się szybciej niż alternatywne rozwiązania kwasowo-ołowiowe.

Wzrost ilości przesyłanych danych w infrastrukturze komórkowej i innych rozwiązaniach brzegowych przyspieszył zapotrzebowanie na niezawodne, kompaktowe i wydajne, instalowane na zewnątrz budynków urządzenia zasilające. Vertiv NetSure IPE to elegancki system zasilania prądem stałym, który spełnia wymogi charakterystyczne dla tego typu miejsc – powiedział Henrik Nilen, globalny dyrektor grupy produktów zasilających prądem stałym w Vertiv.  

Vertiv NetSure IPE charakteryzuje się łatwą instalacją dzięki niewielkim rozmiarom i wielu możliwym pozycjom montażowym. Nie wymaga też dokonywania konfiguracji przed instalacją i uruchomieniem. Może być zasilany prądem zmiennym lub stałym, co zapewnia wszechstronność w zastosowaniu rodzaju połączenia najlepiej pasującego do lokalizacji i sieci. Prostownik jest zgodny z wymogami normy IP65, co pozwala na jego stosowanie w trudnych warunkach zewnętrznych. Ponadto, może być wyposażony w specjalny, podtrzymujący zasilanie akumulator litowo-jonowy, ułatwiający szybkie wdrażanie urządzenia w miejscach publicznych.

Więcej informacji na temat rodziny urządzeń Vertiv NetSure IPE można znaleźć na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma  prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Marta Tarnowska

Junior Public Relations Specialist
SAROTA PR – agencja public relations 
el.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta

Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja