Vertiv™ Netsure™ IPE Outdoor DC Power System
Lightweight and maintenance-free, Vertiv™ NetSure™ IPE outdoor power systems are designed to power your 5G network in the harshest environments and are available with dedicated lithium-ion battery backup.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Telekomunikacja
Vertiv™ Netsure™ IPE Outdoor DC Power System
Lightweight and maintenance-free, Vertiv™ NetSure™ IPE outdoor power systems are designed to power your 5G network in the harshest environments and are available with dedicated lithium-ion battery backup.
- Telekomunikacja
Specyfikacja techniczna
The high efficiency NetSure IPE Series reduces power consumption and lowers operating costs while delivering superior performance and uncompromised reliability.
|
R48-1000C
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 20 A | -54 VDC | 100-250 VAC | 14.2 in | 7.1 in | 3.5 in | 11.0 lbs | |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
R48-2000C2-6
|
||||||||
| 2000 W | 41.6 A | -54 VDC | 200-240 VAC | Outdoor system | 15.7 in | 11.8 in | 2.4 in | 21 lbs |
| Zobacz więcej informacji o produktach |
Korzyści
Właściwości
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.