Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Telecom Lithium Batteries

Lithium-ion batteries are an effective and attractive energy storage solution for telecom applications. Compared to VRLA batteries, lithium-ion batteries weigh less, charge faster and last longer – all without outgassing.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Telekomunikacja

Przegląd specyfikacji modelu
Narada Batteries
10-200 Ah   51.5 VDC   Lithium LFP   5.26-8.74 in   17.42 in   15.8-19.0 in  
Polarium Batteries
50-250 Ah   51.5/56.5 VDC   Lithium NMC/LFP   3.4-6.9 in   17.3-21.4 in   13.9-28.5 in  
NetSure Lithium Battery
4.48 kWh / 94 Ah   51.5 VDC   Lithium NMC Prismatic        

Korzyści

Appreciate saving valuable budget dollars due to lower total cost of ownership Enjoy maintenance free operation and less frequent replacements Confidently deploy batteries in weight sensitive applications such as rooftops Optimize equipment and enclosure configurations with no outgassing concerns and high energy density footprints Be prepared for outages with shorter recharge times

Właściwości

Scale energy storage requirements up to 100+ kWh Small and compact energy storage Low weight loads for central office and roof top installations Remote monitoring available with the NetSure™ Control Unit (NCU)

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja