Zarządzalna listwa PDU Vertiv PowerIT
Zarządzalne listwy rack PDU (rPDU) Vertiv zapewniają wgląd w szczegółowe dane na temat poboru mocy kluczowego sprzętu IT, zarówno bezpośrednio w szafie rack, jak i za pomocą zdalnego dostępu, z dodatkową możliwością zdalnego włączania, wyłączania oraz ponownego uruchamiania zasilania na każdym wyjściu. Zarządzalne listwy rPDU są dostępne w różnych konfiguracjach elektrycznych i konfiguracjach gniazd.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
- Budownictwo i inżynieria
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Produkcja
- Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
- Produkcja energii elektrycznej
- Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
- Usługi specjalistyczne
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Telekomunikacja
Zarządzalna listwa PDU Vertiv PowerIT
Zarządzalne listwy rack PDU (rPDU) Vertiv zapewniają wgląd w szczegółowe dane na temat poboru mocy kluczowego sprzętu IT, zarówno bezpośrednio w szafie rack, jak i za pomocą zdalnego dostępu, z dodatkową możliwością zdalnego włączania, wyłączania oraz ponownego uruchamiania zasilania na każdym wyjściu. Zarządzalne listwy rPDU są dostępne w różnych konfiguracjach elektrycznych i konfiguracjach gniazd.
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
- Budownictwo i inżynieria
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Produkcja
- Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
- Produkcja energii elektrycznej
- Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
- Usługi specjalistyczne
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Telekomunikacja
Specyfikacja techniczna
Zarządzalna listwa zasilająca (PDU) zapewnia pomiar poboru mocy w czasie rzeczywistym oraz powiadomienia & e-mail i SNMP w zakresie napięcia, mocy czynnej, mocy pozornej, współczynnika mocy, prądu w amperach oraz kilowatogodzin w szafie rack oraz za pomocą bezpiecznego interfejsu sieciowego wraz ze zdalnym sterowaniem gniazdami. Listwa PDU zapewnia wgląd w istotne dane, dzięki którym użytkownik może zrównoważyć obciążenia, analizować trendy zużycia energii oraz zapewnić maksymalny czas nieprzerwanej pracy.
|
VP5U60A0
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63A | 2P + E (IP44) | 240V | (36) Combination Outlet C13/C19 | Vertical | 3.5 | 2.6 | 19 | |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
VP5U60A1
|
||||||||
| 63A | 3P + N + E (IP44) | 240/415V WYE | (48) Combination Outlet C13/C20 | Vertical | 3.8 | 3 | 25 | |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
VP5U60A2
|
||||||||
| 63A | 3P + N + E (IP44) | 240/415V WYE | (36) Combination Outlet C13/C21 | Vertical | 3.8 | 3 | 22 | |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
VP5U60A3
|
||||||||
| 63A | 3P + N + E (IP44) | 240/415V WYE | (24) Combination Outlet C13/C21 | Vertical | 2 | 2.6 | 22 | |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
VP5U62A0
|
||||||||
| 63A | 2P + E (IP44) | 240V | (24) Combination Outlet C13/C19 | Horizontal | 3.48 | 17.12 | 12 | 20 |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
VP5U62A2
|
||||||||
| 63A | 3P + E (IP44) | 240V | (24) Combination Outlet C13/C20 | Horizontal | 3.48 | 17.12 | 12 | 22 |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
VP5UA0A0
|
||||||||
| 80A | Hardwired Input | 240/415V WYE | (36) Combination Outlet C13/C19 | Vertical | 3.8 | 3 | 22 | |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
VP7U60A0
|
||||||||
| 63A | 2P + E (IP44) | 240V | (36) Combination Outlet C13/C19 | Vertical | 3.5 | 19 | ||
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
VP7U60A2
|
||||||||
| 63A | 3P + N + E (IP44) | 240/415V WYE | (36) Combination Outlet C13/C21 | Vertical | 3.8 | 3 | 22 | |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
VP7U60A3
|
||||||||
| 63A | 3P + N + E (IP44) | 240/415V WYE | (24) Combination Outlet C13/C21 | Vertical | 3.48 | 17.12 | 12 | 22 |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
VP7U62A0
|
||||||||
| 63A | 2P + E (IP44) | 240V | (24) Combination Outlet C13/C19 | Horizontal | 3.48 | 17.12 | 12 | 20 |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
VP7U62A2
|
||||||||
| 63A | 3P + E (IP44) | 240V | (24) Combination Outlet C13/C20 | Horizontal | 3.48 | 17.12 | 22 | |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
VP7UA0A0
|
||||||||
| 80A | Hardwired Input | 240/415V WYE | (36) Combination Outlet C13/C19 | Vertical | 3.8 | 3 | 22 | |
| Zobacz więcej informacji o produktach |
Korzyści
Właściwości
- Reimagining Rack PDUs Through Modular Design White Paper
- Powering the Cloud, Using Intelligent rPDUs to Prevent the Storms of Downtime - White Paper
- Leveraging Smartphones for Improved Operations in the Data Center - White Paper
- Avoid the Meltdown - Your rPDU is High Temperature Rated, but Are the Components
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.