Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Zasilacz UPS Vertiv™ Edge z akumulatorem litowo-jonowym, 1500-3000 VA

Zasilacz UPS Vertiv Edge line-interactive z akumulatorami litowo-jonowymi zapewnia kondycjonowanie zasilania i podtrzymanie akumulatorowe krytycznego sprzętu IT, takiego jak serwery i sprzęt sieciowy, zapewniając ochronę krytycznych aplikacji biznesowych w przypadku nieplanowanej przerwy zasilania lub skoków napięcia. UPS chroni przed szerokim zakresem wahań zasilania i automatycznie przełącza się na podtrzymanie akumulatorowe po wykryciu zaniku zasilania i dla ochrony najbardziej krytycznych obciążeń oferuje współczynnik mocy wyjściowej (PF) na poziomie 0,9 oraz

Pobierz broszurę Runtime Tool
Login to Save for Later
Najważniejsze zalety
Akumulatory wymieniane przez użytkownika podczas pracy wydłużają okres eksploatacji zasilacza UPS.
Wewnętrzne akumulatory oferują wiodący w branży czas podtrzymania (do 10 minut przy pełnym obciążeniu), chroniąc krytyczny sprzęt podczas niespodziewanej utraty zasilania.
Standardowa 5-letnia gwarancja zapewnia spokój ducha i ochronę inwestycji przed kosztownymi awariami sprzętu.
 Zyskaj najniższy całkowity koszt posiadania w całym okresie eksploatacji zasilacza UPS dzięki mniejszej liczbie wymian i nawet 10-letniemu okresowi eksploatacji akumulatorów litowo-jonowych.
Akumulatory litowo-jonowe wolniej ulegają degradacji w środowiskach o wysokiej temperaturze, wytrzymują do 10 razy więcej cykli rozładowania i zapewniają krótszy czas ładowania w porównaniu z akumulatorami VRLA.
Gwarancja: 50 Standard 5-years warranty for both electronics and batteries Standardowa 5-letnia gwarancja na podzespoły elektroniczne i akumulatory 94%

Zasilacz UPS Vertiv Edge z akumulatorem litowo-jonowym to jednostka do montażu w szafie i wolnostojącej dostępna w wersjach 1500 VA, 2200 VA i 3000 VA.

Korzyści

Najniższy całkowity koszt posiadania, akumulatory litowo-jonowe wytrzymują do 3 razy dłużej niż akumulatory VRLA, co przekłada się na mniejszą liczbę wymian akumulatorów
5-letnia standardowa gwarancja na zasilacz UPS i akumulatory
Dłuższy czas podtrzymania akumulatorowego i krótszy czas ładowania

Właściwości

Współczynnik mocy wyjściowej na poziomie 0,9 zapewnia więcej użytecznej mocy, oszczędność miejsca i kosztów
Wysoka wydajność aż do 98% w trybie liniowym zapewniająca oszczędność energii
Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD
Uniwersalna obudowa typu szafa/wieża 2U
Do siedmiu gniazd z podtrzymaniem akumulatorowym
Programowalne gniazda dla optymalizacji czasu podtrzymania akumulatorowego
Wewnętrzne akumulatory wymieniane przez użytkownika podczas pracy jednostki
Wyłącznik wejściowy dla dodatkowego zabezpieczenia obciążenia w najgorszym przypadku awarii
Funkcja zdalnego wyłączania awaryjnego przez port EPO
Komunikacja USB do monitoringu statusu zasilacza UPS i zarządzania nim
Opcjonalna karta komunikacyjna Liebert® IntelliSlot™ IS-UNITY do zdalnego monitorowania i sterowania
Zgodność z dyrektywą RoHS i REACH

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja