Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Vertiv™ Edge UPS

Rodzina zasilaczy UPS Vertiv™ Edge to wysoce niezawodne, wydajne, zarządzalne i elastyczne rozwiązania line-interactive oferowane w modelach o mocy od 500 do 3000 VA w obudowie 1U, 2U, 3U, mini wieża, wieża/szafa i do montażu w szafie serwerowej (w zależności od modelu). Dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy 0,9, zarządzalnym gniazdom i opcji wydłużenia czasu podtrzymania akumulatorowego zasilacz UPS Vertiv Edge jest rozwiązaniem o najlepszym współczynniku jakości do ceny do ochrony serwerów i urządzeń sieciowych w obiektach rozproszonych i aplikacjach IT na obrzeżach sieci.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Education
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Gwarancja: Standardowa 3-letnia gwarancja na podzespoły elektroniczne i akumulatory.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure UPS systems and models
Runtime Tool
Get detailed runtime information for various load levels
UPS/Battery Services
Explore options to maintain Liebert GXT, Edge, RT+ and PSI UPS

Rozproszone i brzegowe centra danych są dziś nie mniej ważne dla sukcesu biznesowego niż te duże i scentralizowane, biorąc pod uwagę ich rolę we wspieraniu Internetu rzeczy, chmury obliczeniowej i innych kluczowych zastosowań. Dlatego systemy serwerowe, sieciowe i pamięci masowe w brzegowych centrach danych zasługują na ochronę zasilania na podobnym poziomie, co tradycyjna infrastruktura centrów danych. Rodzina interaktywnych zasilaczy UPS z linii Vertiv™ Edge jest przeznaczona do rozproszonych zastosowań informatycznych i aplikacji brzegowych, które wymagają niezawodnej, efektywnej ochrony zasilania. Zasilacze UPS Edge oferują możliwość podłączenia do 6 zewnętrznych szaf bateryjnych (EBC) i zapewniają dłuższy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu w porównaniu z modelami innych dostawców. Rozwiązania Edge UPS są również łatwe w zarządzaniu. Funkcje automatycznego wykrywania ułatwiają dodawanie i konfigurowanie EBC, a kolorowy, graficzny ekran LCD zapewnia łatwe i intuicyjne zarządzanie na miejscu. Dostępna jest opcjonalna obsługa SNMP, a Vertiv Edge jest kompatybilny z darmowym oprogramowaniem Vertiv™ Power Insight do zdalnego zarządzania, dając użytkownikom wgląd w status, konfigurację, dane parametrów zasilacza UPS i inne z dowolnego miejsca za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Twoja inwestycja w zasilacz UPS jest chroniona standardową 3-letnią gwarancją na elektronikę i akumulatory.

Korzyści

Wysoka wydajność: maksymalizacja mocy przy wysokim obciążeniu IT, realizacja najwyższej możliwej oszczędności energii Szeroki zakres form obudów i elastyczne opcje instalacji Zaawansowane funkcje ochrony akumulatorów i optymalizacji czasu pracy Wewnętrzne akumulatory do wymiany w czasie pracy – mniej przestojów Odporność na wyższe temperatury robocze Cicha praca Zdalne monitorowanie i możliwości zarządzania

Właściwości

Wysoki współczynnik mocy wyjściowej PF=0,9 dla zmaksymalizowania dostępnej mocy i ochrony większej ilości sprzętu Wysoka wydajność aż do 98% w trybie liniowym zapewniająca oszczędność energii Obudowy 1U, 2U, 3U, wieża, rack/wieża o mocach znamionowych od 500 do 3000VA, aby spełnić szeroki zakres wymagań mocy Zaawansowana ochrona AVR z automatycznym podnoszeniem i obniżaniem napięcia do ochrony akumulatora poprzez stabilizację skoków, spadków i zaników napięcia Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD Możliwość dodania do 6 szaf bateryjnych w celu wydłużenia czasu pracy Zewnętrzne szafy bateryjne z autodetekcją Model 3kVA w wersji do instalacji w szafie/wolnostojącej z małą głębokością i elastyczną instalacją Tryb eko: w trybie pracy na akumulatorze przy małych obciążeniach zasilacz UPS wyłącza się automatycznie w celu ochrony akumulatora i optymalizacji oszczędności energii Programowalne gniazda dla wyłączenia obciążeń niekrytycznych, optymalizują czas pracy akumulatora Wysokie temperatury pracy: do 40°C przy pełnej mocy i do 60°C (włącza się obniżenie mocy) Wyłącznik wejściowy dla dodatkowego zabezpieczenia obciążenia w najgorszym przypadku awarii Inteligentna regulacja prędkości obrotowej wentylatora zapewniająca niższy poziom hałasu Zdalny dostęp za pośrednictwem interfejsu sieciowego lub połączenia szeregowego i monitorowania zużycia energii oraz konfigurowania powiadomień alarmowych i zapobiegania przestojom Wydłużenie żywotności akumulatora dzięki ochronie przed głębokim rozładowaniem

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja