Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert®GXT RT+

Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) jednofazowego zasilacza bezprzerwowego Liebert® GXT RT+ gwarantuje wysoką ochronę podłączonego sprzętu o szerokim zakresie napięcia wejściowego.

GXT RT+ Accessories Pobierz broszurę RUNTIME TOOL
Login to Save for Later
Najważniejsze zalety
Elastyczność instalacji, wysoki współczynnik mocy wyjściowej i efektywne energetycznie działanie sprawiają, że jest to ekonomiczny zasilacz UPS zapewniający wysoki poziom ochrony.
Wiele opcji monitoringu i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że ten zasilacz UPS idealnie nadaje się do wdrażania w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni lub na brzegu sieci.
Wysoka wydajność trybu ekologicznego osiągająca sprawność na poziomie 95% pozwala uzyskać oszczędność energii i niższy TCO
 
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Edukacja
  • Ochrona przeciwpożarowa/systemy alarmowe/dozór mienia
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja
  • Transport
  • Produkcja
Gwarancja: Standardowa 24-miesięczna gwarancja na produkt
Tools & Selectors
Select, compare, or configure UPS systems and models
UPS/Battery Services
Explore options to maintain Liebert GXT, Edge, RT+ and PSI UPS

Zasilacz UPS Liebert GXT RT+ dzięki technologii online z dwoma etapami konwersji mocy, charakteryzuje się współczynnikiem mocy wyjściowej na poziomie 0,9 – wyższym niż większość porównywalnych modeli konkurencji. Zakres napięcia zasilania podłączonych urządzeń wynosi od 120 do 300 V AC. Elastyczna obudowa typu szafa/wolnostojąca jest wyposażona w prosty w obsłudze wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), który bezpośrednio informuje o stanie zasilacza UPS i jego konfiguracji. Inteligentna ładowarka akumulatorów i tryb pracy ECO gwarantuje 95% sprawność i atrakcyjny całkowity koszt posiadania (TCO). Ponadto zasilacz UPS współpracuje z zewnętrznymi szafkami akumulatorowymi dla dłuższego czasu podtrzymania, a porty szeregowe umożliwiają zdalny dostęp do opcji monitorowania zużycia energii.

Korzyści

Podstawowy, wysokowydajny zasilacz UPS
Elastyczny i gotowy do rozbudowy
Wyższa dostępna moc umożliwia podłączenie większej liczby obciążeń, przez co oszczędza miejsce i nakłady finansowe
Uproszczony wybór i wdrożenie zasilacza UPS
Dłuższy czas podtrzymania akumulatorowego w trakcie awarii zasilania
Oszczędność energii i niższy całkowity koszt posiadania
Łatwa instalacja i konfiguracja dzięki bezpośredniemu dostępowi do stanu zasilacza UPS
Wyższa dostępność w czasie zakłóceń zasilania sieciowego

Właściwości

Technologia podwójnej konwersji online
Wysoki współczynnik mocy wyjściowej 0,9
Kompaktowa i elastyczna konstrukcja z obudową do montażu w szafie i wolnostojąca
Współpraca z zewnętrznymi szafkami akumulatorowymi
Tryby pracy wysokiej sprawności ECO
Prosty w obsłudze wyświetlacz LCD
Inteligentna ładowarka akumulatora
Szerokie zakresy napięcia wejściowego
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja