Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Vertiv™ SmartAisle™

Vertiv™ SmartAisle™ to wstępnie zaprojektowane rozwiązanie Edge Data Center, zaprojektowane w celu zminimalizowania czasu poświęconego na planowanie, projektowanie i przygotowanie miejsca, zmniejszenia kosztów wdrożenia i maksymalizacji efektywności energetycznej. Dostępne w czterech różnych wersjach referencyjnych, które zapewniają kierownikom centrów danych łatwy w zamawianiu produkt. Rozwiązanie obejmuje szafy rack, systemy zasilania, chłodzenia, monitorowania i kontroli środowiska, niezbędne do zapewnienia dostępności operacji biznesowych o znaczeniu krytycznym.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
Wybieraj spośród wstępnie opracowanych rozwiązań brzegowych dostosowanych do potrzeb Twojej firmy.
Podejdź do swojego wyboru z myślą o zrównoważonym rozwoju i bezpieczeństwie.
Kompletny system zabezpieczający z szafami serwerowymi, systemami UPS, jednostkami chłodzącymi oraz systemem monitorowania i kontroli.
Rozdział zasilania, w tym redundantny system UPS N+1 i rozdzielnica LV.
Precyzyjne chłodzenie. Wdrożone jednostki rzędowe z redundancją N+1 dla maksymalnej efektywności energetycznej.
Scentralizowany system zarządzania i monitorowania HMI z jednym panelem dla całego systemu.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
Gwarancja: 1 rok

Vertiv™ SmartAisle™ to wstępnie zaprojektowane rozwiązanie Edge Data Center, zaprojektowane w celu zminimalizowania czasu poświęconego na planowanie, projektowanie i przygotowanie miejsca, zmniejszenia kosztów wdrożenia i maksymalizacji efektywności energetycznej. Dostępne w czterech różnych wersjach referencyjnych, które zapewniają kierownikom centrów danych łatwy w zamawianiu produkt. Rozwiązanie obejmuje szafy rack, systemy zasilania, chłodzenia, monitorowania i kontroli środowiska, niezbędne do zapewnienia dostępności operacji biznesowych o znaczeniu krytycznym.

Korzyści

Skrócenie nawet o 80% czasu poświęconego na planowanie, projektowanie i przygotowanie miejsca.*
Zmniejszenie nawet o 30% kosztów planowania i projektowania związanych z nowym wdrożeniem Edge Data Center.
Obniżenie do 20% rachunku za energię.
Spełnione wymagania EED dla najmniejszych centrów przetwarzania danych.

* Dane liczbowe są szacunkami opartymi na wewnętrznych badaniach i analizach inżynieryjnych Vertiv. Rzeczywiste czasy wdrożenia, koszty i oszczędności mogą się różnić w zależności od zakresu, specyfikacji, lokalizacji geograficznej itp.

Właściwości

4 różne projekty referencyjne skalowalne 60 175 od do kVA obciążenia IT.
Nadmiarowa konstrukcja N+1 chłodzenia i zasilania.
Scentralizowany system zarządzania infrastrukturą z dostępem poprzez interfejs HMI spoza korytarza.
Bezpieczeństwo fizyczne zwiększone dzięki klamkom elektronicznym na każdych drzwiach szaf serwerowych i kamerom IP.
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja