Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Vertiv™ NetSure™ M Series

A robust and energy-efficient outdoor enclosure solution for 5G radio and IT edge equipment that delivers efficient and reliable power supply, including battery backup. The Vertiv™ NetSure™ M Series increases cooling capacity for 5G equipment with patent-pending humidity control supported by energy efficient fan filter solutions, improved battery ventilation, and compatibility with lithium-ion batteries.

Pobierz broszurę Infographics
Najważniejsze zalety
Efficiently backup your 5G network with constant power
Cool and protect your network electronics in versatile conditions
Optimize temperature and humidity with Intelligent Climate Control (ICC)
Adjust noise levels for Urban, Rural, or Protected environments
Use lithium-ion or lead-acid batteries
Sustainably support your on-grid or off-grid network with solar power 
Idealne rozwiązanie dla:
  • Telekomunikacja

Vertiv™ NetSure™ M Series enclosures are specifically designed for wireless access networks where the need for power density, cost efficiency and speed to market is vital. Extremely durable insulated, single-skin aluzinc walls withstand the toughest environments including heavy rain, wind, dust, lightning and electromagnetism. Multiple thermal options include fan filters, air conditioners, heat exchangers and thermal electrical coolers that are integrated in the door. Vertiv™ NetSure™ M Series enclosures are delivered pre-cabled, factory tested, and fully integrated for rapid deployment.

Korzyści

Ensure uniform equipment deployment throughout your network by utilizing one of three standard enclosure sizes.
Enjoy unparalleled flexibility with an extensive array of enclosure options, accessories, AC/DC distribution, surge  suppression and batteries.
Optimize energy efficiency by matching specific site heat loads with a wide range of thermal systems.
Confidently deploy your network in any region with enclosures that meet a wide variety of international standards and operate in harsh environmental conditions. 

Właściwości

Standardized enclosure platform with predefined modular options
Features the NetSure 5100 DC Power system with the NetSure Control Unit
Intelligent Climate Control (ICC) automatically adjusts fan speed based on internal humidity levels 
Fan filter, air conditioner and heat exchanger solutions available for climate management 
Accepts a wide variety of lithium-ion and lead-acid battery options
Adheres to international standards including ETS 300 753 class 4.1E for environmental noise protection 

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja