Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Nazwa modelu produktu

Vertiv™ Avocent® Rack Manager

Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager to urządzenie przeznaczone do zarządzania infrastrukturą IT. Jest zbudowane w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę, która może być skalowana na poziomie firmy i sieci brzegowej.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Najważniejsze zalety
Najszybsze i najbardziej zaawansowane funkcje KVM w pojedynczym urządzeniu
Wszechstronna architektura cyfrowa umożliwiająca elastyczne i skalowalne wdrażanie
Najbardziej rozbudowane zarządzanie urządzeniami IT
Wytrzymała i zabezpieczona technologia obsługująca ponad 100 użytkowników jednocześnie
Wspólna architektura z otwartą platformą i interfejsami API  
Idealne rozwiązanie dla:
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Edukacja
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja
  • Transport
Gwarancja: 2 lata standardowej gwarancji

Korzyści

Minimalizacja kosztów dzięki konsolidacji IP, PoE i automatyzacji API
Wyższa skalowalność różnych urządzeń i większa liczba sesji zdalnych
Odporna platforma spełniająca wymagania bezpieczeństwa, niezawodności i przepustowości
Autonomiczna platforma obsługuje ponad stu jednoczesnych użytkowników  

Właściwości

Urządzenie do zarządzania szafą klasy korporacyjnej
Przeglądarka HTML5 dla sesji KVM
Wykrywanie elementów rozwiązania ADX: Procesory serwisowe, IP KVM
Lokalne zarządzanie procesorami serwisowymi
Wbudowany interfejs sieciowy HTML5
Brak blokowania, duża skalowalność  

Platform Vertiv™ Avocent® ADX został zbudowany w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę, która umożliwia bezproblemową integrację i rozbudowę, tworząc otwartą, a zarazem elastyczną platformę zarządzania IT – od konfiguracji korporacyjnych po brzegowe. Platform Avocent ADX zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność, bezpieczeństwo oraz umożliwia automatyzację, zarządzanie, monitorowanie i sterowanie wszystkimi urządzeniami, jak żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku. Platforma zarządzająca Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 umożliwia użytkownikom zarządzanie procesorami serwisowymi, maszynami wirtualnymi, modułami KVM IP i urządzeniami zdalnego dostępu. Zapewnia również możliwość scentralizowanej aktualizacji oprogramowania firmware urządzeń IT i ogranicza zagrożenia dla bezpieczeństwa. Dzięki Avocent ADX MP1000 użytkownicy mogą automatyzować wdrożenia i zadania konfiguracyjne za pomocą interfejsów API. Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 wykorzystuje jeden adres IP do uzyskiwania dostępu do urządzeń, zmniejsza koszty zasilania i okablowania dzięki PoE i może zaoferować ponad 100 sesji użytkownika bez dodatkowego sprzętu. Avocent® ADX RM1048 umożliwia podłączenie różnych urządzeń IT w celu uzyskania dostępu na poziomie szafy rack i skonfigurowanie przepustowości potrzebnej do zaspokojenia potrzeb cyfrowych. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM to zdalny przełącznik KVM 4K z szybką i precyzyjną synchronizacją myszy oraz szyfrowaniem całego ruchu. Jest wyposażony w adaptery HDMI, DP, MiniDP oraz natywne złącze USB-C, zapewniające łączność typu plug&play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM optymalizuje środowisko użytkownika przy niskiej przepustowości oraz udostępnianie sesji w celu rozwiązania problemów IT.

Vertiv™ Avocent® Rack Manager
Physical Characteristics
Waga (lb/kg)
16.91 lbs
Waga (lb/kg)
7.67 kgs
Wysokość (cm/mm)
1.72 in
Wysokość (cm/mm)
43.7 mm
Szerokość (cm/mm)
17.24 in
Szerokość (cm/mm)
438 mm
Głębokość (cale/mm)
17.4 in
Głębokość (cale/mm)
442 mm

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja