Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch

The Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM continues to provide the KVM solution required in accessing both classified and non-classified data. Through an all new, universal video port connector, the Cybex™ Secure MultiViewer supports a mixture of DP, HDMI, and DVI-D video connections without needing adapters. The Cybex™ Secure MultiViewer can be used in either a single or dual display scenario with up to 16 computers on a single screen and features such as tiling, windowing, and touch screen and features as tile, scale, picture-in-picture (PIP), or custom layout.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Gwarancja: 3-Year Full Coverage Factory Warranty – Optional Extended Warranty Available

Przegląd specyfikacji modelu
SCMV2160DPH, Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch 16 port
3 in   17.4 in   11.8 in   15.4 lbs  
SCMV285DPH, Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch 8 port
2.6 in   17.4 in   7.2 in   8.2 lbs  
SCMV245DPH, Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch 4 port
1.7 in   13.7 in   5.0 in   3.5 lbs  

Korzyści

View information on a single display from multiple, isolated computers
Dual head display capabilities give the user visibility to computers across two displays in duplicate or extended screen mode
Provides flexible multiple screen layout options for users; Tile, Scale, PIP or custom
Block unauthorized USB devices while allowing secure switching of smart card and biometric devices between computers
Universal video connectors to support DP, HDMI, and DVI-D without adapters
Tamper-evident holographic labels to ensure hardware hasn’t been compromised
Enhances ability to multitask by keeping multiple critical systems in the user’s field of vision
Keyboard lock status indication on front of MultiViewer switch 

Właściwości

Unidirectional data flow of keyboard, mouse, video, and audio
Isolated switch ports provide discrete processing paths to each system
Video support up to UHD 4K at 30 Hz
Flexible screen/window layout options with zero lag
Secure KVM switching allows for interaction with multiple computers from different security classifications on a single or dual display
Cursor Navigation Switching (CNS) – keyboard and mouse control seamlessly transitions when holding the left CTRL key and moving the cursor across window borders.
Touch screen support
Universal video connectors - Supports either HDMI or DP on the same physical video input port  
Smart-card (CAC) reader or biometric readers for authentication across multiple secure computers (4 and 8-port models)
Eliminate need of multiple hardware peripherals, such as displays, keyboards, and mice.
Ease of setup and use
Multi-colored LEDs for enhanced channel identification  

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja