Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Vertiv™ Environet™ Connect

Vertiv™ Environet™ Connect to chmurowa platforma umożliwiająca zarządzanie i monitorowanie infrastruktury fizycznej w dowolnym miejscu i czasie. Oferuje scentralizowane zarządzanie urządzeniami SNMP, niezależne od dostawcy. Dzięki Environet Connect możesz efektywnie monitorować, analizować trendy oraz ustawiać alarmy, gromadząc wszystkie dane w jednym miejscu. Personalizując pulpity nawigacyjne i raporty, zyskujesz dokładny wgląd w dane, których potrzebujesz. Environet Connect zwiększa efektywność, zmniejsza ryzyko oraz zapewnia spokój ducha. Vertiv oferuje również usługi eksperckie, wspierające procesy uruchomienia, aktualizacje oprogramowania i wiele więcej.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
Rozwiązanie chmurowe – klienci zawsze mają dostęp do najnowszej wersji oprogramowania. Mają także natychmiastowy dostęp do nowych funkcji i obsługiwanych urządzeń w momencie ich udostępnienia.
Zarządzanie urządzeniami SNMP od różnych dostawców – integracja z urządzeniami firm trzecich jest dostępna na zamówienie.
Maksymalizacja dostępności i zwiększenie wydajności – konfigurowalne pulpity nawigacyjne i raporty umożliwiają scentralizowane zarządzanie, monitoring, ostrzeganie oraz analizę trendów urządzeń, dostarczając potrzebne informacje w czasie rzeczywistym.
Szybka i łatwa konfiguracja – możesz samodzielnie zarządzać konfiguracją systemu i wprowadzać zmiany lub skorzystać z usług uruchomienia i pomocy technicznej Vertiv. Platforma umożliwia użytkownikom łatwe zarządzanie cyklem życia urządzeń przez zintegrowany portal chmurowy, co upraszcza aktualizowanie oprogramowania układowego i ustawień urządzeń.
Pełny pakiet usług – obejmuje zdalną pomoc techniczną, bibliotekę szkoleniową oraz wsparcie w zakresie instalacji, uruchomienia i aktualizacji oprogramowania układowego.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Korzyści

Zwiększona świadomość operacyjna. Dzięki pogłębionym analizom kluczowych zasobów użytkownik może podejmować lepsze decyzje i reagować szybciej.
Bezproblemowe zarządzanie urządzeniami. Platforma umożliwia użytkownikom łatwe zarządzanie cyklem życia urządzeń przez zintegrowany portal chmurowy, co upraszcza aktualizowanie oprogramowania układowego i ustawień urządzeń.
Proaktywne rozwiązywanie zagrożeń. Identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych zagrożeń jeszcze przed ich wpływem na system, wydłuża czas działania serwerów.
Efektywność i oszczędność czasu. Uproszczenie procesów konfiguracji, zarządzania i monitoringu pozwala zaoszczędzić czas zespołu.
Planowanie strategiczne. Analiza trendów w różnych lokalizacjach pozwala optymalizować operacje i lepiej planować przyszłe działania.
Standaryzacja procesów. Ujednolicone procesy i systemy zapewniają spójność operacyjną w centrach danych i serwerowniach.
Usługi chmurowe. Wsparcie w instalacji i uruchomieniu, usługi aktualizacji oprogramowania układowego oraz pomoc techniczna dla urządzeń połączonych z Vertiv zapewniają wyjątkowe doświadczenie użytkownika od pierwszego dnia.

Właściwości

Połączenie z chmurą. Bezproblemowa integracja z usługami chmurowymi, która zapewnia ciągły dostęp do danych i możliwość skalowania.
Niezależność od dostawcy. Agent oprogramowania obsługujący systemy Windows i Linux gwarantuje maksymalną kompatybilność, elastyczność i interoperacyjność.
Integracja SNMP. Łatwo integruje się z urządzeniami SNMP, umożliwiając kompleksowy monitoring i zarządzanie.
Elastyczna wizualizacja. Pulpity nawigacyjne można dostosować, korzystając z konfigurowalnych widżetów, aby dopasować je do specyficznych potrzeb użytkownika.
Globalne wdrażanie. Platforma jest gotowa do wdrożenia w obiektach i lokalizacjach na całym świecie, co optymalizuje pracę.
Grupowanie definiowane przez użytkownika. Dane można organizować w niestandardowe zbiory, co zwiększa efektywność analizy i zarządzania.
Intuicyjny interfejs użytkownika. Elegancki i przyjazny interfejs zapewnia łatwą kontrolę i konfigurację.
Zarządzanie infrastrukturą fizyczną. Umożliwia masowe udostępnianie zasobów, konfigurację urządzeń oraz aktualizacje oprogramowania układowego.
Monitoring w czasie rzeczywistym. Zaawansowane alerty i powiadomienia na bieżąco informują użytkownika, umożliwiając szybką reakcję.
Automatyczne wykrywanie. Skanowanie sieci automatycznie lokalizuje i identyfikuje urządzenia, które mogą być monitorowane i zarządzane.
Globalne wsparcie. Globalny zasięg wsparcia technicznego zapewnia płynność operacji w różnych środowiskach.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Często zadawane pytania

Q
Kto skorzysta na wdrożeniu rozwiązania do monitoringu i zarządzania zasobami IT?
A
Firmy potrzebujące precyzyjnego i niezawodnego zarządzania zasobami oraz monitoringu z alertami zagrożeń w czasie rzeczywistym. Szczególnie te zarządzające krytyczną infrastrukturą IT i aplikacjami wspierającymi. Również dostawcy usług zarządzanych, którzy obsługują te przedsiębiorstwa, znajdą w tym rozwiązaniu istotną wartość.
Q
Dlaczego warto wybrać rozwiązanie do monitoringu oparte na chmurze?
A
Nasze rozwiązanie chmurowe zapewnia łatwy dostęp do zasobów za pośrednictwem skalowalnego interfejsu internetowego. Gwarantuje ono płynne aktualizacje zarówno dla istniejących, jak i nowych zasobów, umożliwiając skupienie się na działalności bez obaw o zarządzanie zasobami IT.
Q
Jak Environet Connect zarządza flotą urządzeń od różnych dostawców?
A
Nasze rozwiązanie oferuje wstępnie skonfigurowane wsparcie dla szerokiej gamy produktów Vertiv, wymienionych w specyfikacjach. Dodatkowo, stale rozszerzamy naszą bibliotekę obsługiwanych urządzeń, korzystając ze skalowalnego systemu szablonów, co umożliwia bezproblemowe dodawanie nowych modeli od Vertiv i innych producentów.
Q
W jaki sposób rozwiązanie Environet Connect ogranicza przestoje?
A
Wykorzystując rozwiązanie Vertiv podłączone do chmury, możesz otrzymywać natychmiastowe powiadomienia o przestarzałym oprogramowaniu układowym, co pozwala na szybkie modyfikacje i aktualizacje. Dzięki temu minimalizujesz przestoje i chronisz swoje systemy przed potencjalnymi uszkodzeniami.
Q
Jak proste jest masowa konfiguracja i aktualizowanie oprogramowania układowego na urządzeniach?
A
Vertiv oferuje aktualną bibliotekę oprogramowania układowego dostępną dla wszystkich użytkowników. Interfejs webowy Environet Connect zapewnia wiele możliwości łatwego dostępu do masowej lub pojedynczej konfiguracji zasobów oraz aktualizacji. Działania te mogą być inicjowane z dowolnej listy urządzeń w menu Partner, Klient, Obiekt lub Grupa, jak również w podmenu Urządzenia w zakładce Sprzęt.
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja