The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Agregaty wody lodowej z technologią freecoolingu z efektem adiabatycznym Liebert AFC

Liebert AFC łączy wyjątkową sprawność energetyczną możliwą dzięki technologii freecoolingu z ciągłą dostępnością zapewnianą dzięki wsparciu sprężarki (modele dostępne w wersji zarówno ze sprężarką wielospiralną oraz śrubową) oraz wysoce wydajnemu adiabatycznemu układowi mokrych wkładek. Ten układ nawilża powietrze trafiające do wężownic freecoolingowych i skraplających, zwiększając w rezultacie efektywność działania układu agregatu wody lodowej z funkcją freecoolingu.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Budownictwo i inżynieria
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
  • Energia nuklearna
  • Ropa naftowa i gaz
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja

Korzyści

Znaczące coroczne poziomy sprawności generują współczynnik częściowej efektywności wykorzystania zasilania pPUE na poziomie 1,08
Zapewnia ciągłą dostępność chłodzenia w przypadku przerw w dostawie wody, w skrajnych temperaturach otoczenia oraz przy niestabilnym zasilaniu.
Optymalizuje poziomy sprawności systemów i aplikacji stosowanych w centrach przetwarzania danych, między innymi Liebert PCW i Zabudowy SmartAisleTM.

Właściwości

Zintegrowany układ adiabatyczny: Mokre wkładki adiabatyczne o wysokiej wydajności nawilżają powietrze trafiające do wężownic freecoolingowych i skraplających, zwiększając w rezultacie efektywność działania układu agregatu wody lodowej z technologią freecoolingu i sprawność mechaniczną.
Supersaver: Supersaver to wbudowane w sterownik iCOMTM oprogramowanie usprawniające komunikację z mocowanymi do podłogi modułami klimatyzacji precyzyjnej oraz umożliwiające uzyskanie maksymalnej sprawności na poziomie układu.
Funkcja szybkiego startu: Pełne przywrócenie działania urządzenia w ciągu 70 sekund od włączenia zasilania. Sterowanie działa bez konieczności podłączania zewnętrznego źródła zasilania jednofazowego
Nowy ekran dotykowy iCOM o przekątnej 7 cali: Sterownik iCOM zapewnia inteligentne zarządzanie urządzeniami w dynamicznym środowisku centrum danych, natomiast nowoczesny ekran dotykowy o przekątnej 7 cali odpowiada za prezentowanie danych w zaawansowanej formie graficznej
Wentylatory EC nowej generacji: Bardzo ciche wentylatory nowej generacji EC znacznie zmniejszają poziom hałasu oraz zapewniają większą sprawność ogólną modułu.
Elektroniczny zawór rozprężny: Minimalne ciśnienie skraplania zmniejsza zużycie energii, zapewniając wysoką sprawność układu
Wężownica skraplająca z mikrokanałami: Aluminiowa wężownica zapewnia wysoką sprawność w trybie chłodzenia mechanicznego oraz ogranicza ilość stosowanego czynnika chłodniczego.
 

 

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Systemy zasilania DC, Przemysłowe systemy AC i DC, Dystrybucja zasilania, Przełączniki źródeł zasilania, Energetyka wiatrowa, Oświetlenie awaryjne, Sterowanie i monitoring systemów zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Obudowy zewnętrzne, Szafy rack i obudowy, Oprogramowanie, Monitorowanie
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Systemy zasilania DC, Przemysłowe systemy AC i DC, Dystrybucja zasilania, Przełączniki źródeł zasilania, Energetyka wiatrowa, Oświetlenie awaryjne, Sterowanie i monitoring systemów zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Obudowy zewnętrzne, Szafy rack i obudowy, Oprogramowanie, Monitorowanie
Office for Performance Optimization on Support
California USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna

Język i lokalizacja