The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Liebert PCW, jednostka z agregatem wody lodowej do chłodzenia pomieszczeń

Liebert PCW jest idealnym systemem chłodzenia z agregatem wody lodowej, stanowiącym wydajne rozwiązanie do klimatyzowania centrów przetwarzania danych i serwerowni. Ten system chłodzenia wodą jest dostępny w szerokiej gamie konfiguracji i mocy, mieszczących się w zakresie od 25 do 220 kW.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Budownictwo i inżynieria
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting

Liebert PCW jest idealnym systemem chłodzenia z agregatem wody lodowej, stanowiącym wydajne rozwiązanie do klimatyzowania centrów przetwarzania danych i serwerowni. Ten system chłodzenia wodą jest dostępny w szerokiej gamie konfiguracji i mocy, mieszczących się w zakresie od 25 do 220 kW.

Korzyści

Dostępna jest wersja o wysokim delta T wody lodowej dla zmaksymalizowania  chłodzenia z freecoolingiem oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury powietrza dla serwerów. Projekt uwzględnia stosunki wodne z zakresu 20°C / 32°C
Oszczędność do 65% wydajności energetycznej: Liebert PCW to jednostka chłodzenia z agregatem wody lodowej mocowana do podłogi z najwyższą wydajnością w swojej klasie
 Urządzenie jest odpowiednie dla wszystkich środowisk centrów przetwarzania danych z szeroką gamą dostępnych konfiguracji, aby spełnić wszystkie wymogi konsumentów
 Uproszczona instalacja niezależnie od wybranej konfiguracji
 Gotowość do pracy w środowisku chmury obliczeniowej: Liebert PCW to system idealny do centrów przetwarzania danych działających w warunkach zmiennego obciążenia i zmiennych temperatur, typowych dla środowisk chmury obliczeniowej

Właściwości

Wentylator EC 2.0: W jednostkach Liebert PCW znajdują się wentylatory EC znacznie zmniejszające poziom hałasu podczas pracy przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności systemu
Wewnętrzne przewody wentylacyjne systemu: Nowoczesny design wężownicy i panelu elektrycznego plasuje model Liebert PCW w czołówce urządzeń do klimatyzacji precyzyjnej dla centrów przetwarzania danych
 Wydajna technologia nawilżania: Aby zapewnić odpowiednie nawilżenie powietrza, Liebert® PCW korzysta z nawilżacza ultradźwiękowego. Dostępne są alternatywne nawilżacze działające na podczerwień lub nawilżacze elektrodowe
 Sterownik Vertiv iCOMTM: Inteligentny tryb to unikalny algorytm sterowania stworzony do zastosowania w SmartAisleTM(zabudowie zimnego korytarza) w celu dynamicznego dostosowania przepływu powietrza i chłodzenia dopasowanego do potrzeb serwerów, eliminującego potrzebę przechładzania obiektu.
 Najlepsze rozwiązanie: Liebert PCW działa razem z agregatem wody lodowej z efektem adiabatycznym Liebert® AFC, aby zapewnić optymalną wydajność całego systemu klimatyzacji precyzyjnej
 Uproszczona instalacja: Nogi z regulacją wysokości, szybkie podłączanie zestawu przewodów i wody na życzenie umożliwiają łatwą instalację  

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
[QA] Test Office Name Four
Test Office Location Four Test Office Address Line 2 Four Texas USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Systemy zasilania DC, Przemysłowe systemy AC i DC, Dystrybucja zasilania, Przełączniki źródeł zasilania, Energetyka wiatrowa, Oświetlenie awaryjne, Sterowanie i monitoring systemów zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Obudowy zewnętrzne, Szafy rack i obudowy, Oprogramowanie, Monitorowanie, Infrastruktura pomieszczeń sterowniczych, Mobilna stacja robocza, Falownik średniego napięcia, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Systemy zasilania DC, Przemysłowe systemy AC i DC, Dystrybucja zasilania, Przełączniki źródeł zasilania, Energetyka wiatrowa, Oświetlenie awaryjne, Sterowanie i monitoring systemów zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Obudowy zewnętrzne, Szafy rack i obudowy, Oprogramowanie, Monitorowanie
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Systemy zasilania DC, Przemysłowe systemy AC i DC, Dystrybucja zasilania, Przełączniki źródeł zasilania, Energetyka wiatrowa, Oświetlenie awaryjne, Sterowanie i monitoring systemów zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Obudowy zewnętrzne, Szafy rack i obudowy, Oprogramowanie, Monitorowanie

Język i lokalizacja